LifYCY

type préférentiel CEM, extra-souple, par paires, blindage général, marquage métrique

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de raccordement PVC spécial, d'après
    DIN VDE 0812 et 0814
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Pic de tension de fonctionnement350 V
    (pas pour installations à courant fort)
  • Tension d'essai 1200 V
  • Tension de claquage min. 2400 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 10 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
Structure
  • Âme en cuivre nu, à brins ultra-fins (diamètre de brins 0,05 mm)
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs (paires) selon DIN 47100
  • Conducteurs torsadés par paire
  • Paires torsadées en couches
  • Ruban séparateur
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine extérieure grise (RAL 7032)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles, résistance aux huiles/chimique - voir le tableau Informations techniques
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Utilisation

Ce câble assure le raccordement et la liaison permettant la transmission des signaux, des mesures, des commandes et des communications, notamment dans des installations d'appel, d'interphones, de pesage, des machines de bureau, des installations informatiques et de télécommunication ; son maniement et sa pose sont extrêmement simples. Le toronnage par paires permet de réduire les couplages électriques à l'intérieur des câbles et par conséquent d'inhiber les interférences avec succès. La tresse de blindage en cuivre étamé fait office de protection contre les perturbations extérieures à haute fréquence (couplage capacitif). Le fil de drainage garantit un raccordement exact sur la borne de mise à la terre. Le câble est utilisable pour la pose fixe ou une application flexible à contrainte mécanique moyenne, en mouvement libre, sans contrainte de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs et humides.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Paarzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

15987

2 x 2 x 0,2

5,7

24,0

60,0

156,00

15988

3 x 2 x 0,2

6,1

35,0

70,0

174,00

15989

4 x 2 x 0,2

6,6

45,0

80,0

234,00

15990

5 x 2 x 0,2

7,9

54,0

90,0

290,00

15991

6 x 2 x 0,2

8,3

56,0

100,0

297,00

15992

7 x 2 x 0,2

8,3

68,0

120,0

359,00

15993

8 x 2 x 0,2

9,4

72,0

130,0

293,00

15994

10 x 2 x 0,2

10,2

108,0

150,0

396,00

15995

12 x 2 x 0,2

10,9

125,0

180,0

424,00

15996

16 x 2 x 0,2

12,3

144,0

210,0

549,00

15997

18 x 2 x 0,2

13,1

155,0

230,0

585,00

15998

20 x 2 x 0,2

13,2

216,0

250,0

688,00

15999

24 x 2 x 0,2

15,0

228,0

330,0

744,00

16000

32 x 2 x 0,2

16,6

269,0

400,0

1024,00