JZ-HF-CY

extra-souple, câble de commande pour utilisation en chaîne porte-câbles,
résistant aux huiles, type préférentiel CEM, blindé, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine PVC spécial, extra-souple,
    blindé
  • D'après DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51
  • Plage de température
    en mouvement -10°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Tension de claquage min. 8000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl., BS 6360 cl.6 ou CEI 60228 cl.6
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial Z 7225
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs en couches externes
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Rubanage textile sur chaque couche
  • Gaine intérieure PVC
  • Écran en tresse de cuivre étamé, couverture 85% min.
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM5 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture.

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
  • Résistant aux huiles selon à DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OZ)
  • Types équivalents non blindés : JZ-HF
  • homologué JZ-HF-FCY
Utilisation

Ils ont fait leurs preuves dans des chaînes porte-câbles, dans des locaux secs et humides, mais pas en extérieur, en mouvement libre, sans contrainte de mouvement ni guidage forcé du mouvement, sur des automates, dans des robots et des composants de machines en mouvement permanent. Grâce à leur blindage conçu spécialement, ces câbles assurent la transmission sans perturbation des données et des signaux en technique de mesure, de commande et de régulation. Une version à conducteurs par paires est disponible. Pour les applications dépassant les solutions standard (par ex. des installations de compostage ou de convoyage pour transstockeur élevé et vitesse de convoyage élevée, etc.) nous recommandons de remplir notre questionnaire spécifique pour chaînes porte-câbles ; des paramètres supplémentaires concernant l'emploi se trouvent dans le tableau de sélection. Le mot systèmes a été supprimé. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes porte-câbles. Les mots d'alimentation en énergie ont été supprimés.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

15930

2 x 0,5

7,2

30,0

90,0

20

15931

3 G 0,5

7,5

38,0

115,0

20

15932

4 G 0,5

8,1

48,0

140,0

20

15933

5 G 0,5

8,6

64,0

168,0

20

15934

7 G 0,5

9,9

70,0

217,0

20

15935

12 G 0,5

11,6

100,0

274,0

20

15876

14 G 0,5

12,2

135,0

332,0

20

15877

16 G 0,5

13,0

145,0

388,0

20

15936

18 G 0,5

13,8

154,0

445,0

20

15937

20 G 0,5

14,3

160,0

497,0

20

15878

21 G 0,5

14,8

175,0

500,0

20

15938

25 G 0,5

16,1

240,0

505,0

20

15879

30 G 0,5

16,6

280,0

515,0

20

15880

34 G 0,5

17,7

290,0

530,0

20

15881

36 G 0,5

17,7

300,0

572,0

20

15882

42 G 0,5

19,2

330,0

605,0

20

15883

50 G 0,5

21,2

393,0

742,0

20

15945

2 x 0,75

7,6

39,0

105,0

19

15946

3 G 0,75

8,1

49,0

128,0

19

15947

4 G 0,75

8,6

60,0

184,0

19

15948

5 G 0,75

9,4

70,0

200,0

19

15949

7 G 0,75

10,5

95,0

269,0

19

15885

10 G 0,75

12,6

110,0

327,0

19

15950

12 G 0,75

12,9

140,0

366,0

19

15886

14 G 0,75

13,4

163,0

426,0

19

15887

16 G 0,75

14,2

187,0

487,0

19

15951

18 G 0,75

14,8

211,0

547,0

19

15888

20 G 0,75

15,5

216,0

551,0

19

15889

21 G 0,75

16,2

272,0

590,0

19

15952

25 G 0,75

17,7

322,0

600,0

19

15890

30 G 0,75

18,2

414,0

650,0

19

15891

34 G 0,75

19,8

473,0

685,0

19

15892

36 G 0,75

19,8

500,0

720,0

19

15893

42 G 0,75

21,0

583,0

800,0

19

15894

50 G 0,75

23,1

695,0

954,0

19

15961

2 x 1

8,1

50,0

115,0

18

15962

3 G 1

8,4

60,0

142,0

18

15963

4 G 1

9,0

73,0

196,0

18

15964

5 G 1

9,8

81,0

271,0

18

15965

7 G 1

11,2

114,0

307,0

18

15966

12 G 1

13,4

186,0

474,0

18

15967

18 G 1

15,7

254,0

622,0

18

15968

25 G 1

19,0

365,0

828,0

18

15969

34 G 1

21,0

500,0

1049,0

18

15970

41 G 1

22,7

576,0

1257,0

18

15971

50 G 1

24,5

681,0

1437,0

18

15972

65 G 1

27,7

932,0

1823,0

18

15976

2 x 1,5

8,6

64,0

170,0

16

15977

3 G 1,5

9,0

84,0

203,0

16

15978

4 G 1,5

9,8

99,0

243,0

16

15979

5 G 1,5

10,5

120,0

288,0

16

15980

7 G 1,5

12,5

148,0

403,0

16

15981

12 G 1,5

14,8

274,0

592,0

16

15982

18 G 1,5

17,3

386,0

844,0

16

15983

25 G 1,5

21,0

584,0

1155,0

16

15152

41 G 1,5

24,8

867,0

1227,0

16

15153

50 G 1,5

27,3

970,0

1445,0

16

15154

61 G 1,5

29,8

1028,0

1724,0

16

15925

3 G 2,5

10,8

140,0

215,0

14

15926

4 G 2,5

11,5

159,0

264,0

14

15927

5 G 2,5

12,9

194,0

344,0

14

15928

7 G 2,5

15,1

234,0

410,0

14

15929

12 G 2,5

18,4

390,0

721,0

14

15155

3 G 4

13,0

178,0

292,0

12

15156

4 G 4

14,2

222,0

372,0

12

15157

5 G 4

15,6

328,0

448,0

12

15158

4 G 6

16,0

305,0

526,0

10

15159

5 G 6

17,5

441,0

632,0

10

15160

4 G 10

21,2

485,0

838,0

8

15161

5 G 10

23,2

610,0

998,0

8

15162

4 G 16

24,1

840,0

1225,0

6

15163

5 G 16

27,0

1050,0

1560,0

6