PURö-JZ-HF

ultra-souple, câble pour chaînes porte-câbles, résistant aux produits de refroidissement, marquage métrique

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en polyuréthane spécial
    d'après les normes DIN VDE 0285-525-1/
    DIN EN 50525-1
  • Plage de température
    en mouvement -20°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Tension de claquage min. 8000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl.6, BS 6360 cl.6 ou CEI 60228 cl.6
  • Résistant aux huiles,PVC mélange spécial, TI2 d'après DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3, avec surface très peu adhésive
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteurs toronnés avec longueurs de pas optimisées
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs en couche externe
  • Guipage en toison
  • Gaine extérieure enpolyuréthane intégral spécial TMPU, selon DIN VDE 0207-363-10-2/ DIN EN 50363-10-2
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Adapté à la pose en extérieur, résistant aux rayons UV, à l'oxygène, à l'ozone, à l'hydrolyse et aux microbes
  • Faiblement adhésif
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OZ)
  • Disponible également en modèle réticulé par irradiation.
  • Type équivalent blindé : PURö-JZ-HF-YCP
Utilisation
Câble de commande extrêmement robuste, caractérisé par une résistance élevé à l'abrasion et une haute ténacité aux entailles. La résistance aux huiles minérales, mais aussi aux émulsions refroidissantes permet l'utilisation à des endroits particulièrement critiques dans la construction de machines, de machines-outils et d'installations, les laminoirs et usines sidérurgiques. La souplesse importante permet une pose rapide et sûre. La haute résistance aux frottements et le rayon de courbure réduit le rendent parfaitement adapté aux chaînes porte-câbles. Pour les applications dépassant les solutions standard (par ex. des installations de compostage ou de convoyage pour transstockeur élevé et vitesse de convoyage élevée, etc.) nous recommandons de remplir notre questionnaire spécifique pour chaînes porte-câbles ; des paramètres supplémentaires concernant l'emploi se trouvent dans le tableau de sélection. Les mots systèmes d'alimentation en énergie ont été supprimés. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes porte-câbles.
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
15520

2 x 0,5

4,9

9,6

45,0

20

15521

3 G 0,5

5,2

14,0

56,0

20

15522

4 G 0,5

5,6

19,0

69,0

20

15523

5 G 0,5

6,3

24,0

92,0

20

15524

7 G 0,5

7,6

34,0

126,0

20

16161

7 x 0,5

7,6

34,0

126,0

20

15525

8 G 0,5

8,2

38,0

136,0

20

15526

10 G 0,5

9,3

48,0

158,0

20

15527

12 G 0,5

9,3

58,0

176,0

20

15528

14 G 0,5

9,7

67,0

212,0

20

15529

18 G 0,5

11,0

86,0

283,0

20

15530

21 G 0,5

12,3

96,0

310,0

20

15531

25 G 0,5

13,6

120,0

330,0

20

15532

30 G 0,5

13,8

144,0

390,0

20

15533

34 G 0,5

15,1

163,0

420,0

20

15534

42 G 0,5

16,4

202,0

500,0

20

15535

50 G 0,5

17,9

240,0

580,0

20

15538

2 x 0,75

5,4

14,0

57,0

19

15539

3 G 0,75

5,7

22,0

72,0

19

15540

4 G 0,75

6,5

29,0

97,0

19

15541

5 G 0,75

7,0

36,0

119,0

19

15542

7 G 0,75

8,4

50,0

165,0

19

15543

8 G 0,75

9,3

58,0

189,0

19

15544

10 G 0,75

10,5

72,0

214,0

19

15545

12 G 0,75

10,5

86,0

247,0

19

15546

14 G 0,75

11,1

101,0

283,0

19

15547

18 G 0,75

12,4

130,0

356,0

19

15548

21 G 0,75

13,9

151,0

502,0

19

15549

25 G 0,75

15,3

180,0

698,0

19

15550

30 G 0,75

15,7

216,0

720,0

19

15551

34 G 0,75

17,0

245,0

770,0

19

15552

42 G 0,75

18,5

302,0

840,0

19

15553

50 G 0,75

20,3

360,0

990,0

19

15556

2 x 1

5,7

19,0

64,0

18

15557

3 G 1

6,3

29,0

83,0

18

15558

4 G 1

6,8

38,0

113,0

18

15559

5 G 1

7,6

48,0

137,0

18

15560

7 G 1

9,2

67,0

191,0

18

15561

8 G 1

9,8

77,0

218,0

18

15562

10 G 1

11,2

96,0

251,0

18

15563

12 G 1

11,2

115,0

294,0

18

15564

14 G 1

11,9

134,0

337,0

18

15565

18 G 1

13,4

173,0

420,0

18

15566

21 G 1

14,9

196,0

504,0

18

15567

25 G 1

16,5

240,0

600,0

18

15568

32 G 1

17,6

308,0

732,0

18

15569

34 G 1

18,3

326,0

776,0

18

15570

41 G 1

19,8

394,0

925,0

18

15571

42 G 1

19,8

403,0

949,0

18

15572

50 G 1

21,7

480,0

1092,0

18

15573

65 G 1

24,9

624,0

1400,0

18

15575

2 x 1,5

6,5

29,0

90,0

16

15576

3 G 1,5

6,9

43,0

117,0

16

15577

4 G 1,5

7,7

58,0

147,0

16

15578

5 G 1,5

8,5

72,0

181,0

16

15579

7 G 1,5

10,4

101,0

274,0

16

15580

8 G 1,5

11,1

115,0

313,0

16

15581

10 G 1,5

12,6

144,0

344,0

16

15582

12 G 1,5

12,6

173,0

391,0

16

15583

14 G 1,5

13,4

202,0

457,0

16

15584

18 G 1,5

15,1

259,0

589,0

16

15585

21 G 1,5

16,8

302,0

680,0

16

15586

25 G 1,5

18,6

360,0

801,0

16

15587

30 G 1,5

19,1

410,0

938,0

16

15588

34 G 1,5

20,8

490,0

1048,0

16

15589

42 G 1,5

22,5

605,0

1290,0

16

15590

50 G 1,5

24,8

720,0

1520,0

16

15591

61 G 1,5

27,3

889,0

1850,0

16

15592

65 G 1,5

28,2

940,0

1970,0

16

15620

2 x 2,5

7,9

48,0

128,0

14

15621

3 G 2,5

8,4

72,0

160,0

14

15622

4 G 2,5

9,4

96,0

200,0

14

15623

5 G 2,5

10,5

120,0

268,0

14

15624

7 G 2,5

12,6

168,0

357,0

14

15625

12 G 2,5

15,5

288,0

571,0

14

15626

14 G 2,5

16,5

336,0

612,0

14

15627

18 G 2,5

18,5

432,0

800,0

14

15628

25 G 2,5

23,0

600,0

1100,0

14

15630

2 x 4

9,3

77,0

190,0

12

15631

3 G 4

9,9

115,0

250,0

12

15632

4 G 4

11,1

154,0

320,0

12

15633

5 G 4

12,3

192,0

400,0

12

15634

7 G 4

15,0

269,0

550,0

12

15653

1 G 6

6,0

58,0

81,0

10

15636

3 G 6

12,0

173,0

350,0

10

15637

4 G 6

13,4

230,0

500,0

10

15638

5 G 6

14,9

288,0

580,0

10

15639

7 G 6

18,1

403,0

800,0

10

15654

1 G 10

7,5

96,0

152,0

8

15641

3 G 10

15,3

288,0

660,0

8

15642

4 G 10

17,0

384,0

750,0

8

15643

5 G 10

19,1

480,0

990,0

8

15644

7 G 10

23,0

672,0

1300,0

8

15655

1 G 16

8,5

154,0

215,0

6

15645

4 G 16

19,8

614,0

1200,0

6

15646

5 G 16

22,2

768,0

1500,0

6

15647

7 G 16

27,0

1075,0

1900,0

6

15656

1 G 25

10,4

240,0

320,0

4

15648

4 G 25

24,1

960,0

1700,0

4

15649

4 G 35

30,2

1344,0

2300,0

2

15650

4 G 50

34,2

1920,0

2500,0

1

15651

4 G 70

38,5

2688,0

4600,0

2/0

15652

4 G 95

44,9

3648,0

6400,0

3/0