MEGAFLEX® 600-C

sans halogène, retardateur de flammes, résistant aux huiles, résistant aux UV, souple, marquage métrique

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • câble souple de commande sans halogène, selon
    UL-Style 20234, UL-Std.758
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 600/1000 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Flexibilité
    essai de flexion alternée selon
    DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
Structure
  • Âme cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl.5 ou CEI 60228 cl.5
  • Isolation de conducteur, polymère spécial sans halogène
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs en couche externe
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Film séparateur
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure, polymère spécial sans halogène
  • Gaine noire (RAL 9005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Sans halogène
  • non propagateur de la flamme
  • résistant aux huiles et aux graisses
  • résistant aux intempéries et aux UV
  • souple, résistant à l'abrasion et à l'usure
  • résistant à l'ozone
  • Recyclable

Essais

  • Test au feu selon DIN VDE 0482-332-3-24, BS 4066 part 3, DIN EN 60332-3-24, CEI 60332-3-24 (remplace DIN VDE 0472 Partie 804 Catégorie C)
  • auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • Corrosivité des gaz de combustion selon NF X 10-702
  • Absence d'halogène selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 815)
  • Densité des fumées dégagées selon DIN VDE 0482 Partie 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, CEI  61034-1+2, BS 7622 Partie 1+2 (remplace DIN VDE 0472 Partie 816)
  • Résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 /DIN EN 60811-404
  • Résistant à l'hydrolyse conformément à DIN EN 61234-1
  • Résistant à l'ozone selon DIN VDE 0473-811-403/DIN EN 60811-403
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection
  • Types équivalents non blindés : MEGAFLEX® 600
Utilisation

Pour pose fixe ou application flexible, mouvement libre occasionnel récurrent par intervalle, sans guidage forcé du mouvement ni contrainte de traction, avec des contraintes mécaniques importantes. Utilisé en tant que câble de mesure, de contrôle et de commande sur machines-outils, chaînes de transfert et de montage, lignes de production, dans la construction d'installations, la climatisation, les usines sidérurgiques et les laminoirs. Particulièrement à la construction de parcs éoliens et d'installations informatiques.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

15217

2 x 0,5

20

6,9

35,0

46,0

342,00

15218

3 G 0,5

20

7,3

42,0

56,0

364,00

15219

3 x 0,5

20

7,3

42,0

56,0

371,00

15220

4 G 0,5

20

8,1

47,0

62,0

382,00

15221

4 x 0,5

20

8,1

47,0

62,0

389,00

15222

5 G 0,5

20

8,7

56,0

75,0

515,00

15223

5 x 0,5

20

8,7

56,0

75,0

533,00

15224

7 G 0,5

20

10,3

69,0

98,0

609,00

15225

10 G 0,5

20

12,1

94,0

135,0

801,00

15226

12 G 0,5

20

12,7

108,0

158,0

969,00

15227

18 G 0,5

20

14,9

145,0

216,0

1530,00

15228

20 G 0,5

20

15,8

172,0

240,0

1743,00

15229

25 G 0,5

20

17,7

240,0

315,0

2823,00

15230

2 x 0,75

18

7,3

40,0

60,0

393,00

15231

3 G 0,75

18

7,7

52,0

68,0

450,00

15232

3 x 0,75

18

7,7

52,0

68,0

458,00

15233

4 G 0,75

18

8,5

60,0

78,0

519,00

15234

4 x 0,75

18

8,5

60,0

78,0

530,00

15235

5 G 0,75

18

9,3

71,0

95,0

659,00

15236

5 x 0,75

18

9,3

71,0

95,0

677,00

15237

7 G 0,75

18

10,7

91,0

130,0

742,00

15238

7 x 0,75

18

10,7

91,0

130,0

753,00

15239

12 G 0,75

18

13,1

142,0

203,0

1275,00

15240

18 G 0,75

18

16,2

212,0

290,0

1905,00

15241

20 G 0,75

18

17,2

238,0

320,0

2157,00

15242

25 G 0,75

18

19,5

281,0

413,0

2769,00

15243

2 x 1

17

8,0

50,0

66,0

479,00

15244

3 G 1

17

8,6

60,0

80,0

537,00

15245

3 x 1

17

8,6

60,0

80,0

548,00

15246

4 G 1

17

9,4

71,0

100,0

609,00

15247

4 G 1

17

9,4

71,0

100,0

706,00

15248

5 G 1

17

10,4

88,0

130,0

810,00

15249

10 G 1

17

14,9

150,0

232,0

1318,00

15250

12 G 1

17

14,5

184,0

260,0

1498,00

15251

18 G 1

17

17,9

260,0

382,0

1995,00

15252

20 G 1

17

19,0

317,0

440,0

2283,00

15253

25 G 1

17

21,7

349,0

540,0

3003,00

15254

2 x 1,5

16

9,0

63,0

88,0

594,00

15255

3 G 1,5

16

9,7

80,0

100,0

641,00

15256

3 x 1,5

16

9,7

80,0

100,0

656,00

15257

4 G 1,5

16

10,5

97,0

125,0

731,00

15258

5 G 1,5

16

11,6

119,0

158,0

879,00

15259

7 G 1,5

16

13,9

147,0

210,0

980,00

15260

10 G 1,5

16

16,7

193,0

315,0

1433,00

15261

12 G 1,5

16

17,2

267,0

340,0

1937,00

15262

18 G 1,5

16

20,5

374,0

480,0

2628,00

15263

20 G 1,5

16

21,7

396,0

545,0

2780,00

15264

25 G 1,5

16

24,7

526,0

702,0

3953,00

15265

2 x 2,5

14

10,2

96,0

132,0

692,00

15266

3 G 2,5

14

10,7

144,0

168,0

792,00

15267

4 G 2,5

14

11,9

148,0

195,0

1023,00

15268

5 x 2,5

14

13,2

181,0

256,0

1235,00

15269

7 G 2,5

14

15,8

255,0

345,0

1635,00

15270

10 G 2,5

14

17,0

340,0

482,0

2146,00

15271

12 G 2,5

14

19,2

441,0

572,0

2751,00

15272

3 G 4

12

13,1

174,0

251,0

1250,00

15273

4 G 4

12

14,6

230,0

305,0

1563,00

15274

5 G 4

12

16,1

273,0

388,0

1930,00

15275

7 G 4

12

17,6

316,0

504,0

2632,00

15276

3 G 6

10

14,9

240,0

351,0

1714,00

15277

4 G 6

10

16,4

305,0

464,0

2049,00

15278

5 G 6

10

18,1

439,0

546,0

2463,00

15279

7 G 6

10

20,1

505,0

670,0

5037,00

15280

3 G 10

8

16,6

350,0

574,0

2506,00

15281

4 G 10

8

18,1

535,0

785,0

3039,00

15282

5 G 10

8

20,6

592,0

914,0

3953,00

15283

7 G 10

8

22,6

810,0

1308,0

6639,00