LifY Single Core

extra fine wires with highest flexibility

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Âme à plastique spécial
  • extrêmement souple grâce à une construction spéciale
  • D'après les normes DIN VDE 0250,
    DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
  • Plage de température
    en mouvement -15°C à +80°C
  • Pic de tension de fonctionnement
    jusqu'à 0,25 mm² 300 V
    (pas pour installations à courant fort)
  • Tension nominale
    0,5- 1 mm² U0/U 300/500 V
    à partir de 1,5 mm² U0/U 450/750 V
  • Tension d'essai
    jusqu'à 0,25 mm² = 2 kV
    0,5-1 mm² = 2,5 kV
    ab 1,5 mm² = 3 kV
  • Rayon de courbure minimum
    en flexion permanente 8x Ø conducteur
Structure
  • Âme en cuivre nu, à brins ultra-fins
  • Construction du conducteur, voir le tableau ci-dessous
  • Isolation du conducteur en PVC (tendre, souple)
  • Spécialement torsadé
Propriétés
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • Lors de la commande, veuillez indiquer la référence de l'article concerné avec l'identifiant de la couleur de conducteur, d'après le code suivant : 00 = vert, 01 = noir, 02 = rouge, 03 = bleu, 04 = marron, 05 = blanc, 06 = gris, 07 = violet, 08 = jaune, 09 = orange, 10 = transparent, 11 = rose, 12 = beige, 13 = bicolore 15 = bleu foncé
Utilisation

Monoconducteur super-souple pour installations exigeant des raccordements mobiles en armoire de commande, câble de mesure utilisé dans les essais, les laboratoires, le développement, etc.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Ader-
farbe

Nenn-
quer-
schnitt

mm²

Litzenaufbau

(Richtwert)

n x Draht-Ø

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

15100

grün

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15101

sw

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15102

rot

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15103

blau

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15104

braun

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15105

weiß

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15106

grau

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15107

vio

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15108

gelb

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15109

or

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15110

trans

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15111

rosa

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15112

beige

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15113

2-farb

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15200

grün

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15201

sw

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15202

rot

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15203

blau

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15204

braun

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15205

weiß

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15206

grau

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15207

vio

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15208

gelb

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15209

or

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15210

trans

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15211

rosa

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15212

beige

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15213

2-farb

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15300

grün

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15301

sw

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15302

rot

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15303

blau

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15304

braun

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15305

weiß

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15306

grau

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15307

vio

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15308

gelb

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15309

or

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15310

trans

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15311

rosa

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15312

beige

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15313

2-farb

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15400

grün

0,5

132 x 0,07

2,0

5,5

8,0

42,00

15401

sw

0,5

132 x 0,07

2,0

5,5

8,0

42,00

15402

rot

0,5

132 x 0,07

2,0

5,5

8,0

42,00

15403

blau

0,5

132 x 0,07

2,0

5,5

8,0

42,00

15404

braun

0,5

132 x 0,07

2,0

5,5

8,0

42,00

15405

weiß

0,5

132 x 0,07

2,0

5,5

8,0

42,00

15406

grau

0,5

132 x 0,07

2,0

5,5

8,0

42,00

15407

vio

0,5

132 x 0,07

2,0

5,5

8,0

42,00

15408

gelb

0,5

132 x 0,07

2,0

5,5

8,0

42,00

15409

or

0,5

132 x 0,07

2,0

5,5

8,0

42,00

15410

trans

0,5

132 x 0,07

2,0

5,5

8,0

42,00

15411

rosa

0,5

132 x 0,07

2,0

5,5

8,0

42,00

15412

beige

0,5

132 x 0,07

2,0

5,5

8,0

42,00

15413

2-farb

0,5

132 x 0,07

2,0

5,5

8,0

42,00

15500

grün

0,75

195 x 0,07

2,2

8,0

12,0

44,00

15501

sw

0,75

195 x 0,07

2,2

8,0

12,0

44,00

15502

rot

0,75

195 x 0,07

2,2

8,0

12,0

44,00

15503

blau

0,75

195 x 0,07

2,2

8,0

12,0

44,00

15504

braun

0,75

195 x 0,07

2,2

8,0

12,0

44,00

15505

weiß

0,75

195 x 0,07

2,2

8,0

12,0

44,00

15506

grau

0,75

195 x 0,07

2,2

8,0

12,0

44,00

15507

vio

0,75

195 x 0,07

2,2

8,0

12,0

44,00

15508

gelb

0,75

195 x 0,07

2,2

8,0

12,0

44,00

15509

or

0,75

195 x 0,07

2,2

8,0

12,0

44,00

15510

trans

0,75

195 x 0,07

2,2

8,0

12,0

44,00

15511

rosa

0,75

195 x 0,07

2,2

8,0

12,0

44,00

15512

beige

0,75

195 x 0,07

2,2

8,0

12,0

44,00

15513

2-farb

0,75

195 x 0,07

2,2

8,0

12,0

44,00

15600

grün

1

260 x 0,07

2,5

10,8

18,0

60,00

15601

sw

1

260 x 0,07

2,5

10,8

18,0

60,00

15602

rot

1

260 x 0,07

2,5

10,8

18,0

60,00

15603

blau

1

260 x 0,07

2,5

10,8

18,0

60,00

15604

braun

1

260 x 0,07

2,5

10,8

18,0

60,00

15605

weiß

1

260 x 0,07

2,5

10,8

18,0

60,00

15606

grau

1

260 x 0,07

2,5

10,8

18,0

60,00

15607

vio

1

260 x 0,07

2,5

10,8

18,0

60,00

15608

gelb

1

260 x 0,07

2,5

10,8

18,0

60,00

15609

or

1

260 x 0,07

2,5

10,8

18,0

60,00

15610

trans

1

260 x 0,07

2,5

10,8

18,0

60,00

15611

rosa

1

260 x 0,07

2,5

10,8

18,0

60,00

15612

beige

1

260 x 0,07

2,5

10,8

18,0

60,00

15613

2-farb

1

260 x 0,07

2,5

10,8

18,0

60,00

15700

grün

1,5

192 x 0,1

3,5

15,0

22,0

86,00

15701

sw

1,5

192 x 0,1

3,5

15,0

22,0

86,00

15702

rot

1,5

192 x 0,1

3,5

15,0

22,0

86,00

15703

blau

1,5

192 x 0,1

3,5

15,0

22,0

86,00

15704

braun

1,5

192 x 0,1

3,5

15,0

22,0

86,00

15705

weiß

1,5

192 x 0,1

3,5

15,0

22,0

86,00

15706

grau

1,5

192 x 0,1

3,5

15,0

22,0

86,00

15707

vio

1,5

192 x 0,1

3,5

15,0

22,0

86,00

15708

gelb

1,5

192 x 0,1

3,5

15,0

22,0

86,00

15709

or

1,5

192 x 0,1

3,5

15,0

22,0

86,00

15710

trans

1,5

192 x 0,1

3,5

15,0

22,0

86,00

15711

rosa

1,5

192 x 0,1

3,5

15,0

22,0

86,00

15712

beige

1,5

192 x 0,1

3,5

15,0

22,0

86,00

15713

2-farb

1,5

192 x 0,1

3,5

15,0

22,0

86,00

15800

grün

2,5

320 x 0,1

3,8

25,0

37,0

112,00

15801

sw

2,5

320 x 0,1

3,8

25,0

37,0

112,00

15802

rot

2,5

320 x 0,1

3,8

25,0

37,0

112,00

15803

blau

2,5

320 x 0,1

3,8

25,0

37,0

112,00

15804

braun

2,5

320 x 0,1

3,8

25,0

37,0

112,00

15805

weiß

2,5

320 x 0,1

3,8

25,0

37,0

112,00

15806

grau

2,5

320 x 0,1

3,8

25,0

37,0

112,00

15807

vio

2,5

320 x 0,1

3,8

25,0

37,0

112,00

15808

gelb

2,5

320 x 0,1

3,8

25,0

37,0

112,00

15809

or

2,5

320 x 0,1

3,8

25,0

37,0

112,00

15810

trans

2,5

320 x 0,1

3,8

25,0

37,0

112,00

15811

rosa

2,5

320 x 0,1

3,8

25,0

37,0

112,00

15812

beige

2,5

320 x 0,1

3,8

25,0

37,0

112,00

15813

2-farb

2,5

320 x 0,1

3,8

25,0

37,0

112,00

15900

grün

4

512 x 0,1

5,0

40,0

50,0

172,00

15901

sw

4

512 x 0,1

5,0

40,0

50,0

172,00

15902

rot

4

512 x 0,1

5,0

40,0

50,0

172,00

15903

blau

4

512 x 0,1

5,0

40,0

50,0

172,00

15904

braun

4

512 x 0,1

5,0

40,0

50,0

172,00

15905

weiß

4

512 x 0,1

5,0

40,0

50,0

172,00

15906

grau

4

512 x 0,1

5,0

40,0

50,0

172,00

15907

vio

4

512 x 0,1

5,0

40,0

50,0

172,00

15908

gelb

4

512 x 0,1

5,0

40,0

50,0

172,00

15909

or

4

512 x 0,1

5,0

40,0

50,0

172,00

15910

trans

4

512 x 0,1

5,0

40,0

50,0

172,00

15911

rosa

4

512 x 0,1

5,0

40,0

50,0

172,00

15912

beige

4

512 x 0,1

5,0

40,0

50,0

172,00

15913

2-farb

4

512 x 0,1

5,0

40,0

50,0

172,00