JZ-HF

extra-souple, numéroté, câble de commande pour utilisation en chaîne porte-câbles, résistant aux huiles, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine PVC spécial, extra-souple
    grâce à une construction et une structure spéciales
  • D'après DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Plage de température
    en mouvement -10°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Tension de claquage min. 8000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl.6, BS 6360 cl.6 ou CEI 60228 cl.6
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Z 7225
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs en couches externes
  • Rubanage textile sur chaque couche
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM5 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture.

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
  • Résistant aux huiles selon à DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OZ)
  • Type équivalent blindé : JZ-HF-CY
  • homologué UL MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA
Utilisation
Destiné à la pose en locaux secs, humides ou mouillés, mais pas en extérieur, mouvement libre sans contrainte de traction ni guidage forcée du mouvement. En qualité de câble de commande PVC extra-souple, parfaitement adapté aux contraintes fréquentes de flexion dans la construction des machines, des machines-outils, en robotique et dans les composants de machines en mouvement permanent. Ils ont fait leurs preuves dans des chaînes porte-câbles, en mouvement libre, sans contrainte de traction ni guidage forcé du mouvement. Pour les applications dépassant les solutions standard (par ex. des installations de compostage ou de convoyage pour transstockeur élevé et vitesse de convoyage élevée, etc.) nous recommandons de remplir notre questionnaire spécifique pour chaînes porte-câbles; des paramètres supplémentaires concernant l'emploi se trouvent dans le tableau de sélection. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes porte-câbles.
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
15001

2 x 0,5

5,0

9,6

46,0

20

15002

3 G 0,5

5,3

14,0

57,0

20

15003

4 G 0,5

5,7

19,0

70,0

20

15004

5 G 0,5

6,4

24,0

93,0

20

15005

7 G 0,5

7,5

34,0

127,0

20

15090

7 x 0,5

7,5

34,0

127,0

20

15006

10 G 0,5

9,1

48,0

161,0

20

15007

12 G 0,5

9,2

58,0

177,0

20

15008

14 G 0,5

9,8

67,0

213,0

20

15009

16 G 0,5

10,3

77,0

260,0

20

15010

18 G 0,5

11,1

86,0

284,0

20

15011

20 G 0,5

11,6

96,0

318,0

20

15012

25 G 0,5

13,4

120,0

363,0

20

15013

30 G 0,5

13,7

144,0

432,0

20

15014

34 G 0,5

15,0

163,0

487,0

20

15015

36 G 0,5

15,0

173,0

518,0

20

15016

42 G 0,5

16,1

202,0

575,0

20

15017

50 G 0,5

17,9

240,0

675,0

20

15018

61 G 0,5

19,6

290,0

829,0

20

15019

2 x 0,75

5,4

14,0

58,0

19

15020

3 G 0,75

5,7

22,0

73,0

19

15021

4 G 0,75

6,4

29,0

77,0

19

15022

5 G 0,75

7,0

36,0

119,0

19

15023

7 G 0,75

8,3

50,0

165,0

19

15024

10 G 0,75

10,1

72,0

216,0

19

15025

12 G 0,75

10,2

86,0

247,0

19

14070

12 x 0,75

10,2

86,0

247,0

19

15026

14 G 0,75

10,9

101,0

284,0

19

13944

14 x 0,75

10,9

101,0

284,0

19

15027

16 G 0,75

11,5

115,0

320,0

19

15028

18 G 0,75

12,1

130,0

356,0

19

15029

20 G 0,75

12,8

144,0

453,0

19

15030

25 G 0,75

14,9

180,0

498,0

19

15031

30 G 0,75

15,2

216,0

510,0

19

15032

34 G 0,75

16,6

245,0

550,0

19

15033

36 G 0,75

16,6

259,0

570,0

19

15034

42 G 0,75

18,1

302,0

600,0

19

15035

50 G 0,75

20,0

360,0

700,0

19

15036

61 G 0,75

22,1

432,0

820,0

19

15091

65 G 0,75

22,7

439,0

841,0

19

15037

2 x 1

5,7

19,0

65,0

18

15038

3 G 1

6,0

29,0

84,0

18

15039

4 G 1

6,8

38,0

113,0

18

15040

5 G 1

7,4

48,0

137,0

18

15041

7 G 1

8,8

67,0

192,0

18

15042

10 G 1

10,7

96,0

251,0

18

15043

12 G 1

10,8

115,0

295,0

18

15044

14 G 1

11,6

134,0

337,0

18

15045

16 G 1

12,2

154,0

379,0

18

15046

18 G 1

13,0

173,0

420,0

18

15047

20 G 1

13,6

192,0

480,0

18

15048

25 G 1

15,8

240,0

600,0

18

15049

30 G 1

16,4

288,0

695,0

18

15050

34 G 1

17,8

326,0

777,0

18

15051

36 G 1

17,8

346,0

825,0

18

15052

41 G 1

19,3

403,0

926,0

18

15214

42 G 1

19,3

403,0

948,0

18

15053

50 G 1

21,2

480,0

1092,0

18

15092

61 G 1

23,7

586,0

1204,0

18

15054

65 G 1

24,4

624,0

1400,0

18

15055

2 x 1,5

6,4

29,0

91,0

16

15056

3 G 1,5

6,8

43,0

117,0

16

15057

4 G 1,5

7,4

58,0

147,0

16

15058

5 G 1,5

8,3

72,0

181,0

16

15059

7 G 1,5

9,9

101,0

273,0

16

15060

10 G 1,5

11,9

144,0

344,0

16

15061

12 G 1,5

12,1

173,0

391,0

16

15062

14 G 1,5

12,9

202,0

457,0

16

15063

16 G 1,5

13,6

230,0

523,0

16

15064

18 G 1,5

14,5

259,0

590,0

16

15065

20 G 1,5

15,2

288,0

650,0

16

15066

25 G 1,5

17,8

360,0

801,0

16

15067

30 G 1,5

18,2

432,0

958,0

16

15068

34 G 1,5

19,7

490,0

1084,0

16

15069

36 G 1,5

19,7

518,0

1135,0

16

15070

42 G 1,5

21,5

605,0

1290,0

16

15071

50 G 1,5

23,7

720,0

1521,0

16

15072

60 G 1,5

25,3

864,0

1885,0

16

15215

61 G 1,5

26,2

878,0

1916,0

16

15216

65 G 1,5

27,2

936,0

1994,0

16

15073

2 x 2,5

7,7

48,0

130,0

14

15074

3 G 2,5

8,4

72,0

160,0

14

15075

4 G 2,5

9,1

96,0

200,0

14

15076

5 G 2,5

10,2

120,0

268,0

14

15077

7 G 2,5

12,2

168,0

357,0

14

15078

10 G 2,5

15,0

240,0

486,0

14

15079

12 G 2,5

15,2

288,0

572,0

14

15080

14 G 2,5

16,1

336,0

612,0

14

15081

16 G 2,5

17,2

384,0

702,0

14

15082

18 G 2,5

18,1

432,0

800,0

14

15083

20 G 2,5

19,2

480,0

920,0

14

15084

25 G 2,5

22,5

600,0

1100,0

14

15085

30 G 2,5

23,5

720,0

1400,0

14

15086

34 G 2,5

25,2

816,0

1500,0

14

15087

36 G 2,5

25,2

864,0

1600,0

14

15088

42 G 2,5

27,4

1008,0

1800,0

14

15089

50 G 2,5

30,0

1200,0

2100,0

14

15142

3 G 4

10,4

115,0

221,0

12

15143

4 G 4

11,4

154,0

260,0

12

15144

5 G 4

12,7

192,0

318,0

12

15145

4 G 6

13,3

230,0

392,0

10

15146

5 G 6

14,5

288,0

481,0

10

15147

4 G 10

17,7

384,0

642,0

8

15148

5 G 10

19,7

480,0

780,0

8

15149

4 G 16

20,8

614,0

926,0

6

15150

5 G 16

23,3

768,0

1135,0

6