OB-BL-PAAR-CY

type préférentiel CEM, gaine bleue, pour sécurité intrinsèque, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine PVC spécial, gaine bleue,
    pour zones à risques d'explosion
    / type d'allumage -i- (pour installations à sécurité intrinsèque),
    correspond à DIN EN 60079-14 ou
    CEI 60079-14 Section 12.2.2.
    (VDE 0165 Partie 1)
  • Résistance de conducteur
    avec 0,5 mm² 37,8 Ohm/km
    avec 0,75 mm² 25,3 Ohm/km
  • Plage de température
    en mouvement -10°C à +80°C
    pose fixe -30°C à +80°C
  • Pic de tension de fonctionnement
    (pas pour installations à courant fort)
    900 V
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur 2000 V
    conducteur/blindage 1000 V
  • Tension de claquage min. 4000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Capacité de service
    conducteur/conducteur, env. 105 nF/km
    conducteur/blindage, env. 145 nF/km
  • Inductance
    env. 0,68 mH/km
  • Impédance caractéristique(impédance)
    env. 80 Ohm
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs (paires) selon DIN 47100
  • Conducteurs torsadés par paires
  • Paires de conducteurs torsadées en couches
  • Rubanage séparateur
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine bleue (RAL 5015)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles, résistance aux huiles/chimique voir le tableau Informations techniques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • Câble d'instrumentation RE-2Y(St)Yv à gaine bleue voir câbles de données et câbles informatiques.
Utilisation

Câble de commande flexible pour zones à risques d'explosion, pour installations/circuits électriques à sécurité intrinsèque, torsadé par paires, conforme à la directive VDE 0165, Partie 1 Section 12.2.2.6, qui implique un repérage spécifique des câbles et conducteurs à mode de protection -i-. Ce câble assure une transmission des données sans interférences. Les paires torsadées et le blindage en cuivre protègent des impulsions électriques perturbatrices.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre paires x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

14077

2 x 2 x 0,5

7,6

47,0

89,0

20

14078

3 x 2 x 0,5

8,2

67,0

104,0

20

14079

4 x 2 x 0,5

9,0

80,0

126,0

20

14080

6 x 2 x 0,5

10,9

108,0

171,0

20

14081

8 x 2 x 0,5

12,3

129,0

251,0

20

14082

10 x 2 x 0,5

14,2

172,0

282,0

20

14083

12 x 2 x 0,5

14,7

235,0

261,0

20

14084

16 x 2 x 0,5

16,3

301,0

445,0

20

14085

20 x 2 x 0,5

17,7

343,0

525,0

20

14086

24 x 2 x 0,5

20,2

394,0

590,0

20

14087

25 x 2 x 0,5

20,6

406,0

622,0

20

14089

2 x 2 x 0,75

8,6

60,0

105,0

19

14090

3 x 2 x 0,75

9,1

80,0

128,0

19

14091

4 x 2 x 0,75

10,1

110,0

156,0

19

14092

6 x 2 x 0,75

12,4

142,0

216,0

19

14093

8 x 2 x 0,75

14,2

200,0

309,0

19

14094

10 x 2 x 0,75

16,0

238,0

355,0

19

14095

12 x 2 x 0,75

16,8

270,0

405,0

19

14096

16 x 2 x 0,75

18,6

342,0

560,0

19

14097

20 x 2 x 0,75

21,2

369,0

671,0

19

14098

24 x 2 x 0,75

22,8

451,0

795,0

19

14099

25 x 2 x 0,75

23,2

461,0

803,0

19