OZ-BL-CY

type préférentiel CEM, gaine bleue, pour sécurité intrinsèque, souple, marquage métrique

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine PVC spécial, gaine bleue,
    pour zones à risques d'explosion
    / type d'allumage -i-
  • Pour installations à sécurité intrinsèque selon
    DIN EN 60079-14 ou CEI 60079-14
    Section 12.2.2 (VDE 0165 Partie 1)
  • Plage de température
    en mouvement -10°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Tension de claquage min. 6000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Capacité de service
    conducteur/conducteur, env. 140 nF/km
    conducteur/blindage, env. 187 nF/km
  • Inductance
    env. 0,68 mH/km
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Z 7225
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Sans conducteur de terre V/J
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Rubanage séparateur
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine bleue (RAL 5015)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles, résistance aux huiles/chimique voir le tableau Informations techniques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • Pour une pose souterraine, utiliser NYY à gaine bleue.
  • Câble d'instrumentation RE-2Y(St)Yv à gaine bleue voir Câbles de données et câbles informatiques.
Utilisation

Câble flexible de commande et de mesure à repère (bleu) de sécurité intrinsèque (type d'allumage I) destiné aux zones à risques d'explosion dans des installations de technique de mesure et de commande à sécurité intrinsèque. Ces installations ne sont pas mises à la terre et elles disposent d'un circuit électrique spécifique. Ces câbles ne sont pas conçus pour être enterrés. Ce blindage assure une parfaite transmission des données.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

14028

2 x 0,75

6,2

40,0

59,0

19

14029

3 x 0,75

6,6

52,0

66,0

19

14030

4 x 0,75

7,1

60,0

77,0

19

14031

5 x 0,75

7,8

71,0

93,0

19

14088

7 x 0,75

8,4

91,0

130,0

19

14032

8 x 0,75

9,5

110,0

145,0

19

14033

10 x 0,75

10,7

137,0

180,0

19

14034

12 x 0,75

11,1

142,0

202,0

19

14035

18 x 0,75

12,9

212,0

292,0

19

14036

20 x 0,75

13,9

238,0

362,0

19

14037

25 x 0,75

15,4

281,0

415,0

19

14038

30 x 0,75

16,4

320,0

486,0

19

14039

34 x 0,75

17,8

345,0

523,0

19

14040

41 x 0,75

19,3

400,0

680,0

19

14041

2 x 1

6,5

50,0

65,0

18

14042

3 x 1

6,9

60,0

81,0

18

14043

4 x 1

7,6

71,0

98,0

18

14044

5 x 1

8,2

88,0

127,0

18

14045

7 x 1

9,0

111,0

158,0

18

14046

12 x 1

11,9

184,0

260,0

18

14047

18 x 1

14,0

260,0

380,0

18

14048

25 x 1

16,5

349,0

534,0

18

14049

34 x 1

19,0

486,0

741,0

18

14050

2 x 1,5

7,1

63,0

88,0

16

14051

3 x 1,5

7,7

80,0

100,0

16

14052

4 x 1,5

8,3

97,0

126,0

16

14053

5 x 1,5

9,2

119,0

160,0

16

14054

7 x 1,5

9,9

147,0

208,0

16

14055

12 x 1,5

13,5

267,0

338,0

16

14056

18 x 1,5

15,7

374,0

479,0

16

14057

25 x 1,5

18,5

526,0

705,0

16

14058

30 x 1,5

19,7

555,0

830,0

16

14059

34 x 1,5

21,3

629,0

900,0

16

14060

3 x 2,5

9,2

144,0

167,0

14

14061

4 x 2,5

10,0

148,0

195,0

14

14062

5 x 2,5

11,0

181,0

223,0

14

14063

7 x 2,5

12,1

255,0

344,0

14

14064

12 x 2,5

16,4

441,0

570,0

14

14065

18 x 2,5

19,3

570,0

681,0

14