OZ-BL

gaine bleue, pour sécurité intrinsèque, souple, marquage métrique

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine PVC spécial, gaine bleue,
    pour zones à risques d'explosion
    / type d'allumage -i-
  • Pour installations à sécurité intrinsèque selon
    DIN EN 60079-14 ou CEI 60079-14
    Section 12.2.2 (VDE 0165 Partie 1)
  • Plage de température
    en mouvement -15°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Tension de claquage min. 6000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Capacité de service
    conducteur/conducteur, env. 120 nF/km
  • Inductance
    env. 0,68 mH/km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Z 7225
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Sans conducteur de terre V/J
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine bleue (RAL 5015)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles, résistance aux huiles/chimique voir le tableau Informations techniques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • Pour une pose souterraine, utiliser NYY à gaine bleue.
  • Câble d'instrumentation RE-2Y(St)Yv à gaine bleue voir câbles de données et câbles informatiques.
Utilisation

Câble flexible de commande et de mesure à repère (bleu) de sécurité intrinsèque (type d'allumage I) destiné aux zones à risques d'explosion dans des installations de technique de mesure et de commande à sécurité intrinsèque. Ces installations ne sont pas mises à la terre et elles disposent d'un circuit électrique spécifique. Ces câbles ne sont pas conçus pour être enterrés.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

14001

2 x 0,75

5,3

14,4

46,0

19

14002

3 x 0,75

5,6

21,6

54,0

19

14003

4 x 0,75

6,3

29,0

66,0

19

14004

5 x 0,75

6,9

36,0

80,0

19

14075

7 x 0,75

7,5

52,0

110,0

19

14005

8 x 0,75

8,3

58,0

130,0

19

14076

12 x 0,75

9,8

88,0

179,0

19

14006

18 x 0,75

12,2

130,0

257,0

19

14007

25 x 0,75

14,3

180,0

365,0

19

14008

30 x 0,75

15,3

215,0

448,0

19

14009

34 x 0,75

16,5

245,0

510,0

19

14010

41 x 0,75

18,1

298,0

607,0

19

14011

2 x 1

5,6

19,0

60,0

18

14012

3 x 1

5,9

29,0

72,0

18

14013

4 x 1

6,6

38,0

86,0

18

14014

5 x 1

7,3

48,0

104,0

18

14015

7 x 1

8,1

67,0

141,0

18

14016

12 x 1

10,4

115,0

230,0

18

14017

18 x 1

12,9

173,0

343,0

18

14018

25 x 1

15,4

240,0

485,0

18

14019

2 x 1,5

6,4

29,0

70,0

16

14020

3 x 1,5

6,8

43,0

90,0

16

14021

4 x 1,5

7,4

58,0

109,0

16

14022

5 x 1,5

8,3

72,0

131,0

16

14023

7 x 1,5

9,2

101,0

184,0

16

14024

12 x 1,5

11,8

173,0

309,0

16

14025

18 x 1,5

14,6

259,0

440,0

16

14026

25 x 1,5

17,4

360,0

620,0

16

14027

30 x 1,5

18,6

440,0

842,0

16

14100

3 x 2,5

8,3

72,0

148,0

14

14101

4 x 2,5

9,2

96,0

178,0

14

14102

5 x 2,5

10,1

120,0

221,0

14