MEGAFLEX® 500-C

sans halogène, retardateur de flammes, résistant aux huiles, résistant aux UV, souple, blindé, type préférentiel CEM, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de commande souple, sans halogène
    d'après les normes
    DIN VDE 0285-525-3-11/
    DIN EN 50525-3-11,
    selon UL-Style 20939, UL-Std.758
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale
    U0/U 300/500 V
    UL/CSA 600 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Flexibilité
    essai de flexion alternée selon
    DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en polymère spécial sans halogène
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Film séparateur
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en polymère spécial sans halogène
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Sans halogène
  • Non propagateur de la flamme
  • Résistant aux huiles et aux graisses
  • Résistant aux intempéries et aux UV
  • Souple, résistant à l'abrasion et à l'usure
  • Résistant à l'ozone
  • Recyclable
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Test au feu selon DIN VDE 0482-332-3-24, BS 4066 part 3, DIN EN 60332-3-24, CEI 60332-3-24 (remplace DIN VDE 0472 Partie 804 Catégorie C)
  • Auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1 (remplace DIN VDE 0472 Partie 804 Catégorie B), CSA FT1
  • Corrosivité des gaz de combustion selon NF X 10-702
  • Absence d'halogène selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 815)
  • Densité des fumées dégagées selon DIN VDE 0482 Partie 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, CEI  61034-1+2, BS 7622 Partie 1+2 (remplace DIN VDE 0472 Partie 816)
  • Résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404
  • Résistant à l'hydrolyse conformément à DIN EN 61234-1
  • Résistant à l'ozone selon DIN VDE 0473-811-403/DIN EN 60811-403
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OZ)
  • Types équivalents non blindés : MEGAFLEX® 500
Utilisation

Pour pose fixe ou application flexible, mouvement libre récurrent par intervalle, sans guidage forcé du mouvement ni contrainte de traction, avec des contraintes mécaniques importantes. Utilisation en tant que câble de mesure, de contrôle et de commande notamment dans la construction d'installations et de machines, la climatisation, la technique de manutention et de stockage, la construction navale, ainsi que dans les applications relatives aux énergies renouvelables, à l'instar de la construction de parcs éoliens.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
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
13500

2 x 0,5

20

5,7

35,0

46,0

13501

3 G 0,5

20

6,0

42,0

56,0

13502

3 x 0,5

20

6,0

42,0

56,0

13503

4 G 0,5

20

6,5

47,0

62,0

13504

4 x 0,5

20

6,5

47,0

62,0

13505

5 G 0,5

20

7,0

56,0

75,0

13506

5 x 0,5

20

7,0

56,0

75,0

13507

7 G 0,5

20

7,9

69,0

98,0

13508

8 G 0,5

20

8,5

80,0

116,0

13509

10 G 0,5

20

9,3

94,0

135,0

13510

12 G 0,5

20

9,6

108,0

158,0

13511

16 G 0,5

20

10,7

129,0

210,0

13512

18 G 0,5

20

11,2

145,0

216,0

13514

20 G 0,5

20

11,9

172,0

240,0

13515

25 G 0,5

20

13,4

240,0

315,0

13516

2 x 0,75

19

6,1

40,0

60,0

13517

3 G 0,75

19

6,4

52,0

68,0

13518

3 x 0,75

19

6,4

52,0

68,0

13519

4 G 0,75

19

6,9

60,0

78,0

13520

4 x 0,75

19

6,9

60,0

78,0

13521

5 G 0,75

19

7,4

71,0

95,0

13522

5 x 0,75

19

7,4

71,0

95,0

13523

7 G 0,75

19

8,6

91,0

130,0

13524

7 x 0,75

19

8,6

91,0

130,0

13525

8 G 0,75

19

9,4

110,0

145,0

13526

10 G 0,75

19

10,2

137,0

180,0

13527

12 G 0,75

19

10,4

142,0

203,0

13528

16 G 0,75

19

11,6

200,0

275,0

13529

18 G 0,75

19

12,4

212,0

290,0

13530

20 G 0,75

19

12,9

238,0

320,0

13531

25 G 0,75

19

14,8

281,0

413,0

13532

2 x 1

18

6,4

50,0

66,0

13533

3 G 1

18

6,7

60,0

80,0

13534

3 x 1

18

6,7

60,0

80,0

13535

4 G 1

18

7,3

71,0

100,0

13536

4 x 1

18

7,3

71,0

100,0

13537

5 G 1

18

7,8

88,0

130,0

13538

7 G 1

18

9,1

111,0

160,0

13539

8 G 1

18

9,9

127,0

197,0

13540

10 G 1

18

10,8

150,0

232,0

13541

12 G 1

18

11,2

184,0

260,0

13542

16 G 1

18

12,3

209,0

346,0

13543

18 G 1

18

13,2

260,0

382,0

13544

20 G 1

18

13,8

317,0

440,0

13545

25 G 1

18

15,8

349,0

540,0

13546

2 x 1,5

16

7,0

63,0

88,0

13547

3 G 1,5

16

7,3

80,0

100,0

13548

3 x 1,5

16

7,3

80,0

100,0

13549

4 G 1,5

16

7,9

97,0

125,0

13550

5 G 1,5

16

8,6

119,0

158,0

13552

7 G 1,5

16

10,2

147,0

210,0

13554

8 G 1,5

16

11,1

170,0

244,0

13556

10 G 1,5

16

12,0

193,0

315,0

13557

12 G 1,5

16

12,5

267,0

340,0

13558

16 G 1,5

16

13,8

315,0

424,0

13559

18 G 1,5

16

15,0

374,0

480,0

13560

20 G 1,5

16

15,7

396,0

545,0

13561

25 G 1,5

16

18,0

526,0

702,0

13562

2 x 2,5

14

8,3

96,0

132,0

13563

3 G 2,5

14

9,0

144,0

168,0

13565

4 G 2,5

14

9,8

148,0

195,0

13566

5 G 2,5

14

10,9

181,0

256,0

13567

7 G 2,5

14

12,9

255,0

345,0

13568

8 G 2,5

17

13,8

285,0

390,0

13569

10 G 2,5

14

15,8

340,0

482,0

13570

12 G 2,5

14

15,9

441,0

572,0

13571

2 x 4

12

9,8

120,0

220,0

13572

3 G 4

12

10,6

174,0

251,0

13573

4 G 4

12

11,5

230,0

305,0

13574

5 G 4

12

12,7

273,0

388,0

13575

7 G 4

12

13,9

316,0

504,0

13576

2 x 6

10

11,5

173,0

270,0

13577

3 G 6

10

12,4

240,0

351,0

13578

4 G 6

10

13,8

305,0

464,0

13579

5 G 6

10

15,7

439,0

546,0

13580

7 G 6

10

16,6

505,0

670,0

13581

2 x 10

8

14,9

255,0

461,0

13582

3 G 10

8

15,9

350,0

574,0

13583

4 G 10

8

17,8

535,0

785,0

13584

5 G 10

8

19,6

592,0

914,0

13585

7 G 10

8

21,6

810,0

1308,0

13586

2 x 16

6

17,3

422,0

670,0

13587

3 G 16

6

18,5

585,0

911,0

13588

4 G 16

6

20,8

740,0

1105,0

13589

5 G 16

6

22,9

895,0

1293,0

13590

7 G 16

6

25,0

1282,0

2149,0

13591

4 G 25

4

26,2

1140,0

1911,0

13592

4 G 35

2

30,4

1576,0

2542,0

13593

4 G 50

1

34,6

2155,0

3550,0

13594

4 G 70

2/0

41,3

3120,0

4939,0

13595

4 G 95

3/0

46,2

4043,0

6690,0

13596

4 G 120

4/0

51,0

5069,0

8453,0

13597

4 G 150

300 kcmil

59,0

5792,0

9104,0