MEGAFLEX® 500

sans halogène, retardateur de flammes, résistant aux huiles, résistant aux UV, souple, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de commande souple, sans halogène
    d'après les normes
    DIN VDE 0285-525-3-11/
    DIN EN 50525-3-11,
    selon UL-Style 20939, UL-Std.758
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale
    U0/U 300/500 V
    UL/CSA 600 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Flexibilité
    essai de flexion alternée selon
    DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en polymère spécial sans halogène
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 ( conducteurs noirs numérotés ) en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en polymère spécial sans halogène
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Non propagateur de la flamme
  • Résistant aux huiles et aux graisses
  • Résistant aux intempéries et aux UV
  • Résistant à l'hydrolyse
  • Souple, résistant à l'abrasion et à l'usure
  • Résistant à l'ozone
  • Recyclable
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Test au feu selon DIN VDE 0482-332-3-24, BS 4066 part 3, DIN EN 60332-3-24, CEI 60332-3-24 (remplace DIN VDE 0472 Partie 804 Catégorie C)
  • Auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1 , CSA FR1
  • Corrosivité des gaz de combustion selon NF X 10-702
  • Absence d'halogène selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 815)
  • Densité des fumées dégagées selon DIN VDE 0482 Partie 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, CEI  61034-1+2, BS 7622 Partie 1+2 (remplace DIN VDE 0472 Partie 816)
  • Résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404
  • Résistant à l'hydrolyse conformément à DIN EN 61234-1
  • Résistant à l'ozone selon DIN VDE 0473-811-403/DIN EN 60811-403
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OZ)
  • Disponible également en modèle à 0,6/1 kV. MEGAFLEX® 600
  • Type équivalent blindé : MEGAFLEX® 500-C
Utilisation

Pour pose fixe ou application flexible, mouvement libre récurrent par intervalle, sans guidage forcé du mouvement ni contrainte de traction, avec des contraintes mécaniques importantes. Utilisation en tant que câble de mesure, de contrôle et de commande notamment dans la construction d'installations et de machines, la climatisation, la technique de manutention et de stockage, la construction navale, ainsi que dans les applications relatives aux énergies renouvelables, à l'instar de la construction de parcs éoliens.
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
13344

2 x 0,5

20

5,0

9,6

43,0

13345

3 G 0,5

20

5,3

14,4

50,0

13346

3 x 0,5

20

5,3

14,4

50,0

13347

4 G 0,5

20

5,7

19,0

60,0

13348

4 x 0,5

20

5,7

19,0

60,0

13349

5 G 0,5

20

6,2

24,0

71,0

13350

5 x 0,5

20

6,2

24,0

71,0

13351

7 G 0,5

20

7,4

33,6

84,0

13352

8 G 0,5

20

8,0

38,0

101,0

13353

10 G 0,5

20

8,8

48,0

121,0

13354

12 G 0,5

20

9,1

58,0

142,0

13355

16 G 0,5

20

10,0

76,0

183,0

13356

18 G 0,5

20

10,7

86,0

204,0

13357

20 G 0,5

20

11,2

96,0

227,0

13359

25 G 0,5

20

12,7

120,0

283,0

13360

30 G 0,5

20

13,5

144,0

324,0

13361

34 G 0,5

20

14,5

163,0

367,0

13362

37 G 0,5

20

14,5

178,0

381,0

13363

41 G 0,5

20

15,8

197,0

417,0

13364

42 G 0,5

20

15,8

202,0

454,0

13365

50 G 0,5

20

17,3

240,0

519,0

13366

61 G 0,5

20

18,5

293,0

635,0

13367

65 G 0,5

20

19,4

312,0

694,0

13368

2 x 0,75

19

5,4

14,4

47,0

13369

3 G 0,75

19

5,7

21,6

56,0

13370

3 x 0,75

19

5,7

21,6

56,0

13371

4 G 0,75

19

6,2

29,0

69,0

13372

4 x 0,75

19

6,2

29,0

69,0

13373

5 G 0,75

19

6,8

36,0

83,0

13374

5 x 0,75

19

6,8

36,0

83,0

13375

7 G 0,75

19

8,1

50,0

114,0

13376

7 x 0,75

19

8,1

50,0

114,0

13377

8 G 0,75

19

8,9

58,0

136,0

13378

10 G 0,75

19

9,6

72,0

172,0

13379

12 G 0,75

19

9,9

86,0

183,0

13380

16 G 0,75

19

11,2

115,0

241,0

13381

18 G 0,75

19

11,9

130,0

266,0

13382

20 G 0,75

19

12,6

144,0

291,0

13383

25 G 0,75

19

14,1

180,0

374,0

13384

30 G 0,75

19

15,4

216,0

450,0

13385

34 G 0,75

19

16,4

245,0

517,0

13386

37 G 0,75

19

16,4

260,0

541,0

13387

41 G 0,75

19

17,6

296,0

611,0

13388

42 G 0,75

19

17,6

302,0

621,0

13389

50 G 0,75

19

19,8

360,0

742,0

13390

61 G 0,75

19

20,9

439,0

853,0

13392

65 G 0,75

19

21,8

468,0

909,0

13393

2 x 1

18

5,7

19,2

63,0

13394

3 G 1

18

6,0

29,0

74,0

13395

3 x 1

18

6,0

29,0

74,0

13396

4 G 1

18

6,6

38,4

90,0

13397

4 x 1

18

6,6

38,4

90,0

13398

5 G 1

18

7,2

48,0

109,0

13399

7 G 1

18

8,6

67,0

151,0

13400

8 G 1

18

9,4

77,0

184,0

13401

10 G 1

18

10,4

96,0

224,0

13402

12 G 1

18

10,7

115,0

243,0

13403

16 G 1

18

12,0

154,0

314,0

13404

18 G 1

18

12,7

173,0

361,0

13405

20 G 1

18

13,5

192,0

387,0

13406

25 G 1

18

15,2

240,0

496,0

13407

34 G 1

18

17,4

326,0

670,0

13408

37 G 1

18

17,4

355,0

713,0

13409

41 G 1

18

18,9

394,0

784,0

13410

42 G 1

18

18,9

403,0

824,0

13411

50 G 1

18

21,0

480,0

952,0

13412

61 G 1

18

22,2

586,0

1140,0

13413

65 G 1

18

23,2

628,0

1201,0

13414

2 x 1,5

16

6,3

29,0

70,0

13415

3 G 1,5

16

6,6

43,0

94,0

13416

3 x 1,5

16

6,6

43,0

94,0

13417

4 G 1,5

16

7,2

58,0

112,0

13418

5 G 1,5

16

7,9

72,0

141,0

13419

7 G 1,5

16

9,5

101,0

191,0

13420

8 G 1,5

16

10,4

115,0

224,0

13421

10 G 1,5

16

11,3

144,0

282,0

13422

12 G 1,5

16

11,7

173,0

311,0

13423

16 G 1,5

16

13,3

230,0

392,0

13425

18 G 1,5

16

14,0

259,0

450,0

13426

20 G 1,5

16

14,9

288,0

497,0

13427

25 G 1,5

16

16,8

360,0

630,0

13428

34 G 1,5

16

19,4

490,0

842,0

13429

37 G 1,5

16

19,4

533,0

897,0

13430

50 G 1,5

16

23,4

720,0

1277,0

13431

61 G 1,5

16

24,8

878,0

1460,0

13432

65 G 1,5

16

25,8

936,0

1612,0

13433

2 x 2,5

14

7,6

48,0

118,0

13434

3 G 2,5

14

8,3

72,0

151,0

13435

4 G 2,5

14

9,1

96,0

181,0

13436

5 G 2,5

14

10,2

120,0

224,0

13437

7 G 2,5

14

12,1

168,0

316,0

13438

8 G 2,5

14

13,2

192,0

370,0

13439

10 G 2,5

14

14,6

240,0

451,0

13440

12 G 2,5

14

15,2

288,0

499,0

13441

16 G 2,5

14

16,8

384,0

720,0

13442

18 G 2,5

14

18,1

432,0

769,0

13443

20 G 2,5

14

19,0

480,0

911,0

13444

25 G 2,5

14

22,2

600,0

1047,0

13445

30 G 2,5

14

22,9

720,0

1280,0

13446

2 x 4

12

9,2

77,0

199,0

13447

3 G 4

12

9,9

115,0

247,0

13448

4 G 4

12

11,0

154,0

299,0

13449

5 G 4

12

12,1

192,0

369,0

13450

7 G 4

12

13,3

269,0

463,0

13451

8 G 4

12

15,9

307,0

601,0

13452

10 G 4

12

17,3

384,0

698,0

13453

12 G 4

12

18,3

461,0

790,0

13454

16 G 4

12

20,2

614,0

1130,0

13455

18 G 4

12

21,8

691,0

1280,0

13456

2 x 6

10

10,8

115,0

266,0

13457

3 G 6

10

11,7

173,0

360,0

13458

4 G 6

10

13,0

230,0

429,0

13459

5 G 6

10

14,5

288,0

529,0

13460

7 G 6

10

16,0

403,0

631,0

13461

2 x 10

8

14,0

192,0

440,0

13462

3 G 10

8

15,0

288,0

550,0

13463

4 G 10

8

16,8

384,0

708,0

13464

5 G 10

8

18,7

480,0

862,0

13465

7 G 10

8

20,6

672,0

1124,0

13466

2 x 16

6

16,5

307,0

642,0

13467

3 G 16

6

17,6

461,0

830,0

13468

4 G 16

6

19,7

641,0

1060,0

13469

5 G 16

6

21,9

768,0

1270,0

13470

7 G 16

6

24,4

1075,0

1794,0

13471

3 G 25

4

22,5

720,0

1190,0

13472

4 G 25

4

25,2

960,0

1594,0

13473

5 G 25

4

27,9

1200,0

2014,0

13474

3 G 35

2

26,3

1008,0

1590,0

13475

4 G 35

2

28,5

1344,0

2200,0

13476

5 G 35

2

31,2

1680,0

2693,0

13477

3 G 50

1

30,2

1440,0

2571,0

13478

4 G 50

1

34,0

1920,0

3087,0

13479

5 G 50

1

37,8

2400,0

3980,0

13480

3 G 70

2/0

37,0

2016,0

3207,0

13481

4 G 70

2/0

41,5

2688,0

4077,0

13482

5 G 70

2/0

46,2

3360,0

5501,0

13483

3 G 95

3/0

41,4

2736,0

4708,0

13484

4 G 95

3/0

46,2

3648,0

5590,0

13485

5 G 95

3/0

51,5

4560,0

6972,0

13486

3 G 120

4/0

45,7

3456,0

5515,0

13487

4 G 120

4/0

51,2

4608,0

7100,0

13488

3 G 150

300 kcmil

52,8

4320,0

6279,0

13489

4 G 150

300 kcmil

58,3

5760,0

7781,0