MEGAFLEX® 600

sans halogène, retardateur de flammes, résistant aux huiles, résistant aux UV, souple, marquage métrique

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • câble souple de commande sans halogène, selon
    UL-Style 20234, UL-Std.758
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 600/1000 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Flexibilité
    essai de flexion alternée selon
    DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396
Structure
  • Âme cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl.5 ou CEI 60228 cl.5
  • Isolation de conducteur, polymère spécial sans halogène
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs en couche externe
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure, polymère spécial sans halogène
  • Gaine noire (RAL 9005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Sans halogène
  • non propagateur de la flamme
  • résistant aux huiles et aux graisses
  • résistant aux intempéries et aux UV
  • résistant à l'hydrolyse
  • souple, résistant à l'abrasion et à l'usure
  • résistant à l'ozone
  • Recyclable

Essais

  • Test au feu selon DIN VDE 0482-332-3-24, BS 4066 part 3, DIN EN 60332-3-24, CEI 60332-3-24 (remplace DIN VDE 0472 Partie 804 Catégorie C)
  • auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • Corrosivité des gaz de combustion selon NF X 10-702
  • Absence d'halogène selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 815)
  • Densité des fumées dégagées selon DIN VDE 0482 Partie 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, CEI  61034-1+2, BS 7622 Partie 1+2 (remplace DIN VDE 0472 Partie 816)
  • Résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404
  • Résistant à l'hydrolyse conformément à DIN EN 61234-1
  • Résistant à l'ozone selon DIN VDE 0473-811-403/DIN EN 60811-403
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection
  • Type équivalent blindé : MEGAFLEX® 600-C
Utilisation

Pour pose fixe ou application flexible, mouvement libre occasionnel récurrent par intervalle, sans guidage forcé du mouvement ni contrainte de traction, avec des contraintes mécaniques importantes. Utilisé en tant que câble de mesure, de contrôle et de commande sur machines-outils, chaînes de transfert et de montage, lignes de production, dans la construction d'installations, la climatisation, les usines sidérurgiques et les laminoirs. Particulièrement à la construction de parcs éoliens et d'installations informatiques.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

13200

2 x 0,5

20

6,4

9,6

56,0

190,00

13201

3 G 0,5

20

6,8

14,4

68,0

202,00

13202

3 x 0,5

20

6,8

14,4

68,0

206,00

13203

4 G 0,5

20

7,6

19,0

100,0

212,00

13204

4 x 0,5

20

7,6

19,0

100,0

216,00

13205

5 G 0,5

20

8,2

24,0

117,0

286,00

13206

5 x 0,5

20

8,2

24,0

117,0

296,00

13207

7 G 0,5

20

9,8

33,6

138,0

338,00

13208

8 G 0,5

20

10,7

38,0

150,0

366,00

13209

10 G 0,5

20

11,6

48,0

176,0

416,00

13210

12 G 0,5

20

12,2

58,0

200,0

538,00

13211

16 G 0,5

20

13,7

76,0

250,0

775,00

13212

18 G 0,5

20

14,4

86,0

276,0

850,00

13213

20 G 0,5

20

15,3

96,0

293,0

968,00

13214

25 G 0,5

20

17,2

120,0

335,0

1568,00

13215

30 G 0,5

20

18,0

144,0

348,0

1778,00

13216

34 G 0,5

20

19,8

163,0

520,0

2352,00

13217

37 G 0,5

20

15,0

178,0

561,0

2570,00

13218

41 G 0,5

20

21,3

197,0

590,0

2860,00

13219

42 G 0,5

20

21,2

202,0

595,0

2928,00

13220

50 G 0,5

20

23,4

240,0

715,0

3484,00

13221

61 G 0,5

20

26,0

293,0

840,0

3622,00

13222

65 G 0,5

20

26,8

312,0

880,0

4252,00

13223

2 x 0,75

19

6,8

14,4

66,0

218,00

13224

3 G 0,75

19

7,2

21,6

74,0

250,00

13225

3 x 0,75

19

7,2

21,6

74,0

254,00

13226

4 G 0,75

19

8,0

29,0

126,0

288,00

13227

4 x 0,75

19

8,0

29,0

126,0

294,00

13228

5 G 0,75

19

8,8

36,0

140,0

366,00

13229

5 x 0,75

19

8,8

36,0

140,0

376,00

13230

7 G 0,75

19

10,7

50,0

190,0

412,00

13231

7 x 0,75

19

10,7

50,0

190,0

418,00

13232

8 G 0,75

19

11,5

58,0

212,0

468,00

13233

10 G 0,75

19

12,7

72,0

238,0

528,00

13234

12 G 0,75

19

13,1

86,0

257,0

708,00

13235

16 G 0,75

19

14,6

115,0

304,0

944,00

13236

18 G 0,75

19

15,6

130,0

362,0

1058,00

13237

20 G 0,75

19

16,6

144,0

394,0

1198,00

13238

25 G 0,75

19

18,9

180,0

486,0

1538,00

13239

30 G 0,75

19

15,4

216,0

450,0

2126,00

13241

34 G 0,75

19

21,5

245,0

638,0

2370,00

13242

37 G 0,75

19

21,5

260,0

696,0

3132,00

13243

41 G 0,75

19

23,2

296,0

750,0

3472,00

13244

42 G 0,75

19

23,2

302,0

770,0

3552,00

13245

50 G 0,75

19

25,6

360,0

895,0

4234,00

13246

61 G 0,75

19

28,2

439,0

1070,0

4402,00

13247

65 G 0,75

19

29,0

468,0

1110,0

5160,00

13248

2 x 1

18

7,4

19,2

80,0

266,00

13249

3 G 1

18

8,0

29,0

96,0

298,00

13250

3 x 1

18

8,0

29,0

96,0

304,00

13251

4 G 1

18

8,8

38,4

100,0

338,00

13252

4 x 1

18

8,8

38,4

100,0

344,00

13253

5 G 1

18

9,8

48,0

130,0

392,00

13254

7 G 1

18

11,7

67,0

170,0

450,00

13255

8 G 1

18

12,8

77,0

230,0

542,00

13256

10 G 1

18

14,3

96,0

270,0

732,00

13257

12 G 1

18

14,5

115,0

290,0

832,00

13258

16 G 1

18

16,5

154,0

360,0

998,00

13259

18 G 1

18

17,3

173,0

405,0

1108,00

13260

20 G 1

18

18,4

192,0

450,0

1268,00

13261

25 G 1

18

21,1

240,0

570,0

1668,00

13262

34 G 1

18

24,0

326,0

750,0

2330,00

13263

37 G 1

18

24,3

355,0

790,0

2528,00

13264

41 G 1

18

25,9

394,0

890,0

2996,00

13265

42 G 1

18

25,9

403,0

900,0

3094,00

13266

50 G 1

18

28,5

480,0

1100,0

4112,00

13267

61 G 1

18

31,4

586,0

1266,0

4894,00

13268

65 G 1

18

32,5

628,0

1560,0

5086,00

13269

2 x 1,5

16

8,4

29,0

95,0

330,00

13270

3 G 1,5

16

9,1

43,0

112,0

356,00

13271

3 x 1,5

16

9,1

43,0

112,0

364,00

13272

4 G 1,5

16

9,9

58,0

139,0

406,00

13273

5 G 1,5

16

11,0

72,0

170,0

488,00

13274

7 G 1,5

16

13,3

101,0

225,0

544,00

13275

8 G 1,5

16

14,5

115,0

250,0

602,00

13276

10 G 1,5

16

16,1

144,0

300,0

796,00

13277

12 G 1,5

16

16,6

173,0

370,0

1076,00

13278

16 G 1,5

16

18,5

230,0

450,0

1289,00

13279

18 G 1,5

16

19,7

259,0

520,0

1460,00

13280

20 G 1,5

16

20,9

288,0

600,0

1544,00

13281

25 G 1,5

16

23,9

360,0

730,0

2196,00

13282

34 G 1,5

16

27,2

490,0

950,0

3234,00

13283

37 G 1,5

16

29,4

533,0

1094,0

4372,00

13284

50 G 1,5

16

32,5

720,0

1400,0

4758,00

13285

61 G 1,5

16

35,7

878,0

1700,0

5756,00

13286

65 G 1,5

16

36,8

936,0

1900,0

6824,00

13287

2 x 2,5

14

9,4

48,0

160,0

384,00

13288

3 G 2,5

14

9,9

72,0

175,0

440,00

13289

4 G 2,5

14

11,1

96,0

203,0

568,00

13290

5 G 2,5

14

12,4

120,0

251,0

686,00

13291

7 G 2,5

14

15,0

168,0

330,0

908,00

13292

8 G 2,5

14

16,1

192,0

400,0

974,00

13293

10 G 2,5

14

17,0

240,0

461,0

1192,00

13294

12 G 2,5

14

18,4

288,0

553,0

1528,00

13295

16 G 2,5

14

19,4

384,0

742,0

1854,00

13296

18 G 2,5

14

22,0

432,0

795,0

2244,00

13297

20 G 2,5

14

32,2

480,0

924,0

2532,00

13298

25 G 2,5

14

26,9

600,0

1110,0

3234,00

13299

30 G 2,5

14

28,1

720,0

1370,0

4866,00

13300

2 x 4

12

11,4

77,0

180,0

486,00

13301

3 G 4

12

12,3

115,0

230,0

694,00

13302

4 G 4

12

13,8

154,0

310,0

868,00

13303

5 G 4

12

15,3

192,0

410,0

1072,00

13304

7 G 4

12

16,8

269,0

540,0

1462,00

13305

8 G 4

12

20,0

307,0

710,0

2414,00

13306

10 G 4

12

21,6

384,0

760,0

3096,00

13307

12 G 4

12

22,9

461,0

860,0

4240,00

13308

16 G 4

12

23,6

614,0

910,0

5218,00

13309

18 G 4

12

24,2

691,0

980,0

5742,00

13310

2 x 6

10

13,1

115,0

205,0

798,00

13311

3 G 6

10

14,1

173,0

370,0

952,00

13312

4 G 6

10

15,6

230,0

430,0

1138,00

13313

5 G 6

10

17,3

288,0

650,0

1368,00

13314

7 G 6

10

19,3

403,0

860,0

2798,00

13315

2 x 10

8

15,4

192,0

330,0

942,00

13316

3 G 10

8

16,5

288,0

660,0

1392,00

13317

4 G 10

8

18,1

384,0

790,0

1688,00

13318

5 G 10

8

20,5

480,0

960,0

2196,00

13319

7 G 10

8

22,5

672,0

1300,0

3688,00

13320

2 x 16

6

18,3

307,0

580,0

1855,00

13321

3 G 16

6

19,6

461,0

700,0

2368,00

13322

4 G 16

6

21,7

641,0

1100,0

2848,00

13323

5 G 16

6

24,2

768,0

1600,0

3584,00

13324

7 G 16

6

25,7

1075,0

1890,0

4855,00

13325

3 G 25

4

24,0

720,0

1450,0

3378,00

13326

4 G 25

4

26,9

960,0

1600,0

3972,00

13327

5 G 25

4

29,4

1200,0

2050,0

5720,00

13328

3 G 35

2

26,2

1008,0

1900,0

4560,00

13329

4 G 35

2

29,4

1344,0

2400,0

5728,00

13330

5 G 35

2

32,8

1680,0

2900,0

8458,00

13331

3 G 50

1

31,6

1440,0

2700,0

6244,00

13332

4 G 50

1

35,5

1920,0

3400,0

9248,00

13333

5 G 50

1

40,0

2400,0

4361,0

13566,00

13334

3 G 70

2/0

36,7

2016,0

3300,0

8154,00

13335

4 G 70

2/0

40,7

2688,0

4400,0

10884,00

13336

5 G 70

2/0

45,7

3360,0

5807,0

15988,00

13337

3 G 95

3/0

41,2

2736,0

5050,0

10655,00

13338

4 G 95

3/0

46,2

3648,0

6010,0

12056,00

13339

5 G 95

3/0

50,7

4560,0

7752,0

17866,00

13340

3 G 120

4/0

45,9

3456,0

5620,0

13186,00

13341

4 G 120

4/0

50,3

4608,0

7500,0

15848,00

13342

3 G 150

300 kcmil

52,7

4320,0

6390,0

16420,00

13343

4 G 150

300 kcmil

58,8

5760,0

6840,0

18530,00