(H)05VVC4V5-K ((N)YSLYCYÖ-JZ)

numéroté, blindé, résistant aux huiles, type préférentiel CEM, marquage métrique

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de commande PVC spécial,
    gaine extérieure résistante aux huiles d'après
    DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51 et CEI 60227/74
    Différence de section
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur 2 kV, 5 minutes
    conducteur/blindage 2 kV, 5 minutes
  • Tension de claquage min. 4000 V
  • Résistance de couplage
    avec 30 MHz 250 Ohm/km
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolement des conducteurs en PVC spécial type de mélange TI2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs en couches externes
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine intérieure en PVC spécial type de mélange TM2 DIN VDE 0207-363-4-1/ DIN EN 50363-4-1
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM5 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
  • Résistant aux huiles conformément à DIN EN 60811-404
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OZ)
  • Types équivalents non blindés : (H)05VV5-F (N)YSLYÖ-JZ
Utilisation

Utilisation pour des applications flexibles à contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, en endroits secs, humides ou mouillés, mais pas en extérieur, en tant que câble de commande et de raccordement dans la construction de machines et de machines-outils, les chaînes de transfert et de montage, les lignes de convoyage et de production.
Le câble est résistant à de nombreuses mélanges chimiques. En locaux humides, ce câble est principalement utilisé dans le fonctionnement de machines de brasseries, de lignes de remplissage et d'installations de lavage.
Pour une transmission de signaux et de données sans perturbation en technique de mesure, de commande et de régulation lorsqu'un blindage électromagnétique est indispensable.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

13170

2 x 4

12,8

124,0

236,0

12

13171

3 G 4

13,8

178,0

361,0

12

13172

4 G 4

14,9

234,0

430,0

12

13173

5 G 4

16,3

284,0

509,0

12

13175

7 G 4

19,5

321,0

660,0

12

13178

12 G 4

23,5

581,0

979,0

12

13179

2 x 6

14,2

176,0

296,0

10

13180

3 G 6

15,2

245,0

420,0

10

13181

4 G 6

16,5

316,0

579,0

10

13182

5 G 6

18,3

442,0

719,0

10

13183

7 G 6

21,7

530,0

1031,0

10

13185

3 G 10

18,8

367,0

655,0

8

13186

4 G 10

20,7

549,0

894,0

8

13187

5 G 10

22,7

604,0

927,0

8

13188

7 G 10

27,8

820,0

1518,0

8

13190

3 G 16

23,0

653,0

993,0

6

13191

4 G 16

25,2

807,0

1340,0

6

13192

5 G 16

27,8

940,0

1626,0

6

13193

7 G 16

33,9

1345,0

2080,0

6

13196

4 G 25

30,7

1169,0

1692,0

4

13197

5 G 25

34,1

1420,0

1972,0

4

13198

3 G 35

31,0

1250,0

1704,0

2

13199

4 G 35

34,1

1680,0

2320,0

2

13189

5 G 35

37,3

2020,0

2780,0

2

13194

3 G 50

35,7

1887,0

2661,0

1

13195

4 G 50

37,7

2370,0

3194,0

1

13184

5 G 50

42,7

2880,0

4247,0

1