H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ)

souple, numéroté, résistant aux huiles, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de commande PVC spécial,
    gaine extérieure résistante aux huiles selon
    DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51 et CEI 60227/75
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 2 kV, 5 minutes
    Tension de claquage min 4000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs en couches externes
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM5 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
  • Résistant aux huiles conformément à DIN EN 60811-404
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OZ)
  • Type équivalent blindé : H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ)
Utilisation

Utilisation pour des applications flexibles à contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, en endroits secs, humides ou mouillés, mais pas en extérieur, en tant que câble de commande et de raccordement dans la construction de machines et de machines-outils, les chaînes de transfert et de montage, les lignes de convoyage et de production.
Le câble est résistant à de nombreux mélanges chimiques. En tant que câble hydrofuge, il est également approprié pour les utilisations de machines de brasserie, les usines d'embouteillage, ainsi que dans les stations de lavage.
Il est possible d'utiliser ces câbles en installation mobile, à condition que la contrainte mécanique soit faible.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

min. - max.

mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

13122

2 x 0,5

5,2 - 6,6

9,7

46,0

20

13001

3 G 0,5

5,5 - 7,0

14,0

54,0

20

13002

4 G 0,5

6,2 - 7,9

19,0

65,0

20

13003

5 G 0,5

6,8 - 8,6

24,0

80,0

20

13004

6 G 0,5

7,6 - 9,6

29,0

104,0

20

13005

7 G 0,5

8,3 - 10,4

34,0

119,0

20

13920

8 G 0,5

9,2 - 11,5

38,0

134,0

20

13006

9 G 0,5

10,1 - 12,5

43,0

136,0

20

13921

10 G 0,5

10,9 - 13,6

48,0

166,0

20

13007

12 G 0,5

10,4 - 12,9

58,0

186,0

20

13922

14 G 0,5

10,9 - 13,6

67,0

215,0

20

13008

18 G 0,5

12,3 - 15,3

86,0

251,0

20

13009

25 G 0,5

14,8 - 18,2

120,0

349,0

20

13923

27 G 0,5

15,1 - 18,6

130,0

373,0

20

13010

34 G 0,5

17,2 - 21,2

163,0

480,0

20

13924

36 G 0,5

17,0 - 20,9

172,0

510,0

20

13125

41 G 0,5

18,8 - 23,1

196,0

570,0

20

13011

50 G 0,5

20,5 - 25,2

240,0

658,0

20

13012

61 G 0,5

22,0 - 26,9

293,0

780,0

20

13925

65 G 0,5

22,8 - 28,0

312,0

810,0

20

13123

2 x 0,75

5,7 - 7,2

14,0

52,0

19

13013

3 G 0,75

6,0 - 7,6

22,0

68,0

19

13014

4 G 0,75

6,6 - 8,3

29,0

82,0

19

13015

5 G 0,75

7,4 - 9,3

36,0

107,0

19

13016

6 G 0,75

8,1 - 10,1

43,0

132,0

19

13017

7 G 0,75

9,0 - 11,3

50,0

145,0

19

13926

8 G 0,75

9,9 - 12,3

58,0

189,0

19

13018

9 G 0,75

10,6 - 13,2

65,0

194,0

19

13019

12 G 0,75

11,0 - 13,7

86,0

231,0

19

13927

14 G 0,75

11,7 - 14,5

101,0

274,0

19

13020

18 G 0,75

13,2 - 16,4

130,0

313,0

19

13021

25 G 0,75

15,8 - 19,5

180,0

461,0

19

13928

27 G 0,75

16,2 - 19,9

195,0

493,0

19

13022

34 G 0,75

18,4 - 22,6

245,0

614,0

19

13929

36 G 0,75

18,2 - 22,4

259,0

646,0

19

13126

41 G 0,75

20,1 - 24,6

295,0

730,0

19

13023

50 G 0,75

21,9 - 26,8

360,0

896,0

19

13024

61 G 0,75

23,4 - 28,7

439,0

1030,0

19

13930

65 G 0,75

24,4 - 29,8

468,0

1071,0

19

13119

2 x 1

5,9 - 7,5

19,0

66,0

18

13025

3 G 1

6,3 - 8,0

29,0

78,0

18

13026

4 G 1

6,9 - 8,7

38,0

104,0

18

13027

5 G 1

7,8 - 9,8

48,0

123,0

18

13028

6 G 1

8,7 - 10,8

58,0

152,0

18

13029

7 G 1

9,5 - 11,8

67,0

183,0

18

13931

8 G 1

10,5 - 13,0

77,0

220,0

18

13030

9 G 1

11,4 - 14,0

86,0

230,0

18

13031

12 G 1

11,8 - 14,6

115,0

269,0

18

13932

14 G 1

12,6 - 14,6

134,0

361,0

18

13032

18 G 1

14,0 - 17,2

173,0

400,0

18

13933

19 G 1

13,6 - 16,8

183,0

413,0

18

13033

25 G 1

16,9 - 20,8

240,0

546,0

18

13934

27 G 1

17,0 - 21,0

259,0

582,0

18

13034

34 G 1

19,7 - 24,1

326,0

724,0

18

13124

36 G 1

19,4 - 23,8

348,0

775,0

18

13935

37 G 1

19,4 - 23,8

355,0

785,0

18

13127

41 G 1

21,4 - 26,2

392,0

822,0

18

13035

50 G 1

23,3 - 28,5

480,0

1052,0

18

13036

61 G 1

25,0 - 30,6

586,0

1265,0

18

13936

65 G 1

25,2 - 30,8

624,0

1315,0

18

13120

2 x 1,5

6,8 - 8,6

29,0

77,0

16

13037

3 G 1,5

7,4 - 9,4

43,0

97,0

16

13038

4 G 1,5

8,2 - 10,2

58,0

128,0

16

13039

5 G 1,5

9,1 - 11,4

72,0

149,0

16

13040

6 G 1,5

10,2 - 12,6

86,0

196,0

16

13041

7 G 1,5

11,3 - 14,1

101,0

216,0

16

13937

8 G 1,5

12,2 - 15,1

115,0

271,0

16

13042

9 G 1,5

13,3 - 16,5

130,0

282,0

16

13043

12 G 1,5

13,8 - 17,0

173,0

324,0

16

13121

14 G 1,5

14,7 - 18,1

202,0

372,0

16

13044

18 G 1,5

16,5 - 20,3

259,0

485,0

16

13938

19 G 1,5

16,7 - 20,5

274,0

495,0

16

13045

25 G 1,5

19,9 - 24,4

360,0

671,0

16

13939

27 G 1,5

20,3 - 24,9

389,0

695,0

16

13046

32 G 1,5

22,2 - 27,1

461,0

820,0

16

13047

34 G 1,5

23,0 - 28,2

490,0

881,0

16

13940

36 G 1,5

23,0 - 28,2

518,0

905,0

16

13941

37 G 1,5

23,0 - 28,2

532,0

920,0

16

13128

41 G 1,5

25,2 - 30,9

590,0

1085,0

16

13048

50 G 1,5

27,7 - 33,9

720,0

1381,0

16

13049

61 G 1,5

29,4 - 35,8

878,0

1640,0

16

13942

65 G 1,5

30,3 - 37,0

963,0

1730,0

16

13943

2 x 2,5

8,4 - 10,6

48,0

110,0

14

13050

3 G 2,5

9,2 - 11,4

72,0

154,0

14

13051

4 G 2,5

10,1 - 12,5

96,0

212,0

14

13052

5 G 2,5

11,2 - 13,9

120,0

242,0

14

13053

7 G 2,5

13,6 - 16,8

168,0

350,0

14

13945

8 G 2,5

14,9 - 18,3

192,0

379,0

14

13054

12 G 2,5

16,8 - 20,6

288,0

543,0

14

13946

14 G 2,5

17,8 - 20,6

336,0

611,0

14

13055

18 G 2,5

20,2 - 24,8

432,0

787,0

14

13056

25 G 2,5

24,2 - 29,6

600,0

1175,0

14

13947

27 G 2,5

24,7 - 30,2

648,0

1280,0

14

13057

34 G 2,5

28,2 - 34,5

816,0

1529,0

14

13948

36 G 2,5

28,0 - 34,2

864,0

1791,0

14

13949

41 G 2,5

30,4 - 37,1

984,0

1905,0

14

13058

50 G 2,5

33,0 - 40,3

1200,0

2290,0

14

13059

61 G 2,5

35,0 - 42,7

1464,0

2724,0

14