JZ-HF-FCY

extra-souple, câble pour chaîne porte-câbles, résistant aux huiles, type préférentiel CEM, blindé, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble pour chaîne porte-câbles PVC spécial,
    extra-souple, selon UL/CSA AWM I/II A/B
    Style 2570
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale
    VDE U0/U 300/500 V
    UL/CSA 1000 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Tension de claquage min. 8000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl.5 ou CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial selon UL-Std.1581
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs en couche externe
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Film séparateur sur chaque couche torsadée
  • Écran en tresse de cuivre étamé, couverture 85% min.
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM5 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1 selon UL-Std. 1581
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ CEI 60332-1 , UL VW-1, CSA FT1
  • Faiblement adhésif
  • Résistant aux huiles selon à DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection (OZ)
  • Types équivalents non blindés : JZ-602 RC MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA
Utilisation

Câble PVC extra-souple blindé, pour chaîne porte-câbles, homologué UL/CSA, destiné à la pose en locaux secs, humides ou mouillés, mouvement libre sans contrainte de traction ni conduite forcée du mouvement, adapté aux contraintes fréquentes de levage et de flexion existantes dans la constructions de machines et de machines-outils. La densité élevée du blindage garantit la transmission des signaux et impulsions sans aucune perturbation. C'est un câble de commande idéalement protégé des perturbations et destiné aux applications ci-dessus. Intéressant pour la construction d'installations destinées à l'exportation. Pour les applications dépassant les solutions standard, nous recommandons de remplir le questionnaire spécifique eux systèmes d'alimentation en énergie ; des paramètres supplémentaires concernant l'emploi se trouvent dans le tableau de sélection : Les câbles destinés aux chaînes d'alimentation en énergie se trouvent dans le préambule. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes d'alimentation en énergie.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

12908

2 x 0,5

20

6,0

35,0

46,0

97,00

12909

3 G 0,5

20

6,3

42,0

56,0

100,00

12910

4 G 0,5

20

6,8

47,0

64,0

110,00

12911

5 G 0,5

20

7,4

56,0

77,0

118,00

12912

7 G 0,5

20

8,5

69,0

104,0

125,00

12913

12 G 0,5

20

10,1

108,0

158,0

230,00

12914

18 G 0,5

20

11,7

145,0

229,0

244,00

12915

25 G 0,5

20

14,0

240,0

320,0

280,00

12916

2 x 0,75

19

6,4

40,0

59,0

99,00

12917

3 G 0,75

19

6,8

52,0

68,0

103,00

12918

4 G 0,75

19

7,3

60,0

82,0

115,00

12919

5 G 0,75

19

7,9

71,0

101,0

124,00

12920

7 G 0,75

19

9,2

91,0

150,0

200,00

12921

12 G 0,75

19

11,0

142,0

212,0

226,00

12922

18 G 0,75

19

13,0

212,0

305,0

287,00

12923

25 G 0,75

19

15,8

281,0

430,0

450,00

12924

2 x 1

18

6,8

50,0

71,0

103,00

12925

3 G 1

18

7,2

60,0

90,0

108,00

12926

4 G 1

18

7,8

71,0

114,0

118,00

12927

5 G 1

18

8,4

88,0

136,0

143,00

12928

7 G 1

18

9,8

111,0

169,0

225,00

12929

12 G 1

18

12,0

184,0

270,0

266,00

12930

18 G 1

18

14,2

260,0

385,0

319,00

12931

25 G 1

18

16,8

349,0

530,0

399,00

12932

2 x 1,5

16

7,3

63,0

88,0

109,00

12933

3 G 1,5

16

7,7

80,0

104,0

123,00

12934

4 G 1,5

16

8,4

97,0

136,0

155,00

12935

5 G 1,5

16

9,1

119,0

170,0

211,00

12936

7 G 1,5

16

10,7

147,0

221,0

233,00

12937

12 G 1,5

16

13,0

267,0

348,0

357,00

12938

18 G 1,5

16

15,5

374,0

489,0

527,00

12939

25 G 1,5

16

18,7

526,0

710,0

582,00

12940

3 G 2,5

14

9,1

144,0

177,0

140,00

12941

4 G 2,5

14

9,9

148,0

204,0

202,00

12942

7 G 2,5

14

13,0

255,0

340,0

270,00

12943

4 G 4

12

11,2

230,0

310,0

301,00