JZ-600 HMH-C

câble de commande souple, sans halogène, très résistant au feu, résistant aux huiles1), 0,6/1kV, blindé, type préférentiel CEM, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de commande souple, sans halogène
    d'après les normes DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51 et
    DIN VDE 0285-525-3-11/
    DIN EN 50525-3-11
  • Plage de température
    en mouvement -15°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Tension nominale U0/U 0,6/1 kV
  • Tension d'essai 4000 V
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 15 x Ø du câble
    pose fixe 7,5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en polymère sans halogène, type de mélange Tl6 selon DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine intérieure
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Isolation des conducteurs en polymère sans halogène, type de mélange TM7 selon DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8
  • Gaine noire (RAL 9005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • 1) Veuillez nous consulter en cas d'utilisations critiques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Test au feu selon DIN VDE 0482-332-3, BS 4066 partie 3, DIN EN 60332-3, CEI 60332-3 (remplace DIN VDE 0472 Partie 804 Catégorie C)
  • Auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/CEI 60332-1
  • Corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-2, CEI 60754-2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 813)
  • Absence d'halogène selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 815)
  • Densité des fumées dégagées selon DIN VDE 0482 Partie 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, CEI  61034-1+2, BS 7622 Partie 1+2 (remplace DIN VDE 0472 Partie 816)
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
  • Types équivalents non blindés : JZ-600 HMH
Utilisation
Les câbles de commande sans halogène et non inflammables sont utilisés en tant que câble de mesure, de contrôle et de commande sur machines-outils, chaînes de transfert et de montage, lignes de production, dans la construction d'installations, la climatisation, les usines sidérurgiques et les laminoirs. Pour pose fixe ou application flexible, mouvement libre occasionnellement récurrent par intervalle, sans guidage forcé du mouvement ni contrainte de traction, avec des contraintes mécaniques moyennes. Ce câble est destiné à être utilisé dans des locaux secs, humides ou mouillés, à l'air libre (pose fixe) et posé sur du plâtre. La densité élevée du blindage garantit la transmission des signaux et impulsions sans aucune perturbation.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
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
12850

3 G 0,5

8,8

45,0

150,0

20

12851

4 G 0,5

9,4

54,0

170,0

20

12852

5 G 0,5

10,2

66,0

199,0

20

12853

7 G 0,5

10,8

79,0

235,0

20

12854

12 G 0,5

14,3

137,0

320,0

20

12855

18 G 0,5

16,4

156,0

428,0

20

12856

25 G 0,5

19,3

250,0

503,0

20

12857

3 G 0,75

9,1

57,0

155,0

19

12858

4 G 0,75

9,9

63,0

190,0

19

12859

5 G 0,75

10,6

76,0

228,0

19

12860

7 G 0,75

11,5

100,0

323,0

19

12861

12 G 0,75

14,9

175,0

410,0

19

12862

18 G 0,75

17,2

240,0

560,0

19

12863

25 G 0,75

20,6

306,0

730,0

19

12864

3 G 1

9,8

64,0

163,0

18

12865

4 G 1

10,4

76,0

200,0

18

12866

5 G 1

11,4

89,0

239,0

18

12867

7 G 1

12,3

114,0

289,0

18

12868

12 G 1

15,9

186,0

464,0

18

12869

18 G 1

18,2

284,0

628,0

18

12870

25 G 1

22,0

387,0

855,0

18

12871

3 G 1,5

10,8

82,0

187,0

16

12872

4 G 1,5

11,5

99,0

240,0

16

12873

5 G 1,5

13,0

123,0

289,0

16

12874

7 G 1,5

14,2

148,0

383,0

16

12875

12 G 1,5

18,4

274,0

592,0

16

12876

18 G 1,5

21,3

386,0

806,0

16

12877

25 G 1,5

25,4

531,0

1241,0

16

12878

3 G 2,5

12,8

148,0

298,0

14

12879

4 G 2,5

13,8

169,0

345,0

14

12880

5 G 2,5

15,0

220,0

427,0

14

12881

7 G 2,5

16,3

284,0

561,0

14

12882

12 G 2,5

21,6

470,0

857,0

14

12883

18 G 2,5

25,2

572,0

1355,0

14

12884

25 G 2,5

30,0

740,0

1995,0

14

12885

3 G 4

14,6

178,0

391,0

12

12886

4 G 4

15,7

234,0

527,0

12

12887

5 G 4

17,2

284,0

700,0

12

12888

3 G 6

15,9

245,0

629,0

10

12889

4 G 6

17,4

316,0

731,0

10

12890

5 G 6

19,2

442,0

1105,0

10

12891

3 G 10

19,8

367,0

1125,0

8

12892

4 G 10

21,5

549,0

1345,0

8

12893

5 G 10

23,5

604,0

1635,0

8

12894

4 G 16

25,7

807,0

1395,0

6

12895

5 G 16

28,5

940,0

1870,0

6

12896

7 G 16

31,4

1345,0

2720,0

6

12897

3 G 25

28,2

920,0

2465,0

4

12898

4 G 25

31,3

1169,0

2750,0

4

12899

5 G 25

34,5

1420,0

3490,0

4

12900

3 G 35

31,2

1250,0

3230,0

2

12901

4 G 35

34,5

1680,0

4100,0

2

12902

5 G 35

38,0

2020,0

4950,0

2

12903

4 G 50

40,5

2370,0

5780,0

1

12904

4 G 70

46,0

3257,0

7480,0

2/0

12905

4 G 95

51,3

4060,0

10220,0

3/0

12906

4 G 120

56,4

5231,0

13750,0

4/0

12907

4 G 150

64,4

6794,0

15900,0

4/0