JZ-600 HMH

câble de commande souple, sans halogène, très résistant au feu, résistant aux huiles1), 0,6/1kV, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de commande souple, sans halogène
    d'après les normes DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51 et
    DIN VDE 0285-525-3-11/
    DIN EN 50525-3-11
  • Plage de température
    en mouvement -15°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Tension nominale U0/U 0,6/1 kV
  • Tension d'essai 4000 V
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 15 x Ø du câble
    pose fixe 7,5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en polymère sans halogène, type de mélange Tl6 selon DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Isolation des conducteurs en polymère sans halogène, type de mélange TM7 selon DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8
  • Gaine noire (RAL 9005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • 1) Veuillez nous consulter en cas d'utilisations critiques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Test au feu selon DIN VDE 0482-332-3, BS 4066 partie 3, DIN EN 60332-3, CEI 60332-3 (remplace DIN VDE 0472 Partie 804 Catégorie C)
  • Auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
  • Corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-2, CEI 60754-2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 813)
  • Absence d'halogène selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 815)
  • Densité des fumées dégagées selon DIN VDE 0482 Partie 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, CEI  61034-1+2, BS 7622 Partie 1+2 (remplace DIN VDE 0472 Partie 816)
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OZ)
  • Type équivalent blindé : JZ-600 HMH-C
Utilisation

Les câbles de commande sans halogène et non inflammables sont utilisés en tant que câbles de mesure, de contrôle et de commande sur machines-outils, chaînes de transfert et de montage, lignes de production, dans la construction d'installations, la climatisation et le chauffage, les usines sidérurgiques et les laminoirs. Pour pose fixe ou application flexible, mouvement libre occasionnel récurrent par intervalle, sans guidage forcé du mouvement ni contrainte de traction, avec des contraintes mécaniques moyennes. Ce câble est destiné à être utilisé dans des locaux secs, humides ou mouillés, à l'air libre (pose fixe) et posé sur du plâtre.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
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
12723

2 x 0,5

6,3

9,6

57,0

20

12724

3 G 0,5

6,6

14,4

69,0

20

12725

3 x 0,5

6,6

14,4

69,0

20

12726

4 G 0,5

7,2

19,0

104,0

20

12727

4 x 0,5

7,2

19,0

104,0

20

12728

5 G 0,5

8,0

24,0

121,0

20

12729

5 x 0,5

8,0

24,0

121,0

20

12730

7 G 0,5

8,7

33,6

145,0

20

12731

10 G 0,5

10,3

48,0

186,0

20

12732

12 G 0,5

11,2

58,0

224,0

20

12733

18 G 0,5

13,8

86,0

292,0

20

12734

25 G 0,5

16,1

120,0

357,0

20

12735

2 x 0,75

6,6

14,4

68,0

19

12736

3 G 0,75

6,9

21,6

77,0

19

12737

3 x 0,75

6,9

21,6

77,0

19

12738

4 G 0,75

7,5

29,0

136,0

19

12739

4 x 0,75

7,5

29,0

136,0

19

12740

5 G 0,75

8,4

36,0

152,0

19

12741

5 x 0,75

8,4

36,0

152,0

19

12742

7 G 0,75

9,3

50,0

208,0

19

12743

10 G 0,75

11,4

72,0

250,0

19

12744

12 G 0,75

12,2

86,0

271,0

19

12745

18 G 0,75

14,5

130,0

387,0

19

12746

25 G 0,75

17,2

180,0

498,0

19

12747

2 x 1

7,0

19,2

82,0

18

12748

3 G 1

7,4

29,0

99,0

18

12749

3 x 1

7,4

29,0

99,0

18

12750

4 G 1

8,2

38,4

140,0

18

12751

4 x 1

8,2

38,4

140,0

18

12752

5 G 1

9,2

48,0

160,0

18

12753

5 x 1

9,2

48,0

160,0

18

12754

7 G 1

9,9

67,0

217,0

18

12755

10 G 1

11,9

96,0

271,0

18

12756

12 G 1

12,8

115,0

301,0

18

12757

18 G 1

15,7

173,0

417,0

18

12758

25 G 1

18,6

240,0

576,0

18

12759

2 x 1,5

8,2

29,0

97,0

16

12760

3 G 1,5

8,6

43,0

119,0

16

12761

3 x 1,5

8,6

43,0

119,0

16

12762

4 G 1,5

9,6

58,0

148,0

16

12763

4 x 1,5

9,6

58,0

148,0

16

12764

5 G 1,5

10,7

72,0

172,0

16

12765

5 x 1,5

10,7

72,0

172,0

16

12766

7 G 1,5

11,6

101,0

243,0

16

12767

10 G 1,5

15,2

144,0

311,0

16

12768

12 G 1,5

15,5

173,0

392,0

16

12769

18 G 1,5

18,6

259,0

529,0

16

12770

25 G 1,5

22,5

360,0

741,0

16

12771

2 x 2,5

9,6

48,0

160,0

14

12772

3 G 2,5

10,1

72,0

177,0

14

12773

3 x 2,5

10,1

72,0

177,0

14

12774

4 G 2,5

11,2

96,0

209,0

14

12775

4 x 2,5

11,2

96,0

209,0

14

12776

5 G 2,5

12,5

120,0

272,0

14

12777

5 x 2,5

12,5

120,0

272,0

14

12778

7 G 2,5

13,8

168,0

340,0

14

12779

10 G 2,5

16,6

288,0

561,0

14

12780

12 G 2,5

18,3

432,0

799,0

14

12781

18 G 2,5

22,0

480,0

940,0

14

12782

25 G 2,5

26,2

600,0

1121,0

14

12783

3 G 4

11,7

115,0

255,0

12

12784

4 G 4

12,9

154,0

319,0

12

12785

5 G 4

14,4

192,0

423,0

12

12786

3 G 6

13,1

173,0

380,0

10

12787

4 G 6

14,5

230,0

441,0

10

12788

5 G 6

16,2

288,0

657,0

10

12789

3 G 10

16,8

288,0

668,0

8

12790

4 G 10

18,5

384,0

796,0

8

12791

5 G 10

20,5

480,0

972,0

8

12792

3 G 16

20,2

461,0

832,0

6

12793

4 G 16

22,4

614,0

1122,0

6

12794

5 G 16

25,0

768,0

1604,0

6

12795

3 G 25

24,8

720,0

1457,0

4

12796

4 G 25

27,4

960,0

1611,0

4

12797

5 G 25

30,5

1200,0

2070,0

4

12798

3 G 35

27,4

1008,0

1914,0

2

12799

4 G 35

30,3

1344,0

2424,0

2

12800

5 G 35

33,6

1680,0

2970,0

2

12801

4 G 50

35,8

1920,0

3467,0

1

12802

4 G 70

40,8

2688,0

4491,0

2/0

12803

4 G 95

46,2

3648,0

6170,0

3/0

12804

4 G 120

51,6

4608,0

7618,0

4/0