JZ-602 RC-C-PUR

câble pour chaînes porte-câbles, 80°C, 600 V, câble de commande à deux normes, type préférentiel CEM, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en PUR spécial selon
    UL CSA AWM I/II A/B Style 20939
    (matériau de gaine) et CSA
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominaleUL/CSA 600 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Tension de claquage min. 8000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, à brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl.6, BS 6360 cl.6 ou CEI 60228 cl.6
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 et classe 43 selon UL-Std.1581
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J dans la couche extérieure
  • Conducteurs toronnés, longueurs de pas optimisées
  • Guipage en toison sur chaque couche torsadée
  • Gaine intérieure PVC
  • Écran : jusqu'à 17 mm Ø - guipage de cuivre >17 mm Ø - tresse de cuivre ; couverture 85% env.
  • Gaine extérieure enpolyuréthane intégral spécial
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Résistant aux huiles minérales, aux huiles synthétiques, réfrigérants, rayons UV, à l'oxygène, à l'ozone, à l'hydrolyse et aux microbes.
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J
  • Types équivalents non blindés : JZ-602 RC PUR
Utilisation
Destiné à la pose en locaux secs, humides ou mouillés, et à l'air libre, mouvement libre sans contrainte de traction ni conduite forcée du mouvement, en qualité de câble de commande PUR blindé et extra-souple, parfaitement adapté aux contraintes fréquentes de levage et de flexion de la construction des machines et des machines-outils, de la robotique et des composants de machines en mouvement permanent. La densité élevée du blindage garantit la transmission des signaux et impulsions sans aucune perturbation. C'est un câble de commande idéalement protégé des perturbations et destiné aux applications ci-dessus. Pour les applications dépassant les solutions standard, nous recommandons de remplir le questionnaire spécifique eux systèmes d'alimentation en énergie ; des paramètres supplémentaires concernant l'emploi se trouvent dans le tableau de sélection : Les câbles destinés aux chaînes d'alimentation en énergie se trouvent dans le préambule. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes d'alimentation en énergie.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
RC = Robotics Cable
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

12680

3 G 0,5

20

8,5

45,0

124,0

607,00

12681

4 G 0,5

20

9,0

52,0

135,0

690,00

12682

5 G 0,5

20

9,7

68,0

153,0

820,00

12683

7 G 0,5

20

11,0

93,0

191,0

1012,00

12684

9 G 0,5

20

12,4

134,0

243,0

1297,00

12685

12 G 0,5

20

13,5

163,0

322,0

1442,00

12686

15 G 0,5

20

14,8

174,0

350,0

1588,00

12687

18 G 0,5

20

16,0

191,0

374,0

1836,00

12688

25 G 0,5

20

19,0

223,0

436,0

2085,00

12689

3 G 0,75

18

8,9

56,0

130,0

685,00

12690

4 G 0,75

18

9,7

81,0

155,0

809,00

12691

5 G 0,75

18

10,4

90,0

181,0

872,00

12692

7 G 0,75

18

12,0

106,0

208,0

1027,00

12693

9 G 0,75

18

14,1

161,0

321,0

1338,00

12694

12 G 0,75

18

15,2

175,0

341,0

1369,00

12695

15 G 0,75

18

16,7

204,0

396,0

1712,00

12696

18 G 0,75

18

17,6

241,0

473,0

1986,00

12697

25 G 0,75

18

20,7

342,0

650,0

2365,00

12698

34 G 0,75

18

24,3

434,0

781,0

3220,00

12699

3 G 1,5

16

10,2

89,0

165,0

760,00

12700

4 G 1,5

16

11,0

97,0

192,0

856,00

12701

5 G 1,5

16

11,8

111,0

224,0

966,00

12702

7 G 1,5

16

14,0

147,0

274,0

1250,00

12703

9 G 1,5

16

16,4

193,0

340,0

1597,00

12704

12 G 1,5

16

17,1

256,0

461,0

1623,00

12705

18 G 1,5

16

20,2

360,0

674,0

2095,00

12706

25 G 1,5

16

25,2

544,0

950,0

2992,00

12707

34 G 1,5

16

28,1

674,0

1203,0

3796,00

12708

3 G 2,5

14

11,8

141,0

220,0

892,00

12709

4 G 2,5

14

13,2

170,0

270,0

1183,00

12710

5 G 2,5

14

14,2

195,0

350,0

1235,00

12711

7 G 2,5

14

17,4

251,0

428,0

1743,00

12712

12 G 2,5

14

21,0

368,0

730,0

2297,00

12713

18 G 2,5

14

25,4

639,0

1140,0

3443,00

12714

3 G 4

12

14,0

180,0

296,0

1043,00

12715

4 G 4

12

15,9

232,0

456,0

1271,00

12716

5 G 4

12

17,7

330,0

450,0

1489,00

12717

7 G 4

12

20,9

395,0

737,0

2126,00

12718

4 G 6

10

18,3

316,0

572,0

1597,00

12719

4 G 10

8

23,2

490,0

1012,0

3034,00

12720

4 G 16

6

27,6

850,0

1400,0

4294,00

12721

4 G 25

4

33,1

1450,0

2100,0

6293,00

12722

4 G 35

2

37,8

1890,0

2550,0

8971,00