JZ-602 RC-PUR

câble pour chaînes porte-câbles, 80°C, 600 V, câble de commande à deux normes, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en PUR spécial selon UL CSA
    AWM I/II A/B Style 20939 (matériau de la gaine)
    et CSA
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominaleUL/CSA 600 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Tension de claquage min. 8000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.6, brins fins, BS 6360 cl.6, CEI 60228 cl.6
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 et classe 43 selon UL-Std.1581
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J dans la couche extérieure
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Guipage en toison sur chaque couche torsadée
  • Gaine extérieure enpolyuréthane intégral spécial
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Résistant aux huiles minérales, aux huiles synthétiques, réfrigérants, rayons UV, à l'oxygène, à l'ozone, à l'hydrolyse et aux microbes.
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J
  • Type équivalent blindé : JZ-602 RC-C-PUR
Utilisation

Destiné à la pose en locaux secs, humides ou mouillés, et à l'air libre, mouvement libre sans contrainte de traction ni conduite forcée du mouvement, en qualité de câble de commande PUR extra-souple, parfaitement adapté aux contraintes fréquentes de levage et de flexion de la construction des machines et des machines-outils, de la robotique et des composants de machines en mouvement permanent. Pour les applications dépassant les solutions standard (par ex. des installations de compostage ou de convoyage pour transstockeur élevé et vitesse de convoyage élevée, etc.) nous recommandons de remplir notre questionnaire spécifique pour systèmes d'alimentation en énergie ; des paramètres supplémentaires concernant l'emploi se trouvent dans le tableau de sélection : Les câbles destinés aux chaînes d'alimentation en énergie se trouvent dans le préambule. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes d'alimentation en énergie.
RC = Robotics Cable
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2006/95/CE.

Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

12630

3 G 0,5

20

6,0

14,0

58,0

560,00

12631

4 G 0,5

20

6,5

19,0

69,0

685,00

12632

5 G 0,5

20

7,1

24,0

84,0

747,00

12633

7 G 0,5

20

8,2

34,0

123,0

1043,00

12634

9 G 0,5

20

10,0

43,2

177,0

1338,00

12635

12 G 0,5

20

10,5

58,2

192,0

1722,00

12636

18 G 0,5

20

12,5

86,0

256,0

2147,00

12637

25 G 0,5

20

15,2

120,0

358,0

3089,00

12638

34 G 0,5

20

17,1

163,0

487,0

4237,00

12639

3 G 0,75

18

6,6

23,8

88,0

586,00

12640

4 G 0,75

18

7,1

31,7

101,0

737,00

12641

5 G 0,75

18

7,8

39,6

126,0

804,00

12642

7 G 0,75

18

9,2

55,4

145,0

1276,00

12643

9 G 0,75

18

11,0

86,4

168,0

1784,00

12644

12 G 0,75

18

11,5

95,0

260,0

1893,00

12645

15 G 0,75

18

13,2

119,0

300,0

2365,00

12646

18 G 0,75

18

14,0

142,4

360,0

2406,00

12647

25 G 0,75

18

17,2

197,8

640,0

3490,00

12648

34 G 0,75

18

19,1

269,0

730,0

4771,00

12649

3 G 1,5

16

7,4

44,0

94,0

706,00

12650

4 G 1,5

16

8,0

58,0

117,0

840,00

12651

5 G 1,5

16

8,8

72,0

140,0

980,00

12652

7 G 1,5

16

10,8

101,0

186,0

1577,00

12653

9 G 1,5

16

12,8

129,7

244,0

2391,00

12654

12 G 1,5

16

13,5

173,0

319,0

2562,00

12655

18 G 1,5

16

16,0

260,0

451,0

3309,00

12656

25 G 1,5

16

19,8

360,0

625,0

4366,00

12657

34 G 1,5

16

22,4

490,0

840,0

5460,00

12658

3 G 2,5

14

8,9

72,0

150,0

1029,00

12659

4 G 2,5

14

10,1

96,0

185,0

1354,00

12660

5 G 2,5

14

11,3

120,0

242,0

1535,00

12661

7 G 2,5

14

13,6

168,0

293,0

2406,00

12662

12 G 2,5

14

16,8

288,0

498,0

3345,00

12663

3 G 4

12

10,9

115,0

231,0

1380,00

12664

4 G 4

12

12,4

154,0

298,0

1730,00

12665

5 G 4

12

13,8

192,0

370,0

2049,00

12666

7 G 4

12

16,6

269,0

460,0

3060,00

12667

4 G 6

10

14,6

231,0

430,0

2183,00

12668

4 G 10

8

18,2

384,0

720,0

4097,00

12669

4 G 16

6

22,6

615,0

1060,0

5756,00

12670

4 G 25

4

26,5

960,0

1590,0

9022,00

12671

4 G 35

2

30,8

1344,0

2105,0

14394,00