JZ-602-C-PUR

câble de commande blindé à deux normes, 80°C, 600 V, type préférentiel CEM, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en PUR spécial selon
    UL CSA AWM I/II A/B Style 20939 et CSA
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale
    UL/CSA 600 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Tension de claquage min. 6000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
Structure
  • Âme cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl.5 ou CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 et UL-Style 10012
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs en couche externe
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine intérieure en PVC YM5 selon DIN VDE 0207-363-4-1/ DIN EN 50363-4-1
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure enpolyuréthane intégral spécial
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Résistant aux huiles minérales, aux huiles synthétiques, réfrigérants, rayons UV, à l'oxygène, à l'ozone, à l'hydrolyse et aux microbes.
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection (OZ)
  • Types équivalents non blindés : JZ-602 PUR
Utilisation
Câbles de commande souples homologués UL et CSA jusqu'à 600 V, pour toutes les machines-outils et les machines de construction d'installations, adaptés à la pose dans des locaux secs, humides ou mouillés, à l'air libre, dans des applications à contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement. Conçu pour le constructeur de machines-outils destinées à l'exportation, spécialement en direction des USA et du Canada.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

12550

2 x 0,5

20

7,6

41,0

93,0

473,00

12551

3 G 0,5

20

8,0

45,0

124,0

628,00

12552

4 G 0,5

20

8,5

54,0

133,0

669,00

12553

5 G 0,5

20

9,3

66,0

153,0

778,00

12554

7 G 0,5

20

10,1

79,0

191,0

1245,00

12555

9 G 0,5

20

11,6

94,0

243,0

1743,00

12556

12 G 0,5

20

13,1

137,0

322,0

1784,00

12557

18 G 0,5

20

15,3

156,0

374,0

2500,00

12558

25 G 0,5

20

18,0

250,0

436,0

3423,00

12559

34 G 0,5

20

20,9

316,0

560,0

4724,00

12560

41 G 0,5

20

22,2

348,0

663,0

5683,00

12561

2 x 1

18

8,4

54,0

107,0

550,00

12562

3 G 1

18

9,0

64,0

130,0

795,00

12563

4 G 1

18

9,6

76,0

155,0

921,00

12564

5 G 1

18

10,8

89,0

181,0

996,00

12565

7 G 1

18

11,5

114,0

209,0

1120,00

12566

9 G 1

18

13,7

144,0

321,0

2308,00

12567

12 G 1

18

15,1

186,0

341,0

1691,00

12568

18 G 1

18

17,9

284,0

473,0

2147,00

12569

25 G 1

18

21,1

387,0

650,0

2743,00

12570

34 G 1

18

24,1

500,0

781,0

5818,00

12571

41 G 1

18

26,5

578,0

892,0

7016,00

12572

2 x 1,5

16

9,2

64,0

136,0

571,00

12573

3 G 1,5

16

9,7

82,0

165,0

716,00

12574

4 G 1,5

16

10,8

99,0

192,0

851,00

12575

5 G 1,5

16

11,6

123,0

224,0

913,00

12576

7 G 1,5

16

12,6

148,0

273,0

1027,00

12577

9 G 1,5

16

15,0

187,0

340,0

2272,00

12578

12 G 1,5

16

16,7

274,0

461,0

1613,00

12579

18 G 1,5

16

20,0

386,0

674,0

2142,00

12580

25 G 1,5

16

23,4

531,0

950,0

2852,00

12581

34 G 1,5

16

27,0

671,0

1203,0

3879,00

12582

41 G 1,5

16

29,2

840,0

1588,0

4679,00

12583

2 x 2,5

14

10,2

110,0

173,0

633,00

12584

3 G 2,5

14

10,9

148,0

220,0

872,00

12585

4 G 2,5

14

11,7

169,0

270,0

1006,00

12586

5 G 2,5

14

13,1

220,0

329,0

1146,00

12587

7 G 2,5

14

14,4

284,0

428,0

1349,00

12588

9 G 2,5

14

16,8

349,0

580,0

3117,00

12589

12 G 2,5

14

18,6

470,0

761,0

3226,00

12590

18 G 2,5

14

22,2

572,0

1140,0

3531,00

12591

25 G 2,5

14

26,6

740,0

1551,0

4820,00

12592

2 x 4

12

11,6

124,0

209,0

1224,00

12593

3 G 4

12

12,4

178,0

310,0

1670,00

12594

4 G 4

12

14,0

234,0

456,0

1898,00

12595

5 G 4

12

15,1

284,0

532,0

2168,00

12596

7 G 4

12

16,6

321,0

737,0

2707,00

12597

2 x 6

10

13,4

176,0

318,0

1649,00

12598

3 G 6

10

14,3

245,0

411,0

2074,00

12599

4 G 6

10

15,4

316,0

572,0

2183,00

12600

5 G 6

10

17,1

442,0

732,0

3329,00

12601

7 G 6

10

18,6

530,0

961,0

4206,00

12602

3 G 10

8

17,9

367,0

741,0

3557,00

12603

4 G 10

8

20,0

549,0

988,0

4522,00

12604

5 G 10

8

21,9

604,0

1202,0

5455,00

12605

7 G 10

8

24,0

820,0

1743,0

11060,00

12606

3 G 16

6

24,4

653,0

1088,0

5937,00

12607

4 G 16

6

26,9

807,0

1662,0

7446,00

12608

5 G 16

6

29,8

940,0

2021,0

9183,00

12609

7 G 16

6

32,4

1345,0

2720,0

13487,00

12610

3 G 25

4

28,2

920,0

1947,0

8509,00

12611

4 G 25

4

30,8

1169,0

2591,0

10811,00

12612

5 G 25

4

34,1

1420,0

3197,0

13419,00

12613

7 G 25

4

37,4

1921,0

4530,0

19724,00

12614

3 G 35

2

30,7

1250,0

2701,0

11345,00

12615

4 G 35

2

33,8

1680,0

3277,0

13953,00

12616

5 G 35

2

37,4

2020,0

4530,0

17880,00

12617

4 G 50

1

40,6

2370,0

3370,0

19548,00