JZ-602-PUR

80° C, 600 V, câble de commande à deux normes, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en PUR spécial selon UL CSA
    AWM I/II A/B Style 20939 (matériau de la gaine)
    et CSA
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale
    UL/CSA 600 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Tension de claquage min. 6000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl.5 ou CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl3 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 et UL Style 10012
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs en couche externe
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure enpolyuréthane intégral spécial
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Résistant aux huiles minérales, aux huiles synthétiques, réfrigérants, rayons UV, à l'oxygène, à l'ozone, à l'hydrolyse et aux microbes.
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture.
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection (OZ)
  • Type équivalent blindé : JZ-602-C-PUR
Utilisation

Câbles de commande souples homologués UL et CSA jusqu'à 600 V, pour toutes les machines-outils et les machines de construction d'installations, adaptés à la pose dans des locaux secs, humides ou mouillés, à l'air libre, dans des applications à contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement. Conçu pour le constructeur de machines-outils destinées à l'exportation, spécialement en direction des USA et du Canada.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

12471

2 x 0,5

20

5,8

9,6

52,0

125,00

12472

3 G 0,5

20

6,1

14,0

64,0

150,00

12473

4 G 0,5

20

6,6

19,0

72,0

186,00

12474

5 G 0,5

20

7,3

24,0

88,0

220,00

12475

7 G 0,5

20

7,9

34,0

130,0

305,00

12476

8 G 0,5

20

8,8

38,4

145,0

400,00

12477

9 G 0,5

20

9,4

43,2

180,0

460,00

12478

12 G 0,5

20

10,6

58,0

196,0

487,00

12479

18 G 0,5

20

12,7

86,0

260,0

692,00

12480

25 G 0,5

20

15,0

120,0

368,0

958,00

12481

34 G 0,5

20

17,5

163,0

502,0

1301,00

12482

41 G 0,5

20

18,8

197,0

594,0

1569,00

12483

2 x 1

18

6,6

19,2

57,0

146,00

12484

3 G 1

18

7,0

27,0

68,0

173,00

12485

4 G 1

18

7,6

38,4

79,0

219,00

12486

5 G 1

18

8,4

48,0

97,0

277,00

12487

7 G 1

18

9,3

67,0

141,0

329,00

12488

8 G 1

18

10,1

76,8

152,0

527,00

12489

9 G 1

18

11,1

86,4

190,0

609,00

12490

12 G 1

18

12,5

115,2

211,0

598,00

12491

18 G 1

18

14,9

173,0

284,0

877,00

12492

25 G 1

18

17,8

240,0

394,0

992,00

12493

34 G 1

18

20,5

326,0

521,0

1306,00

12494

41 G 1

18

22,3

394,0

609,0

1572,00

12495

2 x 1,5

16

7,2

28,8

75,0

186,00

12496

3 G 1,5

16

7,6

44,0

96,0

214,00

12497

4 G 1,5

16

8,3

58,0

117,0

225,00

12498

5 G 1,5

16

9,4

72,0

140,0

279,00

12499

7 G 1,5

16

10,2

101,0

186,0

343,00

12500

9 G 1,5

16

12,3

129,7

244,0

626,00

12501

12 G 1,5

16

13,7

173,0

319,0

722,00

12502

18 G 1,5

16

16,6

260,0

451,0

786,00

12503

25 G 1,5

16

19,8

360,0

625,0

1136,00

12504

34 G 1,5

16

23,0

490,0

850,0

1556,00

12505

41 G 1,5

16

24,9

590,0

1041,0

1657,00

12506

2 x 2,5

14

8,0

48,0

115,0

195,00

12507

3 G 2,5

14

8,5

72,0

143,0

229,00

12508

4 G 2,5

14

9,5

96,0

185,0

314,00

12509

5 G 2,5

14

10,6

120,0

221,0

349,00

12510

7 G 2,5

14

11,6

168,0

293,0

475,00

12511

9 G 2,5

14

14,0

216,0

429,0

682,00

12512

12 G 2,5

14

15,7

288,0

563,0

910,00

12513

18 G 2,5

14

18,8

432,0

854,0

1429,00

12514

19 G 2,5

14

18,8

456,0

914,0

1556,00

12515

25 G 2,5

14

22,4

600,0

1188,0

1974,00

12516

3 G 4

12

10,0

115,0

232,0

332,00

12517

4 G 4

12

11,1

154,0

298,0

525,00

12518

5 G 4

12

12,5

192,0

358,0

622,00

12519

7 G 4

12

13,6

269,0

460,0

849,00

12520

3 G 6

10

11,5

173,0

360,0

504,00

12521

4 G 6

10

12,8

231,0

402,0

1390,00

12522

5 G 6

10

14,3

288,0

484,0

1608,00

12523

7 G 6

10

15,8

403,0

630,0

1970,00

12524

3 G 10

8

14,9

288,0

535,0

986,00

12525

4 G 10

8

16,5

384,0

653,0

1680,00

12526

5 G 10

8

18,5

480,0

786,0

1885,00

12527

7 G 10

8

20,4

672,0

1100,0

3059,00

12528

2 x 16

6

19,4

307,0

640,0

1798,00

12529

3 G 16

6

20,5

461,0

810,0

1965,00

12530

4 G 16

6

22,8

615,0

1045,0

2156,00

12531

5 G 16

6

25,3

768,0

1260,0

3223,00

12532

7 G 16

6

28,0

1075,0

1760,0

3729,00

12533

3 G 25

4

24,0

720,0

1180,0

2375,00

12534

4 G 25

4

26,6

960,0

1507,0

3089,00

12535

5 G 25

4

29,7

1200,0

1858,0

3856,00

12536

7 G 25

4

32,6

1680,0

2830,0

5456,00

12537

3 G 35

2

26,5

1008,0

1590,0

3145,00

12538

4 G 35

2

29,2

1344,0

2123,0

4120,00

12539

5 G 35

2

32,6

1680,0

2612,0

5112,00

12540

4 G 50

1

35,5

1920,0

3058,0

5587,00

12541

4 G 70

2/0

40,2

2688,0

4254,0

7171,00