SY-JB

souple, repérage couleur, avec tresse en fils d'acier, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine extérieure en PVC spécial d'après
    les normes DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51
  • Plage de température
    en mouvement -15°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale
    jusqu'à 2,5 mm² U0/U 300/500 V
    à partir de 4 mm² U0/U 450/750 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Tension de claquage min. 8000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 20 x Ø du câble
    pose fixe 6 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Z 7225
  • Repérage des fils selon code de couleur JB/OB
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs en couches externes
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine intérieure en PVC spécial
  • Tresse de protection en fils d'acier galvanisé
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine de couleur transparente
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles, résistance aux huiles/chimique voir le tableau Informations techniques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OB)
  • Les sections en AWG sont données à titre indicatif, les sections réelles sont en mm²
  • Type équivalent blindé : SY-JZ
Utilisation

Utilisation en tant que câble de mesure, de contrôle et de commande dans des applications flexibles à contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs, mais pas à l'air libre, sur machines-outils, dans la construction d'usines, les centrales électriques et pour la transmission des données. Le blindage par tresse en acier galvanisé assure une protection mécanique efficace. La galvanisation de la tresse empêche la corrosion et garantit une meilleure capacité pour le soudage de la tresse.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

12200

2 x 0,5

7,0

9,6

80,0

20

12201

3 G 0,5

7,5

14,4

92,0

20

12202

4 G 0,5

7,9

19,2

102,0

20

12203

5 G 0,5

8,6

24,0

119,0

20

12204

7 G 0,5

9,3

33,6

157,0

20

12205

10 G 0,5

10,6

48,0

205,0

20

12206

12 G 0,5

11,4

58,0

218,0

20

12218

2 x 0,75

7,7

14,4

98,0

19

12219

3 G 0,75

8,0

21,6

103,0

19

12220

4 G 0,75

8,9

28,8

122,0

19

12221

5 G 0,75

9,5

36,0

142,0

19

12312

6 G 0,75

10,1

43,2

180,0

19

12222

7 G 0,75

10,1

50,0

185,0

19

12223

9 G 0,75

11,9

65,0

249,0

19

12313

10 G 0,75

11,9

72,0

252,0

19

12224

12 G 0,75

12,8

86,0

292,0

19

12234

2 x 1

8,0

19,2

112,0

18

12235

3 G 1

8,6

28,8

132,0

18

12236

4 G 1

9,3

38,4

143,0

18

12237

5 G 1

9,9

48,0

166,0

18

12238

6 G 1

10,7

58,0

220,0

18

12239

7 G 1

10,7

67,0

227,0

18

12240

8 G 1

11,8

77,0

277,0

18

12241

9 G 1

12,6

86,0

295,0

18

12242

12 G 1

13,9

115,0

340,0

18

12256

2 x 1,5

9,0

29,0

129,0

16

12257

3 G 1,5

9,4

43,0

149,0

16

12258

4 G 1,5

10,0

58,0

185,0

16

12259

5 G 1,5

10,9

72,0

205,0

16

12260

6 G 1,5

12,0

87,0

255,0

16

12261

7 G 1,5

12,0

101,0

285,0

16

12262

8 G 1,5

13,0

115,0

340,0

16

12263

9 G 1,5

14,1

130,0

347,0

16

12264

10 G 1,5

14,1

144,0

418,0

16

12265

11 G 1,5

14,1

158,0

430,0

16

12266

12 G 1,5

15,3

173,0

444,0

16

12277

2 x 2,5

10,4

48,0

185,0

14

12278

3 G 2,5

10,9

72,0

248,0

14

12279

4 G 2,5

12,0

96,0

290,0

14

12280

5 G 2,5

12,9

120,0

347,0

14

12281

7 G 2,5

14,2

168,0

420,0

14

12282

12 G 2,5

18,3

288,0

660,0

14

12291

2 x 4

13,6

77,0

330,0

12

12318

3 G 4

14,3

115,0

375,0

12

12292

4 G 4

15,7

154,0

428,0

12

12293

5 G 4

17,2

192,0

504,0

12

12294

7 G 4

18,6

269,0

640,0

12

12295

3 G 6

16,2

173,0

543,0

10

12296

4 G 6

17,6

230,0

571,0

10

12297

5 G 6

19,4

288,0

671,0

10

12298

7 G 6

21,0

403,0

845,0

10

12319

3 G 10

19,8

288,0

735,0

8

12299

4 G 10

21,5

384,0

943,0

8

12300

5 G 10

24,0

480,0

1065,0

8

12301

7 G 10

26,6

672,0

1551,0

8

12320

3 G 16

23,5

461,0

1080,0

6

12302

4 G 16

26,1

614,0

1360,0

6

12303

5 G 16

28,7

768,0

1740,0

6

12304

7 G 16

31,4

1075,0

2166,0

6

12321

3 G 25

28,6

720,0

1630,0

4

12305

4 G 25

31,4

960,0

2020,0

4

12306

5 G 25

34,9

1200,0

2465,0

4

12322

3 G 35

31,3

1008,0

1932,0

2

12307

4 G 35

34,2

1344,0

2570,0

2

12308

5 G 35

38,2

1680,0

3185,0

2

12323

3 G 50

36,4

1440,0

2679,0

1

12309

4 G 50

40,4

1920,0

3513,0

1

12314

5 G 50

44,6

2400,0

4248,0

1

12324

3 G 70

41,1

2016,0

2790,0

2/0

12310

4 G 70

45,5

2688,0

4810,0

2/0

12315

5 G 70

50,4

3360,0

5880,0

2/0

12325

3 G 95

47,0

2736,0

4870,0

3/0

12311

4 G 95

51,7

3648,0

6360,0

3/0

12316

5 G 95

57,2

4560,0

8071,0

3/0

12326

3 G 120

51,6

3456,0

6230,0

4/0

12317

4 G 120

56,7

4608,0

8170,0

4/0

12328

4 G 150

62,9

5760,0

9970,0

300 kcmil