SY-JZ

souple, numéroté, avec tresse en fils d'acier, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Gaine extérieure en PVC spécial d'après les
    normes DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51
  • Plage de température
    en mouvement -15 °C à +80 °C
    pose fixe -40 °C à +80 °C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Tension de claquage min. 8000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 20 x Ø du câble
    pose fixe 6 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Z 7225
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs en couches externes
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine intérieure en PVC spécial
  • Tresse de protection en fils d'acier galvanisé
  • Gaine extérieure en PVC spécial
  • Gaine de couleur transparente
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles, résistance aux huiles/chimique voir le tableau Informations techniques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OZ)
  • Autres dimensions disponibles sur demande.
  • Ces câbles peuvent être fournis avec des conducteurs de couleur (voir SY-JB).
  • Type équivalent blindé : SY-JB
Utilisation

Utilisation en tant que câble de mesure, de contrôle et de commande dans des applications flexibles à contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs, mais pas à l'air libre, sur machines-outils, dans la construction d'usines, les centrales électriques et pour transmission des données. Le blindage par tresse en acier galvanisé assure une protection mécanique efficace. La galvanisation de la tresse empêche la corrosion et garantit une meilleure capacité pour le soudage de la tresse.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

12001

2 x 0,5

7,0

9,6

80,0

20

12002

3 G 0,5

7,5

14,4

92,0

20

12003

4 G 0,5

7,9

19,2

102,0

20

12004

5 G 0,5

8,6

24,0

119,0

20

12005

7 G 0,5

9,3

33,6

157,0

20

12006

10 G 0,5

10,6

48,0

205,0

20

12007

12 G 0,5

11,4

58,0

218,0

20

12008

14 G 0,5

12,3

67,0

242,0

20

12009

18 G 0,5

13,7

86,0

340,0

20

12010

21 G 0,5

14,3

101,0

370,0

20

12114

25 G 0,5

15,8

120,0

406,0

20

12012

30 G 0,5

16,7

144,0

439,0

20

12013

35 G 0,5

17,9

168,0

500,0

20

12014

40 G 0,5

18,5

192,0

565,0

20

12015

42 G 0,5

19,4

202,0

593,0

20

12016

50 G 0,5

20,9

240,0

690,0

20

12017

61 G 0,5

22,1

293,0

843,0

20

12018

80 G 0,5

25,4

384,0

1050,0

20

12011

100 G 0,5

28,1

480,0

1240,0

20

12019

2 x 0,75

7,7

14,4

98,0

19

12020

3 G 0,75

8,0

21,6

103,0

19

12021

4 G 0,75

8,9

28,8

122,0

19

12022

5 G 0,75

9,5

36,0

142,0

19

12112

6 G 0,75

10,1

43,2

180,0

19

12023

7 G 0,75

10,1

50,0

185,0

19

12188

8 G 0,75

10,9

57,6

201,0

19

12024

9 G 0,75

11,9

65,0

249,0

19

12113

10 G 0,75

11,9

72,0

252,0

19

12025

12 G 0,75

12,8

86,0

292,0

19

12026

15 G 0,75

14,4

108,0

335,0

19

12027

18 G 0,75

15,2

130,0

388,0

19

12028

21 G 0,75

16,2

151,0

474,0

19

12029

25 G 0,75

17,7

180,0

503,0

19

12030

32 G 0,75

19,5

230,0

644,0

19

12031

34 G 0,75

20,1

245,0

663,0

19

12032

41 G 0,75

21,5

296,0

741,0

19

12033

50 G 0,75

23,6

360,0

925,0

19

12034

61 G 0,75

25,0

439,0

1082,0

19

12035

2 x 1

8,0

19,2

112,0

18

12036

3 G 1

8,6

28,8

132,0

18

12037

4 G 1

9,3

38,4

143,0

18

12038

5 G 1

9,9

48,0

166,0

18

12039

6 G 1

10,7

58,0

22,0

18

12040

7 G 1

10,7

67,0

227,0

18

12041

8 G 1

11,8

77,0

277,0

18

12042

9 G 1

12,6

86,0

295,0

18

12043

12 G 1

13,9

115,0

340,0

18

12044

14 G 1

14,7

134,0

420,0

18

12045

18 G 1

16,3

173,0

500,0

18

12046

20 G 1

17,0

192,0

532,0

18

12047

25 G 1

18,6

240,0

664,0

18

12048

34 G 1

21,3

326,0

845,0

18

12049

36 G 1

21,3

346,0

857,0

18

12050

41 G 1

23,0

394,0

993,0

18

12051

50 G 1

25,3

480,0

1112,0

18

12052

56 G 1

25,9

538,0

1225,0

18

12053

61 G 1

26,9

586,0

1306,0

18

12054

65 G 1

27,8

624,0

1504,0

18

12055

80 G 1

30,7

768,0

1750,0

18

12056

100 G 1

33,9

960,0

1950,0

18

12057

2 x 1,5

9,0

29,0

129,0

16

12058

3 G 1,5

9,4

43,0

149,0

16

12059

4 G 1,5

10,0

58,0

185,0

16

12060

5 G 1,5

10,9

72,0

205,0

16

12109

6 G 1,5

12,0

87,0

255,0

16

12061

7 G 1,5

12,0

101,0

285,0

16

12062

8 G 1,5

13,0

115,0

340,0

16

12063

9 G 1,5

14,1

130,0

347,0

16

12064

10 G 1,5

14,1

144,0

418,0

16

12065

11 G 1,5

14,1

158,0

430,0

16

12066

12 G 1,5

15,3

173,0

444,0

16

12067

14 G 1,5

16,4

202,0

533,0

16

12068

18 G 1,5

18,0

259,0

593,0

16

12069

25 G 1,5

21,0

360,0

781,0

16

12070

32 G 1,5

23,1

461,0

1015,0

16

12071

34 G 1,5

24,0

490,0

1124,0

16

12072

42 G 1,5

25,9

605,0

1401,0

16

12073

50 G 1,5

28,4

720,0

1583,0

16

12074

61 G 1,5

30,2

878,0

1810,0

16

12075

80 G 1,5

34,4

1152,0

2316,0

16

12076

100 G 1,5

38,4

1440,0

2900,0

16

12077

2 x 2,5

10,4

48,0

185,0

14

12078

3 G 2,5

10,9

72,0

248,0

14

12079

4 G 2,5

12,0

96,0

290,0

14

12080

5 G 2,5

12,9

120,0

347,0

14

12081

7 G 2,5

14,2

168,0

420,0

14

12082

12 G 2,5

18,3

288,0

660,0

14

12083

14 G 2,5

19,7

336,0

750,0

14

12084

18 G 2,5

21,6

432,0

893,0

14

12085

20 G 2,5

23,0

480,0

1169,0

14

12086

25 G 2,5

25,6

600,0

1458,0

14

12087

30 G 2,5

27,3

720,0

1686,0

14

12088

34 G 2,5

29,4

816,0

1869,0

14

12089

50 G 2,5

34,7

1200,0

2200,0

14

12090

61 G 2,5

36,8

1464,0

3000,0

14

12115

3 G 4

12,6

117,0

350,0

12

12091

4 G 4

13,9

154,0

428,0

12

12092

5 G 4

15,2

192,0

504,0

12

12093

7 G 4

16,6

269,0

640,0

12

12094

11 G 4

19,7

422,0

1204,0

12

12095

4 G 6

16,4

230,0

571,0

10

12096

5 G 6

17,9

288,0

671,0

10

12097

7 G 6

19,6

403,0

845,0

10

12098

4 G 10

19,9

384,0

943,0

8

12099

5 G 10

22,0

480,0

1065,0

8

12100

7 G 10

24,0

672,0

1551,0

8

12101

4 G 16

24,1

614,0

1360,0

6

12102

5 G 16

26,7

768,0

1740,0

6

12103

7 G 16

29,2

1075,0

2166,0

6

12104

4 G 25

29,1

960,0

2020,0

4

12105

5 G 25

32,2

1200,0

2465,0

4

12106

4 G 35

32,1

1344,0

2570,0

2

12107

5 G 35

35,5

1680,0

3185,0

2

12108

4 G 50

37,9

1920,0

3513,0

1

12116

5 G 50

42,0

2400,0

4248,0

1

12111

4 G 70

43,0

2688,0

4810,0

2/0

12117

5 G 70

47,8

3360,0

5880,0

2/0

12110

4 G 95

49,6

3648,0

6360,0

3/0

12118

5 G 95

54,8

4560,0

8071,0

3/0

12119

4 G 120

54,6

4608,0

8170,0

4/0

12327

4 G 150

59,8

5760,0

9970,0

300 kcmil