JB-750 HMH

câble de commande souple, conducteurs de couleur, sans halogène, difficilement combustible, résistant aux huiles1), marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • câble de commande souple, sans halogène
    d'après les normes
    DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51 et
    DIN VDE 0285-525-3-11/
    DIN EN 50525-3-11
  • Plage de température
    en mouvement -15 °C à +70 °C
    pose fixe -40 °C à +70 °C
  • Tension nominale U0/U 450/750 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Rayon de courbure minimum
    raccordement mobile 12,5 x Ø du câble
    raccordement fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en polymère sans halogène, type de mélange Tl6 selon DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308
  • Conducteur de protection V/J
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Isolation des conducteurs en polymère sans halogène, type de mélange TM7 selon DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • ¹) Veuillez nous consulter en cas d'utilisations critiques
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Test au feu selon DIN VDE 0482-332-3, BS 4066 partie 3, DIN EN 60332-3, CEI 60332-3 (remplace DIN VDE 0472 Partie 804 Catégorie C)
  • auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/CEI 60332-1
  • Corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-2, CEI 60754-2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 813)
  • Absence d'halogène selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 815)
  • Densité des fumées dégagées selon DIN VDE 0482 Partie 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, CEI  61034-1+2, BS 7622 Partie 1+2 (remplace DIN VDE 0472 Partie 816)
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J
  • Précisez svp la qualité de salle blanche en passant votre commande.
  • D'autres informations se trouvent dans le préambule.
  • Type équivalent blindé : JB-750 HMH-C
Utilisation

Utilisé en tant que câble de mesure, de contrôle et de commande sur machines-outils, chaînes de transfert et de montage, lignes de production, dans la construction d'installations, la climatisation, les usines sidérurgiques et les laminoirs. Pour pose fixe ou application flexible, mouvement libre occasionnel récurrent par intervalle sans guidage forcé du mouvement ni contrainte de traction, avec des contraintes mécaniques moyennes. Ce câble est destiné à être utilisé dans des locaux secs, humides ou mouillés, et posé sur enduit.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

11965

3 G 1,5

7,8

43,0

110,0

159,00

11966

4 G 1,5

8,5

58,0

140,0

184,00

11967

5 G 1,5

9,6

72,0

181,0

234,00

11968

3 G 2,5

9,3

72,0

181,0

190,00

11969

4 G 2,5

10,2

96,0

223,0

220,00

11970

5 G 2,5

11,4

120,0

269,0

274,00

11971

3 G 4

11,3

115,0

238,0

337,00

11972

4 G 4

12,5

154,0

292,0

445,00

11973

5 G 4

13,9

192,0

357,0

564,00

11974

4 G 6

14,2

230,0

392,0

488,00

11975

5 G 6

15,8

288,0

501,0

626,00

11976

4 G 10

18,1

384,0

750,0

769,00

11977

5 G 10

20,1

480,0

916,0

960,00

11978

4 G 16

22,0

614,0

1037,0

1188,00

11979

5 G 16

24,4

768,0

1280,0

1484,00

11980

4 G 25

27,1

960,0

1504,0

2495,00

11981

5 G 25

30,1

1200,0

1883,0

3442,00

11982

4 G 35

29,9

1344,0

2057,0

3131,00

11983

5 G 35

33,4

1680,0

2575,0

4315,00

11984

4 G 50

35,5

1920,0

2808,0

4602,00

11985

4 G 70

40,2

2688,0

3964,0

5220,00

11986

4 G 95

46,0

3648,0

4951,0

5995,00

11987

4 G 120

51,3

4608,0

6387,0

8011,00