JZ-500 HMH-C

câble de commande souple, sans halogène, très résistant au feu, résistant aux huiles1), blindage Cu, type préférentiel CEM, marquage métrique

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • câble de commande souple, sans halogène
    d'après les normes DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51 et
    DIN VDE 0285-525-3-11/
    DIN EN 50525-3-11
  • Plage de température
    en mouvement -15°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 2000 V
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 12,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en polymère sans halogène, type de mélange Tl6 selon DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Film séparateur
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Isolation des conducteurs en polymère sans halogène, type de mélange TM7 selon DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • ¹) Veuillez nous consulter en cas d'utilisation critiques
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Test au feu selon DIN VDE 0482-332-3, BS 4066 partie 3, DIN EN 60332-3, CEI 60332-3 (remplace DIN VDE 0472 Partie 804 Catégorie C)
  • Auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ CEI 60332-1
  • Corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-2, CEI 60754-2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 813)
  • Absence d'halogène selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 815)
  • Densité des fumées dégagées selon DIN VDE 0482 Partie 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, CEI  61034-1+2, BS 7622 Partie 1+2 (remplace DIN VDE 0472 Partie 816)
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OZ)
  • La classification de salle blanche est testée sur des modèles équivalents. Précisez svp qualité salle blanche en passant votre commande.
  • Types équivalents non blindés : JZ-500 HMH
Utilisation

Utilisé en tant que câble de mesure, de contrôle et de commande sur machines-outils, chaînes de transfert et de montage, lignes de production, dans la construction d'installations, la climatisation, les usines sidérurgiques et les laminoirs. Pour pose fixe ou application flexible, mouvement libre occasionnel récurrent par intervalle, sans guidage forcé du mouvement ni contrainte de traction, avec des contraintes mécaniques moyennes. Ce câble est destiné à être utilisé dans des locaux secs, humides ou mouillés, et posé sur du plâtre. La densité élevée du blindage garantit la transmission des signaux et impulsions sans aucune perturbation.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

11656

2 x 0,5

5,7

35,0

46,0

20

11657

3 G 0,5

5,9

42,0

56,0

20

11342

3 x 0,5

5,9

42,0

56,0

20

11658

4 G 0,5

6,4

47,0

62,0

20

11343

4 x 0,5

6,4

47,0

62,0

20

11659

5 G 0,5

6,9

56,0

75,0

20

11660

7 G 0,5

7,6

69,0

98,0

20

11663

12 G 0,5

9,7

108,0

158,0

20

11665

18 G 0,5

11,5

145,0

216,0

20

11667

25 G 0,5

13,7

240,0

315,0

20

11678

2 x 0,75

6,1

40,0

60,0

19

11679

3 G 0,75

6,3

52,0

68,0

19

11344

3 x 0,75

6,3

52,0

68,0

19

11680

4 G 0,75

6,8

60,0

78,0

19

11345

4 x 0,75

6,8

60,0

78,0

19

11681

5 G 0,75

7,4

71,0

95,0

19

11346

5 x 0,75

7,4

71,0

95,0

19

11682

7 G 0,75

8,2

91,0

130,0

19

11347

7 x 0,75

8,2

91,0

130,0

19

11685

12 G 0,75

10,5

142,0

203,0

19

11687

18 G 0,75

12,7

212,0

290,0

19

11689

25 G 0,75

15,0

281,0

413,0

19

11700

2 x 1

6,4

50,0

66,0

18

11701

3 G 1

6,7

60,0

80,0

18

11348

3 x 1

6,7

60,0

80,0

18

11702

4 G 1

7,2

71,0

100,0

18

11349

4 x 1

7,2

71,0

100,0

18

11703

5 G 1

8,0

88,0

130,0

18

11704

7 G 1

8,7

111,0

160,0

18

11707

12 G 1

11,4

184,0

260,0

18

11709

18 G 1

13,6

260,0

382,0

18

11711

25 G 1

16,2

349,0

540,0

18

11722

2 x 1,5

7,0

63,0

88,0

16

11723

3 G 1,5

7,4

80,0

100,0

16

11350

3 x 1,5

7,4

80,0

100,0

16

11724

4 G 1,5

8,1

97,0

125,0

16

11725

5 G 1,5

9,0

119,0

158,0

16

11726

7 G 1,5

9,8

147,0

210,0

16

11729

12 G 1,5

12,8

267,0

340,0

16

11731

18 G 1,5

15,6

374,0

480,0

16

11733

25 G 1,5

18,4

526,0

702,0

16

11744

2 x 2,5

8,4

96,0

132,0

14

11745

3 G 2,5

8,8

144,0

168,0

14

11746

4 G 2,5

9,8

148,0

195,0

14

11747

5 G 2,5

10,8

181,0

222,0

14

11748

7 G 2,5

11,9

255,0

345,0

14

11751

12 G 2,5

15,8

441,0

572,0

14

11766

2 x 4

10,0

120,0

184,0

12

11768

3 G 4

10,6

174,0

238,0

12

11769

4 G 4

11,6

230,0

305,0

12

11770

5 G 4

12,8

273,0

388,0

12

11771

7 G 4

14,2

316,0

504,0

12

11781

2 G 6

11,7

173,0

270,0

10

11782

3 G 6

12,5

240,0

328,0

10

11783

4 G 6

13,8

305,0

416,0

10

11784

5 G 6

15,4

439,0

510,0

10

11785

7 G 6

17,0

505,0

670,0

10

11786

2 x 10

14,5

255,0

420,0

8

11787

3 G 10

15,6

350,0

495,0

8

11788

4 G 10

17,2

535,0

785,0

8

11789

5 G 10

19,1

592,0

855,0

8

11790

7 G 10

21,2

810,0

1308,0

8

11793

4 G 16

20,3

740,0

882,0

6

11794

5 G 16

22,2

895,0

1293,0

6

11812

7 G 16

24,8

1282,0

2149,0

6

11795

3 G 25

22,5

1070,0

1432,0

4

11796

4 G 25

25,0

1140,0

1911,0

4

11797

5 G 25

27,5

1380,0

2414,0

4

11798

3 G 35

25,7

1240,0

1914,0

2

11799

4 G 35

28,5

1576,0

2542,0

2

11800

5 G 35

31,7

1930,0

3180,0

2

11801

3 G 50

30,8

1675,0

3080,0

1

11802

4 G 50

34,1

2155,0

3550,0

1

11803

5 G 50

38,1

2794,0

4753,0

1

11804

3 G 70

36,0

2288,0

3840,0

2/0

11805

4 G 70

40,0

3120,0

4939,0

2/0

11806

5 G 70

44,5

3705,0

6572,0

2/0

11807

3 G 95

41,1

3010,0

5651,0

3/0

11808

4 G 95

45,6

4043,0

6690,0

3/0

11809

5 G 95

50,7

5026,0

8370,0

3/0

11810

3 G 120

45,2

3812,0

6342,0

4/0

11811

4 G 120

50,1

5069,0

8453,0

4/0

11813

4 G 185

63,0

8040,0

10800,0

350 kcmil