JZ-600-Y-CY

souple, numéroté 0,6/1kV, blindage cuivre, marquage métrique, type préférentiel CEM

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • D'après les normes DIN VDE 0262
    et DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51
  • Plage de température
    en mouvement -15°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 0,6/1 kV
  • Tension d'essai 4000 V
  • Tension de claquage min. 8000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs en couches externes
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine intérieure en PVC
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine noire (RAL 9005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles, résistance aux huiles/chimique voir le tableau Informations techniques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • Résistant aux UV

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OZ)
  • D'autres dimensions sont disponibles sur demande.
  • Types équivalents non blindés : JZ-600
Utilisation

Câble de commande PVC pour utilisation en tant que câble de mesure, de contrôle et de commande de machines-outils, chaînes de transfert et de montage, lignes de production, dans la construction d'usines, la climatisation, en usines sidérurgiques et en laminoirs. Adapté aux applications flexibles à contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs, humides ou mouillés et en extérieur (pose fixe). Une pose directe en terre ou en immersion est interdite. La numérotation est positionnée de manière à ce que les chiffres soient facilement lisibles même en présence d'un court dénudage de la gaine. Les chiffres sont soulignés par des tirets pour éviter toute confusion. Le conducteur de terre V/J est situé dans la couche extérieure. Gaine extérieure noire en PVC spécial ; résistant aux rayons UV. La plage de tension nominale étendue et la haute résistance aux UV qualifient ce câble pour des utilisations en Europe du sud, dans les pays arabes, et dans les pays de l'Est.
Le taux de recouvrement élevé du blindage garantit la transmission des signaux et impulsions sans aucune perturbation.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

11465

3 G 0,5

8,8

45,0

127,0

20

11466

4 G 0,5

9,4

54,0

149,0

20

11467

5 G 0,5

10,2

66,0

169,0

20

11469

7 G 0,5

10,8

79,0

230,0

20

11472

12 G 0,5

14,3

137,0

386,0

20

11475

18 G 0,5

16,4

156,0

428,0

20

11478

25 G 0,5

19,3

250,0

693,0

20

11489

2 x 0,75

8,8

46,0

128,0

19

11490

3 G 0,75

9,1

57,0

143,0

19

11491

4 G 0,75

9,9

63,0

164,0

19

11492

5 G 0,75

10,6

76,0

198,0

19

11494

7 G 0,75

11,5

100,0

232,0

19

11498

12 G 0,75

15,0

175,0

360,0

19

11501

18 G 0,75

17,2

240,0

562,0

19

11504

25 G 0,75

20,6

306,0

729,0

19

11516

2 x 1

9,2

54,0

146,0

18

11517

3 G 1

9,8

64,0

165,0

18

11518

4 G 1

10,4

76,0

204,0

18

11519

5 G 1

11,4

89,0

224,0

18

11521

7 G 1

12,3

114,0

379,0

18

11525

12 G 1

15,9

186,0

430,0

18

11528

18 G 1

18,2

284,0

636,0

18

11532

25 G 1

22,0

387,0

837,0

18

11546

2 x 1,5

10,4

64,0

175,0

16

11547

3 G 1,5

10,8

82,0

213,0

16

11548

4 G 1,5

11,5

99,0

247,0

16

11549

5 G 1,5

13,0

123,0

300,0

16

11551

7 G 1,5

14,2

148,0

364,0

16

11556

12 G 1,5

18,4

274,0

668,0

16

11559

18 G 1,5

21,3

386,0

844,0

16

11563

25 G 1,5

25,4

531,0

1356,0

16

11574

2 x 2,5

11,8

110,0

241,0

14

11575

3 G 2,5

12,8

148,0

266,0

14

11576

4 G 2,5

13,8

169,0

351,0

14

11577

5 G 2,5

15,0

220,0

434,0

14

11578

7 G 2,5

16,3

284,0

517,0

14

11580

12 G 2,5

21,6

470,0

862,0

14

11582

18 G 2,5

25,2

572,0

1236,0

14

11584

25 G 2,5

30,0

740,0

1659,0

14

11590

2 x 4

13,6

124,0

306,0

12

11591

3 G 4

14,6

178,0

444,0

12

11592

4 G 4

15,7

234,0

489,0

12

11593

5 G 4

17,2

284,0

623,0

12

11594

7 G 4

18,9

321,0

775,0

12

11596

12 G 4

24,5

581,0

1244,0

12

11597

2 x 6

14,9

176,0

433,0

10

11598

3 G 6

15,9

245,0

572,0

10

11599

4 G 6

17,4

316,0

673,0

10

11600

5 G 6

19,2

442,0

841,0

10

11601

7 G 6

20,9

530,0

1078,0

10

11602

2 x 10

18,6

260,0

640,0

8

11603

3 G 10

19,8

367,0

820,0

8

11604

4 G 10

21,5

549,0

979,0

8

11605

5 G 10

23,5

604,0

1207,0

8

11606

7 G 10

25,6

820,0

2210,0

8

11607

2 x 16

21,8

491,0

1150,0

6

11608

3 G 16

23,4

653,0

1395,0

6

11609

4 G 16

25,7

807,0

1426,0

6

11610

5 G 16

28,5

940,0

2720,0

6

11611

7 G 16

31,4

1345,0

3213,0

6

11612

3 G 25

28,2

920,0

1810,0

4

11613

4 G 25

31,3

1169,0

2261,0

4

11614

5 G 25

34,5

1420,0

2773,0

4

11615

7 G 25

37,8

1921,0

4980,0

4

11616

3 G 35

31,2

1250,0

2400,0

2

11617

4 G 35

34,5

1680,0

2973,0

2

11618

5 G 35

38,0

2020,0

3548,0

2

11619

3 G 50

36,5

1887,0

3120,0

1

11620

4 G 50

40,5

2370,0

3873,0

1

11621

5 G 50

45,2

2880,0

4634,0

1

11622

3 G 70

41,8

2516,0

4220,0

2/0

11623

4 G 70

46,0

3257,0

5546,0

2/0

11624

5 G 70

50,4

4032,0

6410,0

2/0

11625

3 G 95

46,8

3086,0

5240,0

3/0

11626

4 G 95

51,3

4060,0

6538,0

3/0

11627

5 G 95

56,1

5244,0

7812,0

3/0

11628

3 G 120

51,8

4176,0

7210,0

4/0

11629

4 G 120

56,3

5231,0

7994,0

4/0

13137

4 G 150

64,4

7760,0

10305,0

300 kcmil

13147

4 G 185

69,5

8104,0

12154,0

350 kcmil

11464

2 x 0,5

8,5

41,0

115,0

20