JZ-500 HMH

câble de commande souple, sans halogène, très résistant au feu, résistant aux huiles1), marquage métrique

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de commande souple, sans halogène
    d'après les normes
    DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51 et
    DIN VDE 0285-525-3-11/
    DIN EN 50525-3-11
  • Plage de température
    en mouvement -15°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 2000 V
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 12,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en polymère sans halogène, type de mélange Tl6 selon DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Isolation des conducteurs en polymère sans halogène, type de mélange TM7 selon DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • ¹) Veuillez nous consulter en cas d'utilisations critiques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Test au feu selon DIN VDE 0482-332-3, BS 4066 partie 3, DIN EN 60332-3, CEI 60332-3 (remplace DIN VDE 0472 Partie 804 Catégorie C)
  • Auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/CEI 60332-1
  • Corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-2, CEI 60754-2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 813)
  • Absence d'halogène selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 815)
  • Densité des fumées dégagées selon DIN VDE 0482 Partie 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, CEI  61034-1+2, BS 7622 Partie 1+2 (remplace DIN VDE 0472 Partie 816)
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OZ)
  • Type équivalent blindé : JZ-500 HMH-C
Utilisation
Utilisé en tant que câble de mesure, de contrôle et de commande sur machines-outils, chaînes de transfert et de montage, lignes de production, dans la construction d'installations, la climatisation, les usines sidérurgiques et les laminoirs. Pour pose fixe ou application flexible, mouvement libre occasionnel récurrent par intervalle sans guidage forcé du mouvement ni contrainte de traction, avec des contraintes mécaniques moyennes. Ce câble est destiné à être utilisé dans des locaux secs, humides ou mouillés, et sur du plâtre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

11201

2 x 0,5

4,8

9,6

43,0

20

11202

3 G 0,5

5,1

14,4

50,0

20

11332

3 x 0,5

5,1

14,4

50,0

20

11203

4 G 0,5

5,5

19,0

60,0

20

11333

4 x 0,5

5,5

19,0

60,0

20

11204

5 G 0,5

6,2

24,0

71,0

20

11334

5 x 0,5

6,2

24,0

71,0

20

11205

7 G 0,5

6,7

33,6

84,0

20

11206

8 G 0,5

7,4

38,0

101,0

20

11207

10 G 0,5

8,0

48,0

121,0

20

11208

12 G 0,5

9,0

58,0

142,0

20

11209

16 G 0,5

10,0

76,0

183,0

20

11210

18 G 0,5

10,7

86,0

204,0

20

11211

20 G 0,5

11,3

96,0

227,0

20

11212

25 G 0,5

12,6

120,0

283,0

20

11213

30 G 0,5

13,5

144,0

324,0

20

11214

34 G 0,5

14,7

163,0

367,0

20

11215

37 G 0,5

14,7

178,0

381,0

20

11216

41 G 0,5

15,8

197,0

417,0

20

11217

42 G 0,5

15,8

202,0

454,0

20

11218

50 G 0,5

17,3

240,0

519,0

20

11219

61 G 0,5

18,5

293,0

635,0

20

11220

65 G 0,5

19,2

312,0

694,0

20

11221

2 x 0,75

5,3

14,4

47,0

19

11222

3 G 0,75

5,6

21,6

56,0

19

11335

3 x 0,75

5,6

21,6

56,0

19

11223

4 G 0,75

6,3

29,0

69,0

19

11336

4 x 0,75

6,3

29,0

69,0

19

11224

5 G 0,75

6,9

36,0

83,0

19

11337

5 x 0,75

6,9

36,0

83,0

19

11225

7 G 0,75

7,7

50,0

114,0

19

11338

7 x 0,75

7,7

50,0

114,0

19

11226

8 G 0,75

8,3

58,0

136,0

19

11227

10 G 0,75

9,1

72,0

172,0

19

11228

12 G 0,75

10,0

86,0

183,0

19

11229

16 G 0,75

11,4

115,0

241,0

19

11230

18 G 0,75

12,2

130,0

266,0

19

11231

20 G 0,75

12,8

144,0

291,0

19

11232

25 G 0,75

14,3

180,0

374,0

19

11233

30 G 0,75

15,3

216,0

450,0

19

11234

34 G 0,75

16,7

245,0

517,0

19

11235

37 G 0,75

16,7

260,0

541,0

19

11236

41 G 0,75

18,1

296,0

611,0

19

11237

42 G 0,75

18,1

302,0

621,0

19

11238

50 G 0,75

19,8

360,0

742,0

19

11239

61 G 0,75

21,2

439,0

853,0

19

11240

65 G 0,75

22,0

468,0

909,0

19

11241

2 x 1

5,6

19,2

63,0

18

11242

3 G 1

6,1

29,0

74,0

18

11339

3 x 1

6,1

29,0

74,0

18

11243

4 G 1

6,6

38,4

90,0

18

11340

4 x 1

6,6

38,4

90,0

18

11244

5 G 1

7,5

48,0

109,0

18

11245

7 G 1

8,1

67,0

151,0

18

11246

8 G 1

9,0

77,0

184,0

18

11247

10 G 1

9,6

96,0

224,0

18

11248

12 G 1

10,8

115,0

243,0

18

11249

16 G 1

12,3

154,0

314,0

18

11250

18 G 1

12,9

173,0

361,0

18

11251

20 G 1

13,8

192,0

387,0

18

11252

25 G 1

15,4

240,0

496,0

18

11253

34 G 1

17,9

326,0

670,0

18

11254

37 G 1

17,9

355,0

713,0

18

11255

41 G 1

19,4

394,0

784,0

18

11256

42 G 1

19,4

403,0

824,0

18

11257

50 G 1

21,3

480,0

952,0

18

11258

61 G 1

22,7

586,0

1140,0

18

11259

65 G 1

23,6

628,0

1201,0

18

11260

2 x 1,5

6,4

29,0

70,0

16

11261

3 G 1,5

6,8

43,0

94,0

16

11341

3 x 1,5

6,8

43,0

94,0

16

11262

4 G 1,5

7,6

58,0

112,0

16

11263

5 G 1,5

8,3

72,0

141,0

16

11264

7 G 1,5

9,2

101,0

191,0

16

11265

8 G 1,5

9,9

115,0

224,0

16

11266

10 G 1,5

10,9

144,0

282,0

16

11267

12 G 1,5

12,2

173,0

311,0

16

11268

16 G 1,5

13,9

230,0

392,0

16

11269

18 G 1,5

14,8

259,0

450,0

16

11270

20 G 1,5

15,6

288,0

497,0

16

11271

25 G 1,5

17,6

360,0

630,0

16

11272

34 G 1,5

20,2

490,0

842,0

16

11273

37 G 1,5

20,2

533,0

897,0

16

11274

50 G 1,5

24,2

720,0

1277,0

16

11275

61 G 1,5

25,8

878,0

1460,0

16

11276

65 G 1,5

26,7

936,0

1612,0

16

11277

2 x 2,5

7,8

48,0

118,0

14

11278

3 G 2,5

8,3

72,0

151,0

14

11279

4 G 2,5

9,2

96,0

181,0

14

11280

5 G 2,5

10,1

120,0

224,0

14

11281

7 G 2,5

11,2

168,0

316,0

14

11282

8 G 2,5

12,3

192,0

370,0

14

11283

10 G 2,5

13,5

240,0

451,0

14

11284

12 G 2,5

15,1

288,0

499,0

14

11285

16 G 2,5

17,1

384,0

720,0

14

11286

18 G 2,5

18,2

432,0

769,0

14

11287

20 G 2,5

19,4

480,0

911,0

14

11288

25 G 2,5

21,6

600,0

1047,0

14

11289

30 G 2,5

23,0

720,0

1280,0

14

11290

2 x 4

9,2

77,0

199,0

12

11291

3 G 4

9,7

115,0

247,0

12

11292

4 G 4

10,8

154,0

299,0

12

11293

5 G 4

12,1

192,0

369,0

12

11294

7 G 4

13,4

269,0

463,0

12

11295

8 G 4

14,7

307,0

601,0

12

11296

10 G 4

15,8

384,0

698,0

12

11297

12 G 4

18,0

461,0

790,0

12

11298

16 G 4

20,5

614,0

1130,0

12

11299

18 G 4

21,6

691,0

1280,0

12

11300

2 x 6

11,0

115,0

266,0

10

11301

3 G 6

11,9

173,0

360,0

10

11302

4 G 6

13,0

230,0

429,0

10

11303

5 G 6

14,7

288,0

529,0

10

11304

7 G 6

16,2

403,0

631,0

10

11305

2 x 10

13,8

192,0

440,0

8

11306

3 G 10

14,8

288,0

550,0

8

11307

4 G 10

16,4

384,0

708,0

8

11308

5 G 10

18,3

480,0

862,0

8

11309

7 G 10

20,2

672,0

1124,0

8

11310

2 x 16

17,6

307,0

642,0

6

11311

3 G 16

18,6

461,0

830,0

6

11312

4 G 16

20,6

614,0

1060,0

6

11313

5 G 16

22,8

768,0

1270,0

6

11314

7 G 16

25,2

1075,0

1794,0

6

11315

3 G 25

22,6

720,0

1190,0

4

11316

4 G 25

25,1

960,0

1594,0

4

11317

5 G 25

27,9

1200,0

2014,0

4

11318

3 G 35

26,0

1008,0

1590,0

2

11319

4 G 35

28,8

1344,0

2200,0

2

11320

5 G 35

32,3

1680,0

2693,0

2

11321

3 G 50

30,9

1440,0

2571,0

1

11322

4 G 50

34,2

1920,0

3087,0

1

11323

5 G 50

38,3

2400,0

3980,0

1

11324

3 G 70

36,0

2016,0

3207,0

2/0

11325

4 G 70

40,0

2688,0

4077,0

2/0

11326

5 G 70

44,7

3360,0

5501,0

2/0

11327

3 G 95

41,5

2736,0

4708,0

3/0

11328

4 G 95

46,0

3648,0

5590,0

3/0

11329

5 G 95

51,5

4560,0

6972,0

3/0

11330

3 G 120

46,0

3456,0

5515,0

4/0

11331

4 G 120

51,1

4608,0

7100,0

4/0