JB-750

souple, conducteurs de couleurs, 750 V, marquage métrique

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Gaine extérieure en PVC spécial d'après les
    normes DIN VDE 0285-525-2-11/
    DIN EN 50525-2-11 et CEI 60227-5
  • Plage de température
    en mouvement -15°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale
    En pose fixe, Uo/U : 450/750V
    En installation protégée, Uo/U : 600/1000V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Tension de claquage min. 8000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des fils selon code couleur JB/OB
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs en couches externes
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles, résistance aux huiles/chimique voir le tableau Informations techniques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OB)
  • Type équivalent blindé : Y-CY-JB
Utilisation

Utilisation dans des applications flexibles à contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs, humides ou mouillés, mais jamais en extérieur. Utilisation en tant que câble de mesure, de contrôle et de commande sur machines-outils, chaînes de transfert et de montage, lignes de production, dans la construction d'installations, la climatisation, les usines électriques, usines sidérurgiques et laminoirs. Les mélanges de PVC sélectionnés garantissent une bonne flexibilité ainsi qu'une pose économique et rapide.
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
11161

2 x 2,5

8,6

48,0

130,0

14

11162

3 G 2,5

9,3

72,0

164,0

14

11163

3 x 2,5

9,3

72,0

164,0

14

11164

4 G 2,5

10,2

96,0

200,0

14

11165

4 x 2,5

10,2

96,0

200,0

14

11166

5 G 2,5

11,4

120,0

247,0

14

11167

5 x 2,5

11,4

120,0

247,0

14

11168

6 G 2,5

12,6

144,0

301,0

14

11169

7 G 2,5

12,6

168,0

321,0

14

11121

2 x 4

10,6

76,8

195,0

12

11144

3 G 4

11,3

115,0

235,0

12

11122

4 G 4

12,5

154,0

295,0

12

11123

5 G 4

13,9

192,0

361,0

12

11124

7 G 4

15,4

269,0

498,0

12

11125

11 G 4

20,2

422,0

767,0

12

11126

3 G 6

12,8

173,0

355,0

10

11127

4 G 6

14,2

230,0

424,0

10

11128

5 G 6

15,8

288,0

525,0

10

11129

7 G 6

17,4

403,0

625,0

10

11153

3 G 10

16,2

290,0

611,0

8

11130

4 G 10

18,1

384,0

701,0

8

11131

5 G 10

20,1

480,0

858,0

8

11132

7 G 10

22,2

672,0

1106,0

8

11154

3 G 16

19,8

461,0

912,0

6

11133

4 G 16

22,0

614,0

1035,0

6

11134

5 G 16

24,4

768,0

1259,0

6

11135

7 G 16

27,0

1075,0

1780,0

6

11155

3 G 25

24,4

720,0

1388,0

4

11136

4 G 25

27,1

960,0

1581,0

4

11137

5 G 25

30,1

1200,0

1997,0

4

11156

3 G 35

27,0

1008,0

1767,0

2

11138

4 G 35

29,9

1344,0

2105,0

2

11139

5 G 35

33,4

1680,0

2636,0

2

11157

3 G 50

31,9

1440,0

2556,0

1

11140

4 G 50

35,5

1920,0

2940,0

1

11145

5 G 50

39,2

2400,0

3936,0

1

11158

3 G 70

36,4

2016,0

3182,0

2/0

11141

4 G 70

40,2

2688,0

4090,0

2/0

11146

5 G 70

44,9

3360,0

5443,0

2/0

11159

3 G 95

41,5

2736,0

4676,0

3/0

11142

4 G 95

46,0

3648,0

5540,0

3/0

11147

5 G 95

51,3

4560,0

6931,0

3/0

11160

3 G 120

45,9

3456,0

5630,0

4/0

11143

4 G 120

51,3

4608,0

7000,0

4/0

11148

4 G 150

58,7

5760,0

8340,0

300 kcmil

11149

4 G 185

64,3

7104,0

9904,0

350 kcmil