JB-500

souple, conducteurs de couleurs, marquage métrique

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • D'après les normes DIN VDE 0285-525-2-11/
    DIN EN 50525-2-11
  • Plage de température
    en mouvement -15 °C à +80 °C
    pose fixe -40 °C à +80 °C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Tension de claquage min. 8000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    raccordement mobile 7,5 x Ø du câble
    raccordement fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Z 7225
  • Repérage des fils selon code de couleur JB/OB
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs en couches externes
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
  • 5 conducteurs, n° réf. VDE
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles, résistance aux huiles/chimique voir le tableau Informations techniques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OB)
  • Type équivalent blindé : Y-CY-JB
Utilisation

Utilisation dans des applications flexibles à contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs, humides ou mouillés, mais jamais en extérieur. Utilisation en tant que câble de mesure, de contrôle et de commande sur machines-outils, chaînes de transfert et de montage, lignes de production, dans la construction d'installations, la climatisation et le chauffage.
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
11001

2 x 0,5

4,8

9,6

40,0

20

11002

3 G 0,5

5,1

14,4

46,0

20

11003

3 x 0,5

5,1

14,4

46,0

20

11004

4 G 0,5

5,5

19,2

56,0

20

11005

4 x 0,5

5,5

19,2

56,0

20

11006

5 G 0,5

6,2

24,0

65,0

20

11007

5 x 0,5

6,2

24,0

65,0

20

11008

6 G 0,5

6,7

29,0

75,0

20

11009

7 G 0,5

6,7

34,0

80,0

20

11010

7 x 0,5

6,7

34,0

84,0

20

11011

8 G 0,5

7,4

38,0

97,0

20

11012

10 G 0,5

8,0

48,0

116,0

20

11013

12 G 0,5

9,0

58,0

135,0

20

11014

14 G 0,5

9,5

67,0

150,0

20

11015

16 G 0,5

10,0

77,0

172,0

20

11019

30 G 0,5

13,5

144,0

310,0

20

11026

2 x 0,75

5,3

14,4

46,0

19

11027

3 G 0,75

5,6

21,6

54,0

19

11028

3 x 0,75

5,6

21,6

54,0

19

11029

4 G 0,75

6,3

28,8

66,0

19

11030

4 x 0,75

6,3

28,8

66,0

19

11031

5 G 0,75

6,9

36,0

80,0

19

11032

5 x 0,75

6,9

36,0

80,0

19

11033

6 G 0,75

7,7

43,2

99,0

19

11034

7 G 0,75

7,7

50,0

110,0

19

11035

7 x 0,75

7,7

50,0

110,0

19

11036

8 G 0,75

8,3

58,0

130,0

19

11037

9 G 0,75

9,1

65,0

153,0

19

11038

10 G 0,75

9,1

72,0

162,0

19

11039

12 G 0,75

10,0

86,0

179,0

19

11040

15 G 0,75

11,4

108,0

218,0

19

11041

18 G 0,75

12,2

130,0

257,0

19

11042

21 G 0,75

12,8

151,0

320,0

19

11043

25 G 0,75

14,3

180,0

365,0

19

11050

2 x 1

5,6

19,2

60,0

18

11051

3 G 1

6,1

29,0

72,0

18

11052

3 x 1

6,1

29,0

72,0

18

11053

4 G 1

6,6

38,4

86,0

18

11054

4 x 1

6,6

38,4

86,0

18

11055

5 G 1

7,5

48,0

104,0

18

11056

5 x 1

7,5

48,0

104,0

18

11057

6 G 1

8,1

58,0

125,0

18

11058

6 x 1

8,1

58,0

125,0

18

11059

7 G 1

8,1

67,0

141,0

18

11060

7 x 1

8,1

67,0

141,0

18

11061

8 G 1

9,0

77,0

175,0

18

11062

9 G 1

9,6

87,0

200,0

18

11063

10 G 1

9,6

96,0

207,0

18

11064

12 G 1

10,8

115,0

230,0

18

11065

14 G 1

11,5

134,0

271,0

18

11066

16 G 1

12,3

154,0

300,0

18

11067

18 G 1

12,9

173,0

343,0

18

11068

20 G 1

13,8

192,0

375,0

18

11069

24 G 1

15,4

230,0

468,0

18

11070

25 G 1

15,4

240,0

485,0

18

11077

2 x 1,5

6,4

29,0

70,0

16

11078

3 G 1,5

6,8

43,0

90,0

16

11079

3 x 1,5

6,8

43,0

90,0

16

11080

4 G 1,5

7,6

58,0

109,0

16

11081

4 x 1,5

7,6

58,0

109,0

16

11082

5 G 1,5

8,3

72,0

131,0

16

11083

5 x 1,5

8,3

72,0

131,0

16

11084

6 G 1,5

9,2

86,4

157,0

16

11085

7 G 1,5

9,2

101,0

184,0

16

11086

7 x 1,5

9,2

101,0

184,0

16

11087

8 G 1,5

9,9

115,0

216,0

16

11088

11 G 1,5

10,9

158,0

300,0

16

11089

12 G 1,5

12,2

173,0

309,0

16

11090

14 G 1,5

13,0

202,0

345,0

16

11091

16 G 1,5

13,9

230,0

386,0

16

11092

18 G 1,5

14,8

259,0

440,0

16

11093

20 G 1,5

15,6

288,0

490,0

16

11094

25 G 1,5

17,6

360,0

620,0

16

11104

2 x 2,5

7,8

48,0

112,0

14

11105

3 G 2,5

8,3

72,0

148,0

14

11106

3 x 2,5

8,3

72,0

148,0

14

11107

4 G 2,5

9,2

96,0

178,0

14

11108

4 x 2,5

9,2

96,0

178,0

14

11109

5 G 2,5

10,1

120,0

221,0

14

11110

5 x 2,5

10,1

120,0

221,0

14

11111

6 G 2,5

11,2

144,0

293,0

14

11112

7 G 2,5

11,2

168,0

306,0

14