JZ-500-C black

type préférentiel CEM, souple, blindage cuivre, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine extérieure en PVC spécial d'après les
    normes DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51
  • Plage de température
    en mouvement -10°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur 4000 V
    conducteur/blindage 2000 V
  • Tension de claquage min. 8000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Z 7225
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs en couche externe
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Film séparateur
  • Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine noire (RAL 9005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles, résistance aux huiles/chimique voir le tableau Informations techniques
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • Résistant aux UV

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection (OZ)
  • Types équivalents non blindés : JZ-500 black
Utilisation

Pour des applications flexibles à contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs, humides ou mouillés et à l'air libre. Une pose directe en terre ou en immersion est interdite. Utilisation en tant que câble de mesure, de contrôle et de commande dans la construction d'installations, et de machines, sur machines-outils, lignes de production, chaînes de transfert et de montage.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
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
Cu 150,-

10934

2 x 0,5

6,1

35,0

45,0

54,00

10935

3 G 0,5

6,4

42,0

55,0

57,00

11479

3 x 0,5

6,4

42,0

55,0

64,00

10936

4 G 0,5

6,8

47,0

61,0

74,00

11480

4 x 0,5

6,8

47,0

61,0

84,00

10937

5 G 0,5

7,5

56,0

74,0

109,00

11481

5 x 0,5

7,5

56,0

74,0

117,00

10938

7 G 0,5

8,1

69,0

98,0

126,00

11482

7 x 0,5

8,1

69,0

98,0

137,00

10939

12 G 0,5

10,6

108,0

157,0

143,00

11483

12 x 0,5

10,6

108,0

157,0

146,00

10940

18 G 0,5

12,4

145,0

217,0

235,00

10941

25 G 0,5

14,7

240,0

314,0

298,00

10942

2 x 0,75

6,7

40,0

59,0

58,00

10943

3 G 0,75

7,0

52,0

66,0

64,00

11484

3 x 0,75

7,0

52,0

66,0

69,00

10944

4 G 0,75

7,7

60,0

77,0

91,00

11485

4 x 0,75

7,7

60,0

77,0

100,00

10945

5 G 0,75

8,2

71,0

93,0

129,00

11486

5 x 0,75

8,2

71,0

93,0

138,00

10946

7 G 0,75

9,0

91,0

130,0

143,00

11487

7 x 0,75

9,0

91,0

130,0

155,00

10947

12 G 0,75

11,6

142,0

202,0

188,00

11488

12 x 0,75

11,6

142,0

202,0

192,00

10948

18 G 0,75

13,7

212,0

292,0

305,00

10949

25 G 0,75

16,4

281,0

415,0

391,00

10950

2 x 1

7,0

50,0

65,0

64,00

10951

3 G 1

7,5

60,0

80,0

78,00

11493

3 x 1

7,5

60,0

80,0

83,00

10952

4 G 1

8,0

71,0

98,0

114,00

11495

4 x 1

8,0

71,0

98,0

121,00

10953

5 G 1

8,8

88,0

127,0

126,00

11496

5 x 1

8,8

88,0

127,0

134,00

10954

7 G 1

9,5

111,0

158,0

163,00

11497

7 x 1

9,5

111,0

158,0

177,00

10955

12 G 1

12,4

184,0

260,0

297,00

11499

12 x 1

12,4

184,0

260,0

342,00

10956

18 G 1

14,7

260,0

380,0

423,00

10957

25 G 1

17,5

349,0

534,0

625,00

10958

2 x 1,5

7,8

63,0

88,0

80,00

10959

3 G 1,5

8,2

80,0

100,0

98,00

11500

3 x 1,5

8,2

80,0

100,0

116,00

10960

4 G 1,5

8,9

97,0

126,0

122,00

11502

4 x 1,5

8,9

97,0

126,0

131,00

10961

5 G 1,5

9,8

119,0

160,0

147,00

11503

5 x 1,5

9,8

119,0

160,0

172,00

10962

7 G 1,5

10,8

147,0

208,0

198,00

11520

7 x 1,5

10,8

147,0

208,0

242,00

10963

12 G 1,5

14,0

267,0

338,0

335,00

11522

12 x 1,5

14,0

267,0

338,0

349,00

10964

18 G 1,5

16,8

374,0

479,0

544,00

10965

25 G 1,5

19,8

526,0

705,0

698,00

10966

2 x 2,5

9,2

96,0

130,0

123,00

10967

3 G 2,5

9,8

144,0

167,0

155,00

11523

3 x 2,5

9,8

144,0

167,0

182,00

10968

4 G 2,5

10,6

148,0

195,0

192,00

11524

4 x 2,5

10,6

148,0

195,0

207,00

10969

5 G 2,5

11,7

181,0

223,0

218,00

11526

5 x 2,5

11,7

181,0

223,0

234,00

10970

7 G 2,5

12,8

255,0

344,0

265,00

11527

7 x 2,5

12,8

255,0

344,0

284,00

10971

12 G 2,5

17,0

441,0

570,0

494,00

11550

12 x 2,5

17,0

441,0

570,0

515,00

10972

18 G 2,5

19,8

570,0

681,0

693,00

10973

4 G 4

12,4

230,0

310,0

276,00

10974

5 G 4

13,7

273,0

385,0

336,00

10975

4 G 6

14,7

305,0

415,0

374,00

10976

5 G 6

16,2

439,0

509,0

522,00

10977

4 G 10

18,2

535,0

783,0

641,00

10978

4 G 16

21,1

740,0

880,0

998,00

10979

4 G 25

25,8

1140,0

1570,0

1409,00

10980

4 G 35

29,7

1576,0

2070,0

1878,00