Single 600-CY -J/-O

Fil de câblage spécial, 600 V, écran Cu, utilisé surtout dans applications CEM, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Monoconducteur câblé en PVC spécial selon
    UL-Style 10107 et CSA AWM I/II A/B,
    d'après les normes DIN VDE 0285-525-2-31/
    DIN EN 50525-2-31,
    DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51, selon UL-Std.758
  • Plage de température
    en mouvement -5 °C à +90 °C
    pose fixe -40 °C à +90 °C
  • Température de service admise
    max. +90°C sur conducteur
  • Tension nominale
    VDE U0/U 600/1000 V
    UL/CSA 600 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Tension de claquage min. 8000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    raccordement mobile 7,5 x Ø du câble
    raccordement fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl.5 ou CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3/DIN EN 50363-3 et classe 43 selon UL-Std.1581 noir ou V/J
  • Écran en tresse de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PVC spécial type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 et classe 43 selon UL-Std.1581
  • Gaine noire (RAL 9005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Résistance chimique, voir le tableau Informations techniques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1 , UL VW-1, CSA FT1
  • Résistant aux UV
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre
  • Types équivalents non blindés : Single 600-J/-O
  • Disponible également avec 1000 V Style 10678
Utilisation

Câble à conducteurs PVC, utilisation dans des applications souples à contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, en locaux secs, humides ou mouillés et à l'air libre (en pose fixe). Une pose directe en terre ou en immersion est interdite. Ce monoconducteur deux normes est surtout utilisé en génie mécanique destiné à l'exportation, sur les machines-outils, dans les lignes de production et la construction d'installations. Grâce à leur blindage en cuivre, ces câbles assurent la transmission sans perturbation des données et des signaux en technique de mesure, de commande et de régulation.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
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
Couleur
conducteur

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

10910

1 G 6

10

V/J

7,8

72,0

140,0

10911

1 x 6

10

noir

7,8

72,0

140,0

10912

1 G 10

8

V/J

9,4

130,0

230,0

10913

1 x 10

8

noir

9,4

130,0

230,0

10914

1 G 16

6

V/J

10,4

190,0

300,0

10915

1 x 16

6

noir

10,4

190,0

300,0

10916

1 G 25

4

V/J

12,0

260,0

420,0

10917

1 x 25

4

noir

12,0

260,0

420,0

10918

1 G 35

2

V/J

14,4

405,0

615,0

10919

1 x 35

2

noir

14,4

405,0

615,0

10920

1 G 50

1

V/J

16,4

560,0

825,0

10921

1 x 50

1

noir

16,4

560,0

825,0

10922

1 G 70

2/0

V/J

18,5

780,0

1090,0

10923

1 x 70

2/0

noir

18,5

780,0

1090,0

10924

1 G 95

3/0

V/J

20,1

1030,0

1395,0

10925

1 x 95

3/0

noir

20,1

1030,0

1395,0

10926

1 G 120

4/0

V/J

23,0

1285,0

1770,0

10927

1 x 120

4/0

noir

23,0

1285,0

1770,0

10928

1 G 150

250 kcmil

V/J

26,1

1570,0

1930,0

10929

1 x 150

250 kcmil

noir

26,1

1570,0

1930,0

10930

1 G 185

350 kcmil

V/J

29,3

1940,0

2635,0

10931

1 x 185

350 kcmil

noir

29,3

1940,0

2635,0

10932

1 G 240

450 kcmil

V/J

32,2

2530,0

3380,0

10933

1 x 240

450 kcmil

noir

32,2

2530,0

3380,0