Single 600-J/-O

Fil de câblage spécial 600 V, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Monoconducteur PVC spécial selon
    UL-Style 10107 et CSA AWM I/II A/B,
    d'après les normes DIN VDE 0285-525-2-31/
    DIN EN 50525-2-31,
    DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51, selon UL-Std.758
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +90°C
    pose fixe -40°C à +90°C
  • Température de service admise
    max. +90°C sur conducteur
  • Tension nominale
    VDE U0/U 600/1000 V
    UL/CSA 600 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Tension de claquage min. 8000 V
  • Résistance d'isolement
  • min. 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
  • jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl.5 ou CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en-PVC spécial type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3 et classe 43 selon UL-Std.1581 Couleur noir ou V/J
  • Gaine extérieure en PVC spécial type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1 et classe 43 selon UL-Std.1581
  • Gaine noire (RAL 9005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Résistance chimique, voir le tableau Informations techniques

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1 , UL VW-1, CSA FT1
  • Résistant aux UV
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre
  • Type équivalent blindé : Single 600-CY -J/-O
  • Disponible également avec 1000 V Style 10678
Utilisation
Câble à conducteurs PVC, utilisation dans des application souples à contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, en locaux secs, humides ou mouillés et à l'air libre (en pose fixe). Une pose directe en terre ou en immersion est interdite. Ce monoconducteur deux normes est surtout utilisé en génie mécanique destiné à l'exportation, sur les machines-outils, dans les lignes de production et la construction d'installations.
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
Couleur
conducteur

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

10881

1 G 6

10

V/J

7,8

58,0

118,0

10882

1 x 6

10

noir

7,8

58,0

118,0

10883

1 G 10

8

V/J

9,0

96,0

180,0

10884

1 x 10

8

noir

9,0

96,0

180,0

10885

1 G 16

6

V/J

10,0

154,0

250,0

10886

1 x 16

6

noir

10,0

154,0

250,0

10887

1 G 25

4

V/J

11,4

240,0

370,0

10888

1 x 25

4

noir

11,4

240,0

370,0

10889

1 G 35

2

V/J

13,0

336,0

490,0

10890

1 x 35

2

noir

13,0

336,0

490,0

10891

1 G 50

1

V/J

15,6

480,0

665,0

10892

1 x 50

1

noir

15,6

480,0

665,0

10893

1 G 70

2/0

V/J

17,9

672,0

910,0

10894

1 x 70

2/0

noir

17,9

672,0

910,0

10895

1 G 95

3/0

V/J

19,5

912,0

1195,0

10896

1 x 95

3/0

noir

19,5

912,0

1195,0

10897

1 G 120

4/0

V/J

22,3

1152,0

1545,0

10898

1 x 120

4/0

noir

22,3

1152,0

1545,0

10899

1 G 150

250 kcmil

V/J

25,0

1440,0

1750,0

10900

1 x 150

250 kcmil

noir

25,0

1440,0

1750,0

10901

1 G 185

350 kcmil

V/J

28,6

1776,0

2320,0

10902

1 x 185

350 kcmil

noir

28,6

1776,0

2320,0

10903

1 G 240

450 kcmil

V/J

31,7

2304,0

2960,0

10904

1 x 240

450 kcmil

noir

31,7

2304,0

2960,0