JZ-750

souple, numéroté 750 V, marquage métrique

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Gaine extérieure en PVC spécial d'après les
    normes DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51
  • Plage de température
    en mouvement -15 °C à +80 °C
    pose fixe -40 °C à +80 °C
  • Tension nominale U0/U 450/750 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Tension de claquage min. 8000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    raccordement mobile 7,5 x Ø du câble
    raccordement fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs en couche externe
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles, résistance aux huiles/chimique voir le tableau Informations techniques
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection (OZ)
  • La classification de salle blanche est testée sur des modèles équivalents. Précisez svp la qualité de « salle blanche » en passant votre commande. D'autres informations se trouvent dans le préambule.
Utilisation

Utilisation dans des applications flexibles à contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs, humides ou mouillés, mais jamais en en extérieur ; utilisation dans des applications qui soumettent les câbles à gaine PVC à une tension nominale, selon la norme internationale étendue, notamment en tant que câble de mesure, de contrôle et de commande sur machines-outils, chaînes de transfert et de montage et de lignes de production, en usines sidérurgiques et en laminoirs. La numérotation est apposée de sorte que les chiffres sont facilement visibles, même en présence d'un court dénudage de la gaine. Des tirets empêchent de confondre les différents chiffres.
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
10800

2 x 0,5

5,7

9,6

48,0

87,00

10801

3 G 0,5

6,0

14,5

65,0

92,00

10802

4 G 0,5

6,8

20,0

81,0

117,00

10803

5 G 0,5

7,4

24,0

98,0

122,00

10804

7 G 0,5

8,3

34,0

123,0

208,00

10805

8 G 0,5

9,1

38,0

155,0

239,00

10806

10 G 0,5

10,0

48,0

180,0

290,00

10807

12 G 0,5

10,8

58,0

208,0

312,00

10808

14 G 0,5

11,7

67,0

248,0

345,00

10809

16 G 0,5

12,5

76,0

260,0

362,00

10810

18 G 0,5

13,2

87,0

285,0

395,00

10811

21 G 0,5

13,8

96,0

375,0

488,00

10812

25 G 0,5

15,5

118,0

400,0

630,00

10813

30 G 0,5

16,6

144,0

475,0

826,00

10814

40 G 0,5

18,7

192,0

590,0

905,00

10815

50 G 0,5

21,5

240,0

710,0

1048,00

10816

61 G 0,5

23,0

293,0

880,0

1102,00

10817

2 x 0,75

6,2

15,0

60,0

94,00

10818

3 G 0,75

6,5

22,0

78,0

102,00

10819

4 G 0,75

7,3

29,0

104,0

129,00

10820

5 G 0,75

8,0

36,0

116,0

146,00

10821

7 G 0,75

8,9

51,0

148,0

232,00

10822

8 G 0,75

9,6

58,0

160,0

285,00

10823

10 G 0,75

10,7

72,0

195,0

308,00

10824

12 G 0,75

11,6

87,0

248,0

326,00

10825

15 G 0,75

13,2

108,0

295,0

397,00

10826

18 G 0,75

14,1

130,0

346,0

477,00

10827

21 G 0,75

14,8

151,0

395,0

525,00

10828

25 G 0,75

16,6

180,0

505,0

632,00

10829

34 G 0,75

19,3

245,0

684,0

843,00

10830

41 G 0,75

20,9

296,0

780,0

1098,00

10831

50 G 0,75

22,9

360,0

940,0

1204,00

10832

61 G 0,75

24,5

440,0

1125,0

1311,00

10833

2 x 1

6,6

20,0

80,0

107,00

10834

3 G 1

7,0

29,0

92,0

116,00

10835

3 x 1

7,0

29,0

92,0

134,00

10836

4 G 1

7,8

39,0

122,0

145,00

10837

4 x 1

7,8

39,0

122,0

175,00

10838

5 G 1

8,6

48,0

137,0

179,00

10839

7 G 1

9,5

68,0

186,0

266,00

10840

7 x 1

9,5

68,0

186,0

326,00

10841

8 G 1

10,3

77,0

240,0

362,00

10842

12 G 1

12,7

116,0

293,0

402,00

10843

14 G 1

13,4

134,0

340,0

470,00

10844

16 G 1

14,4

154,0

400,0

530,00

10845

18 G 1

15,1

173,0

437,0

584,00

10846

21 G 1

16,1

205,0

505,0

706,00

10847

25 G 1

18,0

240,0

606,0

757,00

10848

34 G 1

20,9

326,0

770,0

994,00

10849

41 G 1

22,6

394,0

880,0

1290,00

10850

50 G 1

24,8

480,0

1400,0

1395,00

10851

61 G 1

26,5

586,0

1450,0

1625,00

10852

2 x 1,5

7,2

29,0

90,0

122,00

10853

3 G 1,5

7,8

43,0

120,0

134,00

10854

3 x 1,5

7,8

43,0

120,0

165,00

10855

4 G 1,5

8,5

58,0

150,0

183,00

10856

4 x 1,5

8,5

58,0

155,0

216,00

10857

5 G 1,5

9,6

72,0

177,0

212,00

10858

7 G 1,5

10,4

101,0

220,0

326,00

10859

8 G 1,5

11,4

115,0

248,0

447,00

10860

9 G 1,5

12,5

130,0

278,0

483,00

10861

12 G 1,5

14,1

173,0

364,0

502,00

10862

14 G 1,5

14,9

202,0

390,0

628,00

10863

16 G 1,5

16,0

230,0

490,0

669,00

10864

18 G 1,5

17,0

259,0

550,0

723,00

10865

21 G 1,5

18,0

302,0

670,0

1006,00

10866

25 G 1,5

20,2

360,0

745,0

1024,00

10867

32 G 1,5

22,6

461,0

810,0

1162,00

10868

34 G 1,5

23,4

490,0

1010,0

1210,00

10869

42 G 1,5

25,5

605,0

1115,0

1655,00

10870

50 G 1,5

27,9

720,0

1430,0

1734,00

10871

61 G 1,5

30,0

878,0

1750,0

1868,00

10872

2 x 2,5

8,6

48,0

110,0

187,00

10873

3 G 2,5

9,3

72,0

190,0

212,00

10874

4 G 2,5

10,2

96,0

240,0

273,00

10875

5 G 2,5

11,4

120,0

270,0

313,00

10876

7 G 2,5

12,6

168,0

350,0

484,00

10877

12 G 2,5

16,9

288,0

600,0

723,00

10878

14 G 2,5

18,2

336,0

870,0

1030,00

10879

18 G 2,5

20,4

432,0

1050,0

1126,00

10880

25 G 2,5

24,4

600,0

1170,0

1385,00