JZ-500 COLD

souple au froid, numéroté, marquage métrique

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Gaine extérieure en PVC spécial d'après les
    normes DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51
  • Plage de température
    en mouvement -30 °C à +80 °C
    pose fixe -40 °C à +80 °C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai4000 V
    Tension de claquagemin. 8000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    raccordement mobile 7,5 x Ø du câble
    raccordement fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Yl4
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs en couche externe
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en PVC spécial souple au froid
  • Gaine noire (RAL 9005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles, résistance aux huiles/chimique voir le tableau Informations techniques
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection (OZ)
Utilisation

Ce câble de commande en PVC souple au froid est destiné à des applications flexibles à contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs, humides ou mouillés, mais jamais en en extérieur. Utilisation en tant que câble de mesure, de contrôle et de commande sur machines-outils, chaînes de transfert et de montage, lignes de production, dans la construction d'installations, la climatisation, dans des entrepôts frigorifiques. Les mélanges de PVC sélectionnés garantissent une bonne flexibilité ainsi qu'une pose rationnelle et rapide.
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
10750

2 x 0,5

4,8

9,6

40,0

46,00

10751

3 G 0,75

5,6

21,6

54,0

50,00

10752

3 x 0,75

5,6

21,6

54,0

52,00

10753

4 G 0,75

6,3

28,8

66,0

63,00

10754

4 x 0,75

6,3

29,0

66,0

65,00

10755

5 G 0,75

6,9

36,0

80,0

75,00

10756

5 x 0,75

6,9

36,0

80,0

77,00

10757

7 G 0,75

7,5

50,0

110,0

102,00

10758

7 x 0,75

7,5

50,0

110,0

105,00

10759

12 G 0,75

9,8

86,0

179,0

178,00

10760

18 G 0,75

12,2

130,0

257,0

248,00

10761

25 G 0,75

14,3

180,0

365,0

358,00

10762

2 x 1

5,6

19,2

60,0

48,00

10763

3 G 1

5,9

29,0

72,0

55,00

10764

3 x 1

5,9

29,0

72,0

56,00

10765

4 G 1

6,6

38,4

86,0

68,00

10766

4 x 1

6,6

38,4

86,0

72,00

10767

5 G 1

7,3

48,0

104,0

85,00

10768

5 x 1

7,3

48,0

104,0

87,00

10769

7 G 1

8,1

67,0

141,0

119,00

10770

7 x 1

8,1

67,0

141,0

121,00

10771

12 G 1

10,4

115,0

230,0

199,00

10772

18 G 1

12,9

173,0

343,0

304,00

10773

25 G 1

15,4

240,0

485,0

409,00

10774

2 x 1,5

6,4

29,0

70,0

54,00

10775

3 G 1,5

6,8

43,0

90,0

65,00

10776

3 x 1,5

6,8

43,0

90,0

69,00

10777

4 G 1,5

7,4

58,0

109,0

82,00

10778

4 x 1,5

7,4

58,0

109,0

84,00

10779

5 G 1,5

8,3

72,0

131,0

102,00

10780

5 x 1,5

8,3

72,0

131,0

109,00

10781

6 G 1,5

9,2

86,0

157,0

138,00

10782

7 G 1,5

9,2

101,0

184,0

146,00

10783

7 x 1,5

9,2

101,0

184,0

149,00

10784

12 G 1,5

11,8

173,0

309,0

247,00

10785

18 G 1,5

14,6

259,0

440,0

372,00

10786

25 G 1,5

17,4

360,0

620,0

506,00

10787

2 x 2,5

7,8

48,0

112,0

90,00

10788

3 G 2,5

8,3

72,0

148,0

105,00

10789

3 x 2,5

8,3

72,0

148,0

109,00

10790

4 G 2,5

9,2

96,0

178,0

132,00

10791

4 x 2,5

9,2

96,0

178,0

143,00

10792

5 G 2,5

10,1

120,0

221,0

160,00

10793

5 x 2,5

10,1

120,0

221,0

164,00

10794

7 G 2,5

11,2

168,0

306,0

215,00

10795

7 x 2,5

11,2

168,0

306,0

225,00

10796

4 G 6

13,0

230,0

424,0

258,00

10797

5 G 6

14,5

288,0

525,0

320,00