JZ-600

souple, numéroté 0,6/1kV, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Gaine extérieure en PVC spécial
    d'après les normes DIN VDE 0262
    et DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51, mais dont l'épaisseur de l'isolation
    permet 1 kV
  • Plage de température
    en mouvement -15°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 0,6/1 kV
  • Tension d'essai 4000 V
  • Tension de claquage min. 8000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs en couches externes
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine noire (RAL 9005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles, résistance aux huiles/chimique voir le tableau Informations techniques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • Résistant aux UV

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OZ)
  • Type équivalent blindé : JZ-600-Y-CY
Utilisation

Câble à gaine PVC pour utilisation en tant que câble de mesure, de contrôle et de commande dans la construction d'installations et de machines, sur machines-outils, lignes de production, chaînes de transfert et de montage, dans la construction d'installations, la climatisation, en usines sidérurgiques et en laminoirs. Adapté aux applications flexibles à contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs, humides ou mouillés et en extérieur (pose fixe). Une pose directe en terre ou en immersion est interdite (pose souterraine directe possible avec un diamètre supérieur à 18,0 mm). La numérotation est positionnée de manière à ce que les chiffres soient facilement lisibles même en présence d'un court dénudage de la gaine. Les chiffres sont soulignés par des tirets pour éviter toute confusion. Le conducteur de terre V/J est situé dans la couche extérieure. Gaine extérieure noire en PVC spécial ; résistant aux rayons UV. Utilisé surtout dans les pays du sud de l'Europe et les pays arabes, ainsi que dans les pays d'Europe orientale.
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
10550

2 x 0,5

6,2

9,6

56,0

20

10551

3 G 0,5

6,5

14,0

68,0

20

10552

3 x 0,5

6,5

14,0

68,0

20

10553

4 G 0,5

7,1

19,0

100,0

20

10554

4 x 0,5

7,1

19,0

100,0

20

10555

5 G 0,5

7,9

24,0

117,0

20

10556

5 x 0,5

7,9

24,0

117,0

20

10557

6 G 0,5

8,5

29,0

126,0

20

10558

7 G 0,5

8,5

34,0

138,0

20

10559

7 x 0,5

8,5

34,0

138,0

20

10560

8 G 0,5

9,5

38,0

150,0

20

10561

8 x 0,5

9,5

38,0

150,0

20

10562

10 G 0,5

10,8

48,0

176,0

20

10563

12 G 0,5

11,3

58,0

200,0

20

10564

12 x 0,5

11,3

58,0

200,0

20

10565

14 G 0,5

12,1

67,0

230,0

20

10566

16 G 0,5

12,7

76,0

250,0

20

10567

18 G 0,5

13,5

86,0

276,0

20

10568

20 G 0,5

14,2

96,0

293,0

20

10569

21 G 0,5

14,2

96,0

305,0

20

10570

25 G 0,5

15,8

120,0

335,0

20

10571

30 G 0,5

16,9

144,0

348,0

20

10572

32 G 0,5

18,5

154,0

355,0

20

10573

34 G 0,5

18,7

163,0

520,0

20

10574

40 G 0,5

20,1

192,0

590,0

20

10575

42 G 0,5

20,1

202,0

595,0

20

10576

50 G 0,5

21,7

240,0

715,0

20

10577

52 G 0,5

21,7

252,0

740,0

20

10578

61 G 0,5

23,1

293,0

840,0

20

10579

65 G 0,5

24,6

312,0

880,0

20

10580

80 G 0,5

26,7

384,0

960,0

20

10581

100 G 0,5

29,6

480,0

1050,0

20

10582

2 x 0,75

6,7

14,0

66,0

19

10583

3 G 0,75

7,1

22,0

74,0

19

10584

3 x 0,75

7,1

22,0

74,0

19

10585

4 G 0,75

7,7

29,0

126,0

19

10586

4 x 0,75

7,7

29,0

126,0

19

10587

5 G 0,75

8,5

36,0

140,0

19

10588

5 x 0,75

8,5

36,0

140,0

19

10589

6 G 0,75

9,5

43,0

170,0

19

10590

6 x 0,75

9,5

43,0

170,0

19

10591

7 G 0,75

9,5

50,0

190,0

19

10592

7 x 0,75

9,5

50,0

190,0

19

10593

8 G 0,75

10,5

58,0

212,0

19

10594

8 x 0,75

10,5

58,0

212,0

19

10595

9 G 0,75

11,8

65,0

227,0

19

10596

10 G 0,75

12,0

72,0

238,0

19

10597

12 G 0,75

12,6

86,0

257,0

19

10598

12 x 0,75

12,6

86,0

257,0

19

10599

14 G 0,75

13,2

101,0

286,0

19

10600

15 G 0,75

14,0

108,0

319,0

19

10601

18 G 0,75

14,8

130,0

362,0

19

10602

20 G 0,75

15,7

144,0

394,0

19

10603

21 G 0,75

15,7

151,0

422,0

19

10604

25 G 0,75

17,5

180,0

486,0

19

10605

32 G 0,75

19,3

230,0

595,0

19

10606

34 G 0,75

20,3

245,0

638,0

19

10607

37 G 0,75

20,3

260,0

696,0

19

10608

40 G 0,75

21,8

288,0

726,0

19

10609

41 G 0,75

22,0

296,0

750,0

19

10610

42 G 0,75

22,0

302,0

770,0

19

10611

50 G 0,75

24,2

360,0

895,0

19

10612

61 G 0,75

25,8

439,0

1070,0

19

10613

65 G 0,75

27,4

468,0

1110,0

19

10614

80 G 0,75

29,5

576,0

1500,0

19

10615

100 G 0,75

32,7

720,0

1889,0

19

10616

2 x 1

7,0

19,2

80,0

18

10617

3 G 1

7,4

29,0

96,0

18

10618

3 x 1

7,4

29,0

96,0

18

10619

4 G 1

8,3

38,0

100,0

18

10620

4 x 1

8,3

38,0

100,0

18

10621

5 G 1

9,2

48,0

130,0

18

10622

5 x 1

9,2

48,0

130,0

18

10623

6 G 1

9,9

58,0

150,0

18

10624

7 G 1

9,9

67,0

170,0

18

10625

7 x 1

9,9

67,0

170,0

18

10626

8 G 1

11,0

77,0

230,0

18

10627

9 G 1

12,6

86,0

250,0

18

10628

10 G 1

12,8

96,0

270,0

18

10629

10 x 1

12,8

96,0

270,0

18

10630

12 G 1

13,2

115,0

290,0

18

10631

12 x 1

13,2

115,0

290,0

18

10632

14 G 1

14,1

134,0

320,0

18

10633

16 G 1

14,8

154,0

360,0

18

10634

18 G 1

15,7

173,0

405,0

18

10635

18 x 1

15,7

173,0

405,0

18

10636

20 G 1

16,7

192,0

450,0

18

10637

20 x 1

16,7

192,0

480,0

18

10638

21 G 1

16,7

205,0

510,0

18

10639

24 G 1

18,6

236,0

550,0

18

10640

25 G 1

18,6

240,0

570,0

18

10641

25 x 1

18,6

240,0

570,0

18

10642

26 G 1

19,0

252,0

590,0

18

10643

30 x 1

19,9

308,0

650,0

18

10644

34 G 1

21,5

326,0

750,0

18

10645

36 G 1

21,5

346,0

790,0

18

10646

40 G 1

23,4

384,0

850,0

18

10647

40 x 1

23,4

384,0

850,0

18

10648

41 G 1

23,4

394,0

890,0

18

10649

42 G 1

23,4

403,0

900,0

18

10650

50 G 1

25,7

480,0

1100,0

18

10651

56 G 1

26,4

538,0

1190,0

18

10652

61 G 1

27,3

586,0

1266,0

18

10653

65 G 1

29,0

628,0

1560,0

18

10654

80 G 1

31,4

786,0

1810,0

18

10655

100 G 1

34,8

960,0

1950,0

18

10656

2 x 1,5

8,2

29,0

95,0

16

10657

3 G 1,5

8,7

43,0

112,0

16

10658

3 x 1,5

8,7

43,0

112,0

16

10659

4 G 1,5

9,7

58,0

139,0

16

10660

4 x 1,5

9,7

58,0

139,0

16

10661

5 G 1,5

10,7

72,0

170,0

16

10662

5 x 1,5

10,7

72,0

170,0

16

10663

6 G 1,5

11,6

86,0

190,0

16

10664

7 G 1,5

11,6

101,0

225,0

16

10665

7 x 1,5

11,6

101,0

225,0

16

10666

8 G 1,5

13,1

115,0

250,0

16

10667

9 G 1,5

14,8

130,0

280,0

16

10668

10 G 1,5

15,0

144,0

300,0

16

10669

11 G 1,5

15,7

158,0

330,0

16

10670

12 G 1,5

15,7

173,0

370,0

16

10671

12 x 1,5

15,7

173,0

370,0

16

10672

14 G 1,5

16,7

202,0

400,0

16

10673

16 G 1,5

17,5

230,0

450,0

16

10674

18 G 1,5

18,6

259,0

520,0

16

10675

19 G 1,5

18,8

279,0

550,0

16

10676

20 G 1,5

19,8

288,0

600,0

16

10677

21 G 1,5

19,8

302,0

600,0

16

10678

25 G 1,5

22,2

360,0

730,0

16

10679

32 G 1,5

24,5

461,0

880,0

16

10680

34 G 1,5

25,6

490,0

950,0

16

10681

40 G 1,5

27,8

576,0

990,0

16

10682

42 G 1,5

27,8

605,0

1120,0

16

10683

50 G 1,5

30,5

720,0

1400,0

16

10684

56 G 1,5

31,5

806,0

1530,0

16

10685

61 G 1,5

32,6

878,0

1700,0

16

10686

65 G 1,5

34,6

936,0

1900,0

16

10687

80 G 1,5

37,4

1152,0

2300,0

16

10688

100 G 1,5

41,6

1440,0

2700,0

16

10689

2 x 2,5

9,6

48,0

160,0

14

10690

3 G 2,5

10,2

72,0

175,0

14

10691

3 x 2,5

10,2

72,0

175,0

14

10692

4 G 2,5

11,3

96,0

203,0

14

10693

4 x 2,5

11,3

96,0

203,0

14

10694

5 G 2,5

12,5

120,0

251,0

14

10695

5 x 2,5

12,5

120,0

251,0

14

10696

7 G 2,5

13,8

168,0

330,0

14

10697

7 x 2,5

13,8

168,0

330,0

14

10698

8 G 2,5

15,3

192,0

400,0

14

10699

12 G 2,5

18,6

288,0

553,0

14

10700

14 G 2,5

19,7

336,0

630,0

14

10701

18 G 2,5

22,0

432,0

795,0

14

10702

21 G 2,5

23,4

504,0

930,0

14

10703

25 G 2,5

26,2

600,0

1110,0

14

10704

34 G 2,5

30,4

816,0

1450,0

14

10705

42 G 2,5

33,2

1008,0

1750,0

14

10706

50 G 2,5

36,3

1200,0

2100,0

14

10707

61 G 2,5

38,8

1464,0

2540,0

14

10708

100 G 2,5

49,6

2400,0

3850,0

14

10709

2 x 4

11,0

77,0

180,0

12

10710

3 G 4

11,7

115,0

230,0

12

10711

4 G 4

13,0

154,0

310,0

12

10712

5 G 4

14,3

192,0

410,0

12

10713

7 G 4

15,8

269,0

540,0

12

10714

8 G 4

17,5

307,0

710,0

12

10715

12 G 4

21,5

461,0

860,0

12

10716

3 G 6

13,2

173,0

370,0

10

10717

4 G 6

14,6

230,0

430,0

10

10718

5 G 6

16,2

288,0

650,0

10

10719

7 G 6

18,6

403,0

860,0

10

10720

3 G 10

16,8

288,0

660,0

8

10721

4 G 10

18,6

384,0

790,0

8

10722

5 G 10

20,5

480,0

960,0

8

10723

7 G 10

22,8

672,0

1300,0

8

10724

3 G 16

20,2

461,0

700,0

6

10725

4 G 16

22,4

614,0

1100,0

6

10726

5 G 16

25,0

768,0

1600,0

6

10727

7 G 16

27,4

1075,0

1890,0

6

10728

3 G 25

24,8

720,0

1450,0

4

10729

4 G 25

27,4

960,0

1600,0

4

10730

5 G 25

30,5

1200,0

2050,0

4

10731

7 G 25

33,8

1680,0

2900,0

4

10732

3 G 35

27,4

1008,0

1900,0

2

10733

4 G 35

30,4

1344,0

2400,0

2

10734

5 G 35

33,6

1680,0

2900,0

2

10735

3 G 50

32,3

1440,0

2700,0

1

10736

4 G 50

35,8

1920,0

3400,0

1

10742

5 G 50

39,7

2400,0

4361,0

1

10737

3 G 70

36,6

2016,0

3300,0

2/0

10738

4 G 70

40,7

2688,0

4400,0

2/0

10743

5 G 70

44,9

3360,0

5807,0

2/0

10739

3 G 95

41,9

2736,0

5050,0

3/0

10740

4 G 95

46,6

3648,0

6010,0

3/0

10744

5 G 95

51,7

4560,0

7752,0

3/0

10741

4 G 120

51,6

4608,0

7500,0

4/0

10745

4 G 150

57,4

5760,0

8640,0

300 kcmil

10746

4 G 185

63,2

7104,0

10380,0

350 kcmil