JZ-500 orange

Câble de commande pour verrouillage, souple, conducteurs orange, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Gaine extérieure en PVC spécial
    pour la technique de verrouillage d'après les
    normes DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51
  • Plage de température
    en mouvement -15 °C à +80 °C
    pose fixe -40 °C à +80 °C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Tension de claquage min. 8000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    raccordement mobile 7,5 x Ø du câble
    raccordement fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Z 7225
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs orange numérotés en continu en noir
  • Modèle JZ avec conducteur de protection JA-VE à partir de 3 conducteurs Modèle OZ sans conducteur de protection V/J
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine extérieure orange (RAL 2003)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles, résistance aux huiles/chimique voir le tableau Informations techniques
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection (OZ)
Utilisation

Utilisation dans des applications flexibles à contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs, humides ou mouillés, mais pas en extérieur, en tant que câble de commande selon EN 60204 partie 1 ou
VDE 0113 Partie 1. Suivant cette norme, il est conseillé d'utiliser la couleur orange pour repérer les câbles isolés des circuits de verrouillage alimentés par une source extérieure et qui demeurent sous tension lorsque l'interrupteur principal est positionné sur arrêt.
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
Cu 150,-

10537

2 x 1

5,6

19,2

60,0

52,00

10538

3 G 1

5,9

29,0

72,0

74,00

10539

3 x 1

5,9

29,0

72,0

76,00

10540

4 G 1

6,6

38,4

86,0

96,00

10541

4 x 1

6,6

38,4

86,0

98,00

10542

5 G 1

7,3

48,0

104,0

122,00

10544

2 x 1,5

6,4

29,0

70,0

82,00

10545

3 G 1,5

6,8

43,0

90,0

104,00

10546

4 G 1,5

7,4

58,0

109,0

134,00

10547

5 G 1,5

8,3

72,0

131,0

168,00

10747

3 G 2,5

8,3

72,0

148,0

144,00

10748

4 G 2,5

9,2

96,0

178,0

166,00

10749

5 G 2,5

10,1

120,0

221,0

198,00