JZ-500 black

souple, avec marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Gaine extérieure en PVC spécial d'après les
    normes DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51
  • Plage de température
    en mouvement -15 °C à +80 °C
    pose fixe -40 °C à +80 °C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Tension de claquage min. 8000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    raccordement mobile 7,5 x Ø du câble
    raccordement fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Z 7225
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293, conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs en couches externes
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine noire (RAL 9005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles, résistance aux huiles/chimique voir le tableau Informations techniques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • Résistant aux UV

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OZ)
  • Type équivalent blindé : JZ-500-C black
Utilisation

Pour des applications flexibles à contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs, humides ou mouillés et en extérieur. Une pose directe en terre ou en immersion est interdite. Utilisation en tant que câble de mesure, de contrôle et de commande dans la construction d'installations et de machines, sur machines-outils, lignes de production, chaînes de transfert et de montage. CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

10340

2 x 0,5

5,4

9,6

40,0

20

10341

3 G 0,5

5,7

14,4

46,0

20

10342

4 G 0,5

6,1

19,0

56,0

20

10343

5 G 0,5

6,8

24,0

65,0

20

10344

7 G 0,5

7,3

33,6

80,0

20

10345

12 G 0,5

9,6

58,0

135,0

20

10346

18 G 0,5

11,5

86,0

196,0

20

10347

25 G 0,5

13,5

120,0

270,0

20

10348

2 x 0,75

5,9

14,4

46,0

19

10349

3 G 0,75

6,2

21,6

54,0

19

10350

4 G 0,75

6,7

28,8

66,0

19

10351

5 G 0,75

7,5

36,0

80,0

19

10352

7 G 0,75

8,3

50,0

110,0

19

10353

12 G 0,75

10,8

86,0

179,0

19

10354

18 G 0,75

12,8

130,0

257,0

19

10355

25 G 0,75

15,1

180,0

365,0

19

10356

2 x 1

6,2

19,2

60,0

18

10357

3 G 1

6,5

29,0

72,0

18

10358

4 G 1

7,2

38,4

86,0

18

10359

5 G 1

8,1

48,0

104,0

18

10360

7 G 1

8,7

67,0

141,0

18

10361

12 G 1

11,4

115,0

230,0

18

10362

18 G 1

13,7

173,0

343,0

18

10363

25 G 1

16,2

240,0

485,0

18

10364

2 x 1,5

7,0

29,0

70,0

16

10365

3 G 1,5

7,4

43,0

90,0

16

10366

4 G 1,5

8,2

58,0

109,0

16

10367

5 G 1,5

9,1

72,0

131,0

16

10368

7 G 1,5

9,8

101,0

184,0

16

10369

12 G 1,5

13,2

173,0

309,0

16

10370

18 G 1,5

15,6

259,0

440,0

16

10371

25 G 1,5

18,6

360,0

620,0

16

10372

2 x 2,5

8,4

48,0

112,0

14

10373

3 G 2,5

8,9

72,0

148,0

14

10374

4 G 2,5

9,8

96,0

178,0

14

10375

5 G 2,5

10,9

120,0

221,0

14

10376

7 G 2,5

12,0

168,0

306,0

14

10377

12 G 2,5

15,9

288,0

498,0

14

10378

18 G 2,5

19,0

432,0

764,0

14

10379

25 G 2,5

22,6

600,0

1044,0

14

10380

4 G 4

11,5

154,0

295,0

12

10381

5 G 4

12,8

192,0

361,0

12

10382

4 G 6

13,6

230,0

424,0

10

10383

5 G 6

15,1

288,0

525,0

10

10384

4 G 10

17,1

384,0

701,0

8

10385

4 G 16

20,9

614,0

1035,0

6

10386

4 G 25

25,6

960,0

1582,0

4

10387

4 G 35

29,4

1344,0

2105,0

2

10388

5 G 10

18,9

480,0

909,0

8

11630

3 x 0,5

5,7

14,4

46,0

20

11631

4 x 0,5

6,1

19,0

56,0

20

11632

5 x 0,5

6,8

24,0

65,0

20

11633

7 x 0,5

7,3

33,6

80,0

20

11634

12 x 0,5

9,6

58,0

135,0

20

11635

3 x 0,75

6,2

21,6

54,0

19

11636

4 x 0,75

6,7

28,8

66,0

19

11637

5 x 0,75

7,5

36,0

80,0

19

11638

7 x 0,75

8,3

50,0

110,0

19

11639

12 x 0,75

10,8

86,0

179,0

19

11640

3 x 1

6,5

29,0

72,0

18

11641

4 x 1

7,2

38,4

86,0

18

11642

5 x 1

8,1

48,0

104,0

18

11643

7 x 1

8,7

67,0

141,0

18

11644

12 x 1

11,4

115,0

230,0

18

11645

3 x 1,5

7,4

43,0

90,0

16

11646

4 x 1,5

8,2

58,0

109,0

16

11647

5 x 1,5

9,1

72,0

131,0

16

11648

7 x 1,5

9,8

101,0

184,0

16

11649

12 x 1,5

13,2

173,0

309,0

16

11650

3 x 2,5

8,9

72,0

148,0

14

11651

4 x 2,5

9,8

96,0

178,0

14

11652

5 x 2,5

10,9

120,0

221,0

14

11653

7 x 2,5

12,0

168,0

306,0

14

11654

12 x 2,5

15,9

288,0

498,0

14

10543

34 G 1

18,7

326,0

690,0

18