JB-750 jaune

câble de raccordement 750 V pour repérage d'avertissement, souple, conducteurs de couleurs, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de raccordement en PVC spécial,
    repérage d'un avertissement d'après
    DIN VDE 0285-525-2-11 /
    DIN EN 50525-2-11
  • Plage de température
  • en mouvement -15°C à +80°C
  • pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 450/750 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Tension de claquage min. 8000 V
  • Résistance d'isolement
  • min. 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293
  • Conducteur de protection V/J
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine jaune (RAL 1016)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles, résistance aux huiles/chimique voir le tableau Informations techniques
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J
Utilisation

Utilisation dans des applications flexibles à contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs, humides ou mouillés, mais jamais en extérieur. Utilisation en tant que câble de raccordement, gaine extérieure jaune destinée au repérage spécial d'un avertissement. Recommandation d'après les normes EN 60204 Partie 1 ou DIN VDE 0113 Partie 1.
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
10334

3 G 1,5

7,8

43,0

100,0

94,00

10335

4 G 1,5

8,5

58,0

121,0

105,00

10336

5 G 1,5

9,6

72,0

148,0

127,00

10337

3 G 2,5

9,3

72,0

154,0

147,00

10338

4 G 2,5

10,2

96,0

208,0

184,00

10339

5 G 2,5

11,4

120,0

229,0

259,00