JZ-500

souple, numéroté, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine extérieure en PVC spécial d'après
    les normes DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51
  • Plage de température
    en mouvement -15°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 4000 V
  • Tension de claquage min. 8000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Z 7225
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293, noirs et numérotation blanche continue (autres couleurs disponibles sur demande)
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs en couches externes
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles, résistance aux huiles/chimique voir le tableau Informations techniques
  • Utilisable en chaîne porte-câbles ( sous conditions )
  • Aptitude limitée à la torsion
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OZ)
  • Nous fournissons toute « dimension souhaitée », sans gaine extérieure, en torons de conducteurs noirs (RAL 9005) et avec la combinaison de chiffres demandée.
  • Types analogues blindés : F-CY-JZ, F-CY-OZ (LiY-CY), Y-CY-JB, Y-CY-JZ
Utilisation

Utilisation dans des applications flexibles à contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs, humides ou mouillés, mais jamais en extérieur. Utilisation en tant que câble de mesure, de contrôle et de commande sur machines-outils, chaînes de transfert et de montage, lignes de production, dans la construction d'installations, la climatisation, en usines sidérurgiques et en laminoirs. Les mélanges de PVC sélectionnés garantissent une bonne flexibilité ainsi qu'une pose économique et rapide.
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
10001

2 x 0,5

4,8

9,6

40,0

20

10002

3 G 0,5

5,1

14,4

46,0

20

10003

3 x 0,5

5,1

14,4

46,0

20

10004

4 G 0,5

5,5

19,0

56,0

20

10005

4 x 0,5

5,5

19,0

56,0

20

10006

5 G 0,5

6,2

24,0

65,0

20

10007

5 x 0,5

6,2

24,0

65,0

20

10008

6 G 0,5

6,7

29,0

75,0

20

10009

7 G 0,5

6,7

33,6

80,0

20

10010

7 x 0,5

6,7

33,6

80,0

20

10011

8 G 0,5

7,7

38,0

97,0

20

10172

8 x 0,5

7,7

38,0

97,0

20

10012

10 G 0,5

8,6

48,0

116,0

20

10013

12 G 0,5

9,1

58,0

135,0

20

10014

12 x 0,5

9,1

58,0

135,0

20

10015

14 G 0,5

9,5

67,0

150,0

20

10183

16 G 0,5

10,0

76,0

175,0

20

10016

18 G 0,5

10,7

86,0

196,0

20

10017

20 G 0,5

11,3

96,0

215,0

20

10018

21 G 0,5

11,3

101,0

240,0

20

10019

25 G 0,5

12,6

120,0

270,0

20

10020

30 G 0,5

13,5

144,0

310,0

20

10021

32 G 0,5

14,0

154,0

323,0

20

10022

34 G 0,5

14,7

163,0

362,0

20

10023

40 G 0,5

15,3

192,0

434,0

20

10024

42 G 0,5

15,8

202,0

449,0

20

10025

50 G 0,5

17,3

240,0

513,0

20

10169

52 G 0,5

17,3

252,0

534,0

20

10026

61 G 0,5

18,5

293,0

625,0

20

10027

65 G 0,5

19,8

312,0

682,0

20

10028

80 G 0,5

21,3

384,0

780,0

20

10029

100 G 0,5

23,8

480,0

980,0

20

10030

2 x 0,75

5,3

14,4

46,0

19

10031

3 G 0,75

5,6

21,6

54,0

19

10032

3 x 0,75

5,6

21,6

54,0

19

10033

4 G 0,75

6,3

28,8

66,0

19

10034

4 x 0,75

6,3

29,0

66,0

19

10035

5 G 0,75

6,9

36,0

80,0

19

10036

5 x 0,75

6,9

36,0

80,0

19

10037

6 G 0,75

7,7

43,0

99,0

19

10177

6 x 0,75

7,7

43,0

99,0

19

10038

7 G 0,75

7,7

50,0

110,0

19

10039

7 x 0,75

7,7

50,0

110,0

19

10040

8 G 0,75

8,5

58,0

130,0

19

10173

8 x 0,75

8,5

58,0

130,0

19

10041

9 G 0,75

9,8

65,0

153,0

19

10042

10 G 0,75

9,8

72,0

162,0

19

10043

12 G 0,75

10,1

86,0

179,0

19

10044

12 x 0,75

10,1

86,0

179,0

19

10045

14 G 0,75

10,8

101,0

214,0

19

10046

15 G 0,75

11,4

108,0

218,0

19

10047

18 G 0,75

12,2

130,0

257,0

19

10533

19 G 0,75

12,2

137,0

264,0

19

10048

20 G 0,75

12,8

144,0

286,0

19

10049

21 G 0,75

12,8

151,0

320,0

19

10050

25 G 0,75

14,3

180,0

365,0

19

10534

27 G 0,75

14,8

195,0

382,0

19

10051

32 G 0,75

15,9

230,0

455,0

19

10052

34 G 0,75

16,7

245,0

510,0

19

10182

37 G 0,75

16,7

266,0

537,0

19

10053

40 G 0,75

17,3

288,0

595,0

19

10054

41 G 0,75

18,2

296,0

607,0

19

10055

42 G 0,75

18,2

302,0

612,0

19

10056

50 G 0,75

19,8

360,0

735,0

19

10057

61 G 0,75

21,2

439,0

845,0

19

10178

65 G 0,75

22,6

468,0

895,0

19

10058

80 G 0,75

24,3

576,0

1070,0

19

10059

100 G 0,75

27,1

720,0

1322,0

19

10060

2 x 1

5,6

19,2

60,0

18

10061

3 G 1

6,1

29,0

72,0

18

10062

3 x 1

6,1

29,0

72,0

18

10063

4 G 1

6,7

38,0

86,0

18

10064

4 x 1

6,7

38,0

86,0

18

10065

5 G 1

7,5

48,0

104,0

18

10066

5 x 1

7,5

48,0

104,0

18

10067

6 G 1

8,1

58,0

125,0

18

10068

7 G 1

8,1

67,0

141,0

18

10069

7 x 1

8,1

67,0

141,0

18

10070

8 G 1

9,2

77,0

175,0

18

10071

9 G 1

10,6

86,0

200,0

18

10180

10 G 1

10,6

96,0

217,0

18

10170

10 x 1

10,6

96,0

217,0

18

10072

12 G 1

10,9

115,0

230,0

18

10073

12 x 1

10,9

115,0

230,0

18

10074

14 G 1

11,5

134,0

271,0

18

10075

16 G 1

12,3

154,0

300,0

18

10076

18 G 1

12,9

173,0

343,0

18

10174

18 x 1

12,9

173,0

343,0

18

10197

19 G 1

12,9

182,0

355,0

18

10077

20 G 1

13,8

192,0

375,0

18

10184

20 x 1

13,8

192,0

375,0

18

10179

21 G 1

13,8

205,0

420,0

18

10175

24 G 1

15,4

230,0

440,0

18

10078

25 G 1

15,4

240,0

485,0

18

10176

25 x 1

15,4

240,0

485,0

18

10196

26 G 1

15,4

252,0

500,0

18

10198

27 G 1

15,7

259,0

534,0

18

10168

30 x 1

16,5

308,0

550,0

18

10079

34 G 1

17,9

326,0

650,0

18

10080

36 G 1

17,9

346,0

668,0

18

10199

37 G 1

17,9

355,0

701,0

18

10081

40 G 1

18,6

384,0

755,0

18

10167

40 x 1

18,6

384,0

755,0

18

10082

41 G 1

19,5

394,0

770,0

18

10083

42 G 1

19,5

403,0

810,0

18

10084

50 G 1

21,3

480,0

936,0

18

10085

56 G 1

22,1

538,0

920,0

18

10086

61 G 1

22,7

586,0

1100,0

18

10087

65 G 1

24,3

628,0

1180,0

18

10088

80 G 1

26,3

768,0

1294,0

18

10089

100 G 1

29,3

960,0

1644,0

18

10090

2 x 1,5

6,4

29,0

70,0

16

10091

3 G 1,5

6,8

43,0

90,0

16

10092

3 x 1,5

6,8

43,0

90,0

16

10093

4 G 1,5

7,6

58,0

109,0

16

10094

4 x 1,5

7,6

58,0

109,0

16

10095

5 G 1,5

8,3

72,0

131,0

16

10096

5 x 1,5

8,3

72,0

131,0

16

10097

6 G 1,5

9,2

86,0

157,0

16

10098

7 G 1,5

9,2

101,0

184,0

16

10099

7 x 1,5

9,2

101,0

184,0

16

10100

8 G 1,5

10,5

115,0

216,0

16

10101

9 G 1,5

12,0

129,0

259,0

16

10181

10 G 1,5

12,0

144,0

275,0

16

10102

11 G 1,5

12,0

158,0

300,0

16

10103

12 G 1,5

12,4

173,0

309,0

16

10104

12 x 1,5

12,4

173,0

309,0

16

10105

14 G 1,5

13,0

202,0

345,0

16

10106

16 G 1,5

13,9

230,0

386,0

16

10107

18 G 1,5

14,8

259,0

440,0

16

10185

19 G 1,5

14,8

279,0

445,0

16

10108

20 G 1,5

15,6

288,0

490,0

16

10109

21 G 1,5

15,6

302,0

555,0

16

10110

25 G 1,5

17,6

360,0

620,0

16

10535

27 G 1,5

18,0

389,0

670,0

16

10111

32 G 1,5

19,5

461,0

790,0

16

10112

34 G 1,5

20,2

490,0

830,0

16

10536

37 G 1,5

20,2

533,0

892,0

16

10113

41 G 1,5

22,2

591,0

996,0

16

10114

42 G 1,5

22,2

605,0

1007,0

16

10115

50 G 1,5

24,2

720,0

1250,0

16

10116

56 G 1,5

25,1

806,0

1332,0

16

10117

61 G 1,5

25,8

878,0

1440,0

16

10187

65 G 1,5

27,8

936,0

1602,0

16

10118

80 G 1,5

29,8

1152,0

1871,0

16

10119

100 G 1,5

33,2

1440,0

2353,0

16

10120

2 x 2,5

7,8

48,0

112,0

14

10121

3 G 2,5

8,3

72,0

148,0

14

10122

3 x 2,5

8,3

72,0

148,0

14

10123

4 G 2,5

9,3

96,0

178,0

14

10124

4 x 2,5

9,3

96,0

178,0

14

10125

5 G 2,5

10,1

120,0

221,0

14

10126

5 x 2,5

10,1

120,0

221,0

14

10127

7 G 2,5

11,2

168,0

306,0

14

10128

7 x 2,5

11,2

168,0

306,0

14

10129

8 G 2,5

12,8

192,0

363,0

14

10548

10 G 2,5

14,8

240,0

429,0

14

10130

12 G 2,5

15,3

288,0

498,0

14

10131

14 G 2,5

16,2

336,0

569,0

14

10132

18 G 2,5

18,2

432,0

764,0

14

10133

21 G 2,5

19,4

504,0

914,0

14

10134

25 G 2,5

21,6

600,0

1044,0

14

10135

34 G 2,5

25,2

816,0

1470,0

14

10136

42 G 2,5

27,4

1008,0

1790,0

14

10137

50 G 2,5

30,1

1200,0

2095,0

14

10138

61 G 2,5

32,2

1464,0

2750,0

14

10139

100 G 2,5

41,4

2400,0

4450,0

14

10140

2 x 4

9,2

77,0

195,0

12

10141

3 G 4

9,8

115,0

230,0

12

10142

4 G 4

10,9

154,0

295,0

12

10143

5 G 4

12,1

192,0

361,0

12

10144

7 G 4

13,4

269,0

458,0

12

10145

8 G 4

15,2

307,0

590,0

12

10549

10 G 4

17,6

384,0

687,0

12

10146

12 G 4

18,2

461,0

790,0

12

10147

3 G 6

11,9

173,0

355,0

10

10148

4 G 6

13,2

230,0

424,0

10

10149

5 G 6

14,7

288,0

525,0

10

10150

7 G 6

16,2

403,0

625,0

10

10151

3 G 10

14,9

288,0

540,0

8

10152

4 G 10

16,6

384,0

701,0

8

10153

5 G 10

18,3

480,0

858,0

8

10154

7 G 10

20,2

672,0

1106,0

8

10190

3 G 16

18,5

461,0

827,0

6

10155

4 G 16

20,6

614,0

1035,0

6

10156

5 G 16

22,8

768,0

1259,0

6

10157

7 G 16

25,2

1075,0

1780,0

6

10191

3 G 25

22,5

720,0

1186,0

4

10158

4 G 25

25,2

960,0

1582,0

4

10159

5 G 25

27,9

1200,0

1999,0

4

10160

7 G 25

30,8

1680,0

2825,0

4

10192

3 G 35

25,3

1008,0

1585,0

2

10161

4 G 35

28,1

1344,0

2105,0

2

10162

5 G 35

31,0

1680,0

2633,0

2

10193

3 G 50

30,0

1440,0

2550,0

1

10163

4 G 50

33,3

1920,0

2940,0

1

10188

5 G 50

37,0

2400,0

2936,0

1

10194

3 G 70

34,2

2016,0

3180,0

2/0

10164

4 G 70

38,2

2688,0

4090,0

2/0

10189

5 G 70

42,4

3360,0

5443,0

2/0

10195

3 G 95

39,8

2736,0

4680,0

3/0

10165

4 G 95

44,2

3648,0

5540,0

3/0

10333

5 G 95

49,0

4560,0

6931,0

3/0

10166

4 G 120

49,4

4608,0

7000,0

4/0

13139

4 G 150

54,7

5760,0

8340,0

300 kcmil

13140

4 G 185

62,7

7104,0

9904,0

350 kcmil