Câble spiralé PUR noir

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    -25°C à +70°C
  • Tension nominale
    H05BQ-F : U0/U 300/500 V
    H07BQ-F : U0/U 450/750 V
  • Tension d'essai
    H05BQ-F : 2000 V
    H07BQ-F : 2500 V
  • Rapport d'élongation 1:4
  • Extrémités étirées
    200 mm chacune
Structure
  • Âme cuivre nu, selon DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation conducteurs caoutchouc
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308
  • Conducteurs torsadés en couches
  • Conducteur de protection V/J à partir de 3 conducteurs
  • Gaine extérieure en PUR
  • Gaine noire
Remarques
  • Sur demande, longueur d'hélice fermée pouvant atteindre 5000 mm disponible.
  • Modèle axial également disponible
  • Calcul du prix : base cuivre 150 EUR/100kg.
Utilisation
  • Construction de machines
  • Outillage électrique
  • Bâtiment
  • Dispositifs de manipulation
  • Électronique grand public
  • Appareillage médical
  • Instruments de mesure
  • Portes roulantes
Télécharger
Data sheet

Artikel-Nr.

Querschnitt

mm²

Spirallänge
geschlossen

(WL in mm)

Kabel-Ø

ca. mm

Spiral-
Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

schwarz

1 - 10

11 - 25

26 - 50

86303

2 x 0,75

500

6,5

23,0

77,8

16,10

14,60

13,20

86306

2 x 0,75

1000

6,5

23,0

149,8

24,50

22,40

18,90

86308

2 x 0,75

1400

6,5

23,0

207,4

33,80

29,80

25,90

86311

2 x 0,75

2000

6,5

23,0

293,8

41,60

36,80

33,40

86315

2 x 0,75

3000

6,5

23,0

437,8

79,90

70,70

64,20

86319

3 G 0,75

500

7,1

25,2

116,7

16,70

15,00

13,90

86322

3 G 0,75

1000

7,1

25,2

224,7

25,10

22,90

18,90

86324

3 G 0,75

1400

7,1

25,2

311,1

34,40

31,40

26,50

86327

3 G 0,75

2000

7,1

25,2

440,6

43,20

35,90

29,60

86331

3 G 0,75

3000

7,1

25,2

656,6

90,00

81,90

69,10

86335

4 G 0,75

500

7,9

28,8

156,6

16,80

16,00

14,60

86338

4 G 0,75

1000

7,9

28,8

301,6

26,10

24,00

21,50

86340

4 G 0,75

1400

7,9

28,8

417,6

37,50

33,40

28,40

86343

4 G 0,75

2000

7,9

28,8

591,6

46,10

40,50

35,70

86347

4 G 0,75

3000

7,9

28,8

881,6

89,80

79,80

69,80

86351

5 G 0,75

500

8,6

31,2

194,4

21,60

18,40

16,60

86354

5 G 0,75

1000

8,6

31,2

374,4

32,40

27,60

24,60

86356

5 G 0,75

1400

8,6

31,2

518,4

44,10

39,40

35,00

86359

5 G 0,75

2000

8,6

31,2

734,4

56,00

48,50

43,90

86363

5 G 0,75

3000

8,6

31,2

1094,4

118,70

108,30

95,00

86367

2 x 1,0

500

6,8

24,6

103,7

16,70

15,00

13,90

86370

2 x 1,0

1000

6,8

24,6

199,7

25,10

22,90

18,90

86372

2 x 1,0

1400

6,8

24,6

276,5

34,40

31,10

27,00

86375

2 x 1,0

2000

6,8

24,6

391,7

43,20

38,60

33,40

86379

2 x 1,0

3000

6,8

24,6

583,7

83,80

74,40

65,20

84903

3 G 1,0

500

7,2

26,4

156,6

16,50

15,00

13,90

84906

3 G 1,0

1000

7,2

26,4

301,6

25,10

23,50

20,00

84908

3 G 1,0

1400

7,2

26,4

417,6

34,40

31,90

27,00

84911

3 G 1,0

2000

7,2

26,4

591,6

43,20

39,40

35,00

84915

3 G 1,0

3000

7,2

26,4

881,6

83,70

76,40

67,80

86383

4 G 1,0

500

7,8

28,6

207,4

19,40

17,00

15,60

86386

4 G 1,0

1000

7,8

28,6

399,4

31,40

27,00

24,60

86388

4 G 1,0

1400

7,8

28,6

553,0

41,90

38,60

34,40

86391

4 G 1,0

2000

7,8

28,6

783,4

53,00

47,60

42,10

86395

4 G 1,0

3000

7,8

28,6

1167,4

99,90

88,80

77,70

86399

5 G 1,0

500

9,0

32,0

259,2

22,80

18,90

17,30

86402

5 G 1,0

1000

9,0

32,0

499,2

35,60

31,90

28,40

86404

5 G 1,0

1400

9,0

32,0

691,2

49,00

44,30

39,40

86407

5 G 1,0

2000

9,0

32,0

979,2

64,10

55,10

49,40

86411

5 G 1,0

3000

9,0

32,0

1459,2

107,50

101,50

92,70

86415

7 G 1,0

500

11,1

39,0

361,8

24,90

22,20

19,40

86418

7 G 1,0

1000

11,1

39,0

696,8

41,40

36,90

32,20

86420

7 G 1,0

1400

11,1

39,0

964,8

54,40

48,50

43,10

86423

7 G 1,0

2000

11,1

39,0

1366,8

74,70

66,40

58,10

86427

7 G 1,0

3000

11,1

39,0

2036,8

152,90

135,90

119,00

86463

2 x 1,5

500

8,5

30,0

156,6

18,30

16,60

15,00

86466

2 x 1,5

1000

8,5

30,0

301,6

30,10

25,90

23,50

86468

2 x 1,5

1400

8,5

30,0

417,6

41,30

36,00

32,60

86471

2 x 1,5

2000

8,5

30,0

591,6

50,50

45,60

40,50

86475

2 x 1,5

3000

8,5

30,0

881,6

88,00

79,30

70,70

84919

3 G 1,5

500

8,9

32,8

232,2

19,40

17,50

15,60

84922

3 G 1,5

1000

8,9

32,8

447,2

31,40

27,60

24,60

84924

3 G 1,5

1400

8,9

32,8

619,2

43,70

38,60

34,40

84927

3 G 1,5

2000

8,9

32,8

877,2

54,90

48,10

43,30

84931

3 G 1,5

3000

8,9

32,8

1307,2

105,20

93,50

81,80

84951

5 G 1,5

500

10,9

38,8

388,8

23,90

22,40

18,40

84954

5 G 1,5

1000

10,9

38,8

748,8

38,70

34,40

31,10

84956

5 G 1,5

1400

10,9

38,8

1036,8

53,00

47,60

42,40

84959

5 G 1,5

2000

10,9

38,8

1468,8

68,30

62,10

52,60

84963

5 G 1,5

3000

10,9

38,8

2188,8

137,00

121,80

106,60

84967

7 G 1,5

500

12,2

46,4

545,4

29,00

25,30

23,50

84970

7 G 1,5

1000

12,2

46,4

1050,4

50,20

44,60

39,10

84972

7 G 1,5

1400

12,2

46,4

1454,1

67,40

60,00

52,50

84975

7 G 1,5

2000

12,2

46,4

2060,4

90,80

80,70

70,70

84979

7 G 1,5

3000

12,2

46,4

3070,4

176,70

154,20

143,40

86479

3 G 2,5

500

10,6

38,2

388,8

28,00

24,00

22,40

86482

3 G 2,5

1000

10,6

38,2

748,8

44,10

39,40

35,00

86484

3 G 2,5

1400

10,6

38,2

1036,8

54,20

52,20

48,10

86487

3 G 2,5

2000

10,6

38,2

1468,8

80,10

70,40

63,20

86491

3 G 2,5

3000

10,6

38,2

2188,8

133,40

117,00

105,10