Câble spiralé PUR électronique, blindé

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    -25°C à +70°C
  • Tension nominale
    jusqu'à 0,14 mm² 300 V
    à partir de 0,25 mm² 500 V
  • Tension d'essai
    2000 V
  • Rapport d'élongation 1:4
  • Extrémités étirées
    200 mm chacune
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.6, brins fins, BS 6360 cl.6, CEI 60228 cl.6
  • Isolation conducteurs en TPE-E
  • Repérage des conducteurs selon DIN 47100
  • Conducteurs torsadés en couches
  • Blindage général
  • Gaine extérieure en PUR
  • Gaine noire
Remarques
  • Sur demande, longueur d'hélice fermée pouvant atteindre 5000 mm disponible.
  • Modèle axial également disponible
  • Calcul du prix : base cuivre 150 EUR/100kg.
Utilisation
  • Dispositifs de manipulation
  • Électronique grand public
  • Appareillage médical
  • Instruments de mesure
  • Portes roulantes
  • Dans tous les domaines où il est possible
    d'utiliser des câbles à courant faible
Télécharger
Data sheet

Artikel-Nr.

Querschnitt

mm²

Spirallänge
geschlossen

(WL in mm)

Kabel-Ø

ca. mm

Spiral-
Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

schwarz

1 - 10

11 - 25

26 - 50

85900

2 x 0,14

300

3,8

13,6

30,6

16,70

15,20

13,20

85901

2 x 0,14

400

3,8

13,6

39,6

19,00

16,70

14,90

85902

2 x 0,14

500

3,8

13,6

48,6

21,30

18,50

16,20

85905

2 x 0,14

1000

3,8

13,6

93,6

33,30

28,90

25,30

600154

3 x 0,14

300

4,1

15,2

44,2

17,20

15,80

13,90

600155

3 x 0,14

400

4,1

15,2

55,8

20,50

17,40

15,80

600156

3 x 0,14

500

4,1

15,2

67,5

22,70

19,60

16,70

600157

3 x 0,14

1000

4,1

15,2

135,0

36,20

31,30

26,70

85916

4 x 0,14

300

4,6

16,2

47,6

18,80

16,70

14,90

85917

4 x 0,14

400

4,6

16,2

61,6

22,40

18,00

16,70

85918

4 x 0,14

500

4,6

16,2

75,6

24,70

21,80

18,00

85921

4 x 0,14

1000

4,6

16,2

145,6

41,10

36,20

29,90

85924

5 x 0,14

300

4,6

17,2

54,4

19,30

17,40

15,80

85925

5 x 0,14

400

4,6

17,2

70,4

22,90

19,00

17,40

85926

5 x 0,14

500

4,6

17,2

86,4

25,20

22,90

19,00

85929

5 x 0,14

1000

4,6

17,2

166,4

42,40

38,50

32,00

85932

6 x 0,14

300

5,2

19,4

64,6

22,90

20,00

16,80

85933

6 x 0,14

400

5,2

19,4

83,6

26,30

22,90

20,50

85934

6 x 0,14

500

5,2

19,4

102,6

31,00

26,30

23,40

85937

6 x 0,14

1000

5,2

19,4

197,6

52,50

44,50

39,60

85940

7 x 0,14

300

5,5

20,0

68,0

26,30

22,90

21,50

85941

7 x 0,14

400

5,5

20,0

88,0

31,80

27,00

24,10

85942

7 x 0,14

500

5,5

20,0

108,0

35,50

32,20

28,40

85945

7 x 0,14

1000

5,5

20,0

208,0

60,00

54,60

48,00

85948

8 x 0,14

300

5,6

20,2

74,8

27,10

23,60

22,20

85949

8 x 0,14

400

5,6

20,2

96,8

32,80

27,80

24,90

85950

8 x 0,14

500

5,6

20,2

118,8

36,80

33,40

29,40

85953

8 x 0,14

1000

5,6

20,2

228,8

62,40

56,70

49,90

85980

2 x 0,25

300

4,5

16,0

51,0

22,80

19,90

18,60

85981

2 x 0,25

400

4,5

16,0

66,0

27,10

23,00

20,50

85982

2 x 0,25

500

4,5

16,0

81,0

29,80

27,20

23,80

85985

2 x 0,25

1000

4,5

16,0

156,0

49,00

44,60

39,30

85988

4 x 0,25

300

5,0

18,0

74,8

26,50

23,00

21,60

85989

4 x 0,25

400

5,0

18,0

96,8

32,00

27,20

24,30

85990

4 x 0,25

500

5,0

18,0

118,8

35,70

32,50

28,60

85993

4 x 0,25

1000

5,0

18,0

228,8

60,40

54,90

48,30

85996

5 x 0,25

300

5,4

19,8

85,0

28,00

24,40

22,90

85997

5 x 0,25

400

5,4

19,8

110,0

34,10

29,00

25,80

85998

5 x 0,25

500

5,4

19,8

135,0

38,20

34,80

30,60

86001

5 x 0,25

1000

5,4

19,8

260,0

65,30

59,40

52,30

86004

6 x 0,25

300

5,7

20,4

102,0

28,80

25,10

23,50

86005

6 x 0,25

400

5,7

20,4

132,0

35,10

29,80

26,60

86006

6 x 0,25

500

5,7

20,4

162,0

39,40

35,80

31,50

86009

6 x 0,25

1000

5,7

20,4

312,0

67,40

61,30

54,00

86012

8 x 0,25

300

6,5

23,0

119,0

32,70

28,40

26,70

86013

8 x 0,25

400

6,5

23,0

154,0

40,20

34,10

30,60

86014

8 x 0,25

500

6,5

23,0

189,0

45,60

41,50

36,40

86017

8 x 0,25

1000

6,5

23,0

364,0

79,10

71,90

63,20

86020

12 x 0,25

300

7,1

26,2

170,0

39,50

34,40

32,30

86021

12 x 0,25

400

7,1

26,2

220,0

49,30

41,90

37,40

86022

12 x 0,25

500

7,1

26,2

270,0

56,20

51,10

44,90

86025

12 x 0,25

1000

7,1

26,2

520,0

99,00

90,10

79,30

86036

2 x 0,5

300

5,5

20,0

78,2

24,50

21,30

20,10

86037

2 x 0,5

400

5,5

20,0

101,2

44,70

38,00

33,90

86038

2 x 0,5

500

5,5

20,0

124,2

49,10

43,60

38,00

86041

2 x 0,5

1000

5,5

20,0

239,2

54,40

49,50

43,50

86044

4 x 0,5

300

5,8

21,6

153,0

29,70

25,80

24,30

86045

4 x 0,5

400

5,8

21,6

198,0

36,30

30,90

27,50

86046

4 x 0,5

500

5,8

21,6

243,0

41,00

37,30

32,80

86049

4 x 0,5

1000

5,8

21,6

648,0

70,60

64,30

56,50

86052

6 x 0,5

300

7,0

26,0

231,2

36,50

31,80

29,80

86053

6 x 0,5

400

7,0

26,0

299,2

45,50

38,60

34,40

86054

6 x 0,5

500

7,0

26,0

367,2

51,90

47,30

41,50

86057

6 x 0,5

1000

7,0

26,0

707,2

91,50

83,30

73,20

86060

8 x 0,5

300

8,0

29,0

289,0

41,20

35,80

33,60

86061

8 x 0,5

400

8,0

29,0

374,0

51,40

43,60

39,00

86062

8 x 0,5

500

8,0

29,0

459,0

58,60

53,30

46,90

86065

8 x 0,5

1000

8,0

29,0

884,0

102,50

94,30

82,90

86068

12 x 0,5

300

8,8

31,6

380,8

48,80

42,50

40,00

86069

12 x 0,5

400

8,8

31,6

492,8

61,70

52,40

46,70

86070

12 x 0,5

500

8,8

31,6

604,8

71,00

64,70

56,80

86073

12 x 0,5

1000

8,8

31,6

1164,8

127,20

115,70

101,80