Câble spiralé PUR électronique, non blindé

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    -25°C à +70°C
  • Tension nominale
    jusqu'à 0,14 mm² 300 V
    à partir de 0,25 mm² 500 V
  • Tension d'essai
    1000 V
  • Rapport d'élongation 1:4
  • Extrémités étirées
    200 mm chacune
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.6, brins fins, BS 6360 cl.6, CEI 60228 cl.6
  • Isolation conducteurs en TPE-E
  • Repérage des conducteurs selon DIN 47100
  • Conducteurs torsadés en couches
  • Gaine extérieure en PUR
  • Gaine noire
Remarques
  • Sur demande, longueur d'hélice fermée pouvant atteindre 5000 mm disponible.
  • Modèle axial également disponible
  • Calcul du prix : base cuivre 150 EUR/100kg.
Utilisation
  • Dispositifs de manipulation
  • Électronique grand public
  • Appareillage médical
  • Instruments de mesure
  • Portes roulantes
  • Dans tous les domaines où il est possible
    d'utiliser des câbles à courant faible
Télécharger
Data sheet

Artikel-Nr.

Querschnitt

mm²

Spirallänge
geschlossen

(WL in mm)

Kabel-Ø

ca. mm

Spiral-
Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

schwarz

1 - 10

11 - 25

26 - 50

85550

2 x 0,14

300

3,5

13,0

9,2

14,00

12,90

11,20

85551

2 x 0,14

400

3,5

13,0

11,9

15,30

14,10

12,30

85552

2 x 0,14

500

3,5

13,0

15,6

16,60

15,20

13,20

85555

2 x 0,14

1000

3,5

13,0

28,1

29,60

27,20

23,60

85566

4 x 0,14

300

4,0

14,0

18,4

14,40

13,20

11,60

85567

4 x 0,14

400

4,0

14,0

23,8

15,80

14,50

12,60

85568

4 x 0,14

500

4,0

14,0

29,2

17,10

15,80

13,80

85571

4 x 0,14

1000

4,0

14,0

56,2

30,70

28,30

24,60

85574

5 x 0,14

300

4,4

15,8

22,8

15,40

14,20

12,30

85575

5 x 0,14

400

4,4

15,8

29,5

17,10

15,80

13,70

85576

5 x 0,14

500

4,4

15,8

36,2

18,80

17,30

15,00

85579

5 x 0,14

1000

4,4

15,8

69,7

33,70

31,10

27,00

85582

6 x 0,14

300

4,9

17,8

27,5

16,10

14,80

12,90

85583

6 x 0,14

400

4,9

17,8

36,7

18,00

18,90

17,40

85584

6 x 0,14

500

4,9

17,8

43,8

19,90

18,30

16,00

85587

6 x 0,14

1000

4,9

17,8

84,2

35,80

33,00

28,70

85590

7 x 0,14

300

5,2

18,4

32,0

16,30

15,00

13,00

85591

7 x 0,14

400

5,2

18,4

42,4

18,20

16,80

14,60

85592

7 x 0,14

500

5,2

18,4

50,8

20,20

18,50

16,10

85595

7 x 0,14

1000

5,2

18,4

97,8

36,30

33,40

29,10

85598

8 x 0,14

300

5,4

19,8

36,7

17,80

16,40

14,20

85599

8 x 0,14

400

5,4

19,8

47,5

20,20

18,50

16,10

85600

8 x 0,14

500

5,4

19,8

58,3

22,50

20,70

18,10

85603

8 x 0,14

1000

5,4

19,8

112,3

40,90

37,60

32,80

85638

2 x 0,25

300

3,9

13,8

16,3

14,60

13,40

11,70

85639

2 x 0,25

400

3,9

13,8

21,1

16,10

14,80

12,80

85640

2 x 0,25

500

3,9

13,8

25,9

17,50

16,10

14,00

85643

2 x 0,25

1000

3,9

13,8

49,9

31,20

28,80

25,00

85654

4 x 0,25

300

4,6

17,2

36,7

15,40

14,30

12,40

85655

4 x 0,25

400

4,6

17,2

42,2

17,20

15,90

13,80

85656

4 x 0,25

500

4,6

17,2

51,8

19,10

17,50

15,20

85659

4 x 0,25

1000

4,6

17,2

99,8

33,90

31,30

27,20

85662

5 x 0,25

300

5,4

19,8

40,8

16,90

15,70

13,60

85663

5 x 0,25

400

5,4

19,8

52,8

19,00

17,50

15,20

85664

5 x 0,25

500

5,4

19,8

64,8

21,20

19,50

16,90

85667

5 x 0,25

1000

5,4

19,8

124,8

38,40

35,40

30,80

85670

6 x 0,25

300

5,5

20,0

48,9

17,80

16,40

14,20

85671

6 x 0,25

400

5,5

20,0

63,4

20,20

18,50

16,10

85672

6 x 0,25

500

5,5

20,0

77,8

22,60

20,80

18,10

85675

6 x 0,25

1000

5,5

20,0

149,8

41,00

37,70

32,80

85686

8 x 0,25

300

6,4

23,8

65,3

19,50

18,10

15,70

85687

8 x 0,25

400

6,4

23,8

84,5

22,70

20,90

18,20

85688

8 x 0,25

500

6,4

23,8

103,7

25,40

23,40

20,40

85691

8 x 0,25

1000

6,4

23,8

199,7

46,50

42,80

37,20

85702

12 x 0,25

300

6,9

24,8

97,9

26,20

24,10

20,90

85703

12 x 0,25

400

6,9

24,8

126,7

30,10

27,70

24,20

85704

12 x 0,25

500

6,9

24,8

155,5

35,70

32,90

28,60

85707

12 x 0,25

1000

6,9

24,8

299,5

66,60

61,20

53,20

85726

2 x 0,5

300

4,6

16,2

32,6

16,10

14,80

12,90

85727

2 x 0,5

400

4,6

16,2

42,3

18,00

16,60

14,40

85728

2 x 0,5

500

4,6

16,2

51,8

19,90

18,30

16,00

85731

2 x 0,5

1000

4,6

16,2

99,8

35,80

33,00

28,70

85742

4 x 0,5

300

5,0

18,0

65,3

18,00

16,50

14,40

85743

4 x 0,5

400

5,0

18,0

84,5

20,30

18,70

16,20

85744

4 x 0,5

500

5,0

18,0

103,7

22,80

21,00

18,30

85747

4 x 0,5

1000

5,0

18,0

201,8

41,60

38,20

33,30

85758

6 x 0,5

300

6,2

22,4

97,9

23,10

21,20

18,50

85759

6 x 0,5

400

6,2

22,4

126,7

27,00

24,90

21,60

85760

6 x 0,5

500

6,2

22,4

155,5

31,00

28,60

24,80

85763

6 x 0,5

1000

6,2

22,4

299,5

57,80

53,10

46,20

85774

8 x 0,5

300

7,4

26,8

130,6

25,50

23,50

20,40

85775

8 x 0,5

400

7,4

26,8

169,0

30,10

27,70

24,20

85776

8 x 0,5

500

7,4

26,8

207,4

34,90

32,00

27,90

85779

8 x 0,5

1000

7,4

26,8

399,4

64,70

59,50

51,80

85790

12 x 0,5

300

8,2

29,4

195,8

30,80

28,40

24,70

85791

12 x 0,5

400

8,2

29,4

254,3

37,10

34,10

29,60

85792

12 x 0,5

500

8,2

29,4

311,1

43,30

39,80

34,60

85795

12 x 0,5

1000

8,2

29,4

599,1

81,00

74,50

64,80