Câble spiralé PUR orange

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    -25°C à +70°C
  • Tension nominale
    H05BQ-F : 300/500 V
    H07BQ-F : 450/750 V
  • Tension nominale
    H05BQ-F 2000 V
    H07BQ-F 2500 V
  • Rapport d'élongation 1:4
  • Extrémités étirées
    200 mm chacune
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation conducteurs caoutchouc
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308
  • Conducteurs torsadés en couches
  • Conducteur de protection V/J à partir de 3 conducteurs
  • Gaine extérieure en PUR
  • Gaine orange
Remarques
  • Sur demande, longueur d'hélice fermée pouvant atteindre 5000 mm disponible.
  • Modèle axial également disponible
  • Calcul du prix : base cuivre 150 EUR/100kg.
Utilisation
  • Construction de machines
  • Outillage électrique
  • Bâtiment
  • Dispositifs de manipulation
  • Électronique grand public
  • Appareillage médical
  • Instruments de mesure
  • Portes roulantes
Télécharger
Data sheet

Artikel-Nr.

Querschnitt

mm²

Spirallänge
geschlossen

(WL in mm)

Kabel-Ø

ca. mm

Spiral-
Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

orange

1 - 10

11 - 25

26 - 50

85221

2 x 0,75

300

6,5

23,0

59,0

14,40

13,20

12,10

85223

2 x 0,75

500

6,5

23,0

77,8

22,30

19,00

16,70

85226

2 x 0,75

1000

6,5

23,0

149,8

28,70

25,30

22,40

85229

2 x 0,75

1500

6,5

23,0

221,8

39,30

34,00

31,00

85236

2 x 0,75

3000

6,5

23,0

437,8

105,30

91,40

83,10

85238

3 G 0,75

300

7,1

25,2

73,5

15,30

13,90

12,60

85240

3 G 0,75

500

7,1

25,2

116,7

23,30

21,30

18,00

85243

3 G 0,75

1000

7,1

25,2

224,7

30,90

27,00

24,10

85246

3 G 0,75

1500

7,1

25,2

332,6

42,00

37,50

33,30

85253

3 G 0,75

3000

7,1

25,2

656,6

104,50

93,00

82,60

85255

4 G 0,75

300

7,9

28,8

98,6

17,40

15,80

14,30

85257

4 G 0,75

500

7,9

28,8

156,6

27,60

24,10

21,80

85260

4 G 0,75

1000

7,9

28,8

301,6

36,90

32,80

29,60

85263

4 G 0,75

1500

7,9

28,8

446,6

50,50

45,30

41,20

85270

4 G 0,75

3000

7,9

28,8

881,6

115,10

103,00

93,70

85272

5 G 0,75

300

8,6

31,2

122,4

18,00

15,80

14,30

85274

5 G 0,75

500

8,6

31,2

194,4

28,10

24,40

21,80

85277

5 G 0,75

1000

8,6

31,2

374,4

38,10

33,80

30,10

85280

5 G 0,75

1500

8,6

31,2

554,4

53,90

46,20

41,80

85287

5 G 0,75

3000

8,6

31,2

1094,4

119,60

102,50

92,60

85289

2 x 1,0

300

6,8

24,6

65,3

15,30

13,90

12,60

85291

2 x 1,0

500

6,8

24,6

103,7

22,30

20,50

17,20

85294

2 x 1,0

1000

6,8

24,6

199,7

30,90

25,70

23,40

85297

2 x 1,0

1500

6,8

24,6

295,7

41,60

37,50

32,80

85304

2 x 1,0

3000

6,8

24,6

583,7

99,50

89,70

78,40

85306

3 G 1,0

300

7,2

26,4

98,6

16,90

14,90

13,90

85308

3 G 1,0

500

7,2

26,4

156,6

26,30

22,90

20,50

85311

3 G 1,0

1000

7,2

26,4

301,6

35,70

31,80

28,40

85314

3 G 1,0

1500

7,2

26,4

446,6

49,90

43,10

39,40

85321

3 G 1,0

3000

7,2

26,4

881,6

113,30

97,80

89,40

85323

4 G 1,0

300

7,8

28,6

130,6

18,00

15,80

14,60

85325

4 G 1,0

500

7,8

28,6

207,4

27,90

23,40

21,30

85328

4 G 1,0

1000

7,8

28,6

399,4

37,50

32,80

29,60

85331

4 G 1,0

1500

7,8

28,6

591,4

52,80

45,80

41,20

85338

4 G 1,0

3000

7,8

28,6

1167,4

113,90

94,60

91,60

85340

5 G 1,0

300

9,0

32,0

163,2

19,40

16,70

14,90

85342

5 G 1,0

500

9,0

32,0

259,2

29,90

25,20

22,90

85345

5 G 1,0

1000

9,0

32,0

499,2

40,40

35,90

32,20

85348

5 G 1,0

1500

9,0

32,0

739,2

57,30

49,70

44,00

85355

5 G 1,0

3000

9,0

32,0

1459,2

121,10

104,80

93,00

85357

2 x 1,5

300

8,5

30,0

98,6

18,50

16,20

14,30

85359

2 x 1,5

500

8,5

30,0

156,6

29,10

24,70

22,40

85362

2 x 1,5

1000

8,5

30,0

301,6

39,30

34,30

31,00

85365

2 x 1,5

1500

8,5

30,0

446,6

56,40

47,60

41,00

85372

2 x 1,5

3000

8,5

30,0

881,6

134,60

113,40

98,60

85374

3 G 1,5

300

8,9

32,8

146,2

19,40

16,70

14,90

85376

3 G 1,5

500

8,9

32,8

232,2

30,90

25,70

23,40

85379

3 G 1,5

1000

8,9

32,8

447,2

43,40

37,50

32,80

85382

3 G 1,5

1500

8,9

32,8

662,2

60,00

53,30

45,50

85389

3 G 1,5

3000

8,9

32,8

1307,2

138,60

123,20

104,90

85408

5 G 1,5

300

10,9

38,8

244,8

24,90

22,80

20,50

85410

5 G 1,5

500

10,9

38,8

388,8

42,00

37,50

33,30

85413

5 G 1,5

1000

10,9

38,8

748,8

65,50

58,00

50,10

85416

5 G 1,5

1500

10,9

38,8

1108,8

88,00

77,10

67,50

85423

5 G 1,5

3000

10,9

38,8

2188,8

200,60

175,60

153,70

85425

7 G 1,5

300

12,6

46,4

343,4

33,70

30,10

26,30

85427

7 G 1,5

500

12,6

46,4

545,4

61,40

51,60

44,90

85430

7 G 1,5

1000

12,6

46,4

1050,4

91,30

81,30

71,20

85433

7 G 1,5

1500

12,6

46,4

1555,4

123,40

108,10

97,00

85440

7 G 1,5

3000

12,6

46,4

3070,4

267,30

234,20

210,20

85442

12 G 1,5

300

16,6

65,2

588,2

69,80

62,60

54,50

85444

12 G 1,5

500

16,6

65,2

934,2

120,10

100,80

87,90

85447

12 G 1,5

1000

16,6

65,2

1799,2

169,30

150,70

132,00

85450

12 G 1,5

1500

16,6

65,2

2664,2

244,90

214,60

192,60

85457

12 G 1,5

3000

16,6

65,2

5259,2

509,80

390,40

339,50

85459

3 G 2,5

300

10,6

38,2

244,8

27,60

23,40

21,00

85461

3 G 2,5

500

10,6

38,2

388,8

43,40

39,40

34,30

85464

3 G 2,5

1000

10,6

38,2

748,8

68,20

60,20

53,90

85467

3 G 2,5

1500

10,6

38,2

1108,8

91,30

81,30

71,20

85474

3 G 2,5

3000

10,6

38,2

2188,8

195,50

174,10

152,50

85493

5 G 2,5

300

13,2

48,4

408,0

35,70

31,80

28,40

85495

5 G 2,5

500

13,2

48,4

648,0

61,00

53,30

45,80

85498

5 G 2,5

1000

13,2

48,4

1248,0

94,80

83,40

73,40

85501

5 G 2,5

1500

13,2

48,4

1848,0

128,00

112,30

98,60

85508

5 G 2,5

3000

13,2

48,4

3648,0

191,10

171,30

152,30