Câbles de raccordement PUR orange

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement -40°C à +80°C
  • Tension nominale
    H05BQ-F : U0/U 300/500 V
    H07BQ-F : U0/U 450/750 V
  • Tension nominale
    H05BQ-F 2000 V
    H07BQ-F 2500 V
  • Confection
    - extrémité 1 : connecteur
    - extrémité 2 : 30 mm dénudés
    avec embouts
Structure
  • Âme cuivre nu, selon DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation conducteurs en caoutchouc
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308
  • Conducteurs torsadés en couches
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Gaine extérieure en PUR
  • Gaine orange
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection
  • Calcul du prix : base cuivre 150 EUR/100kg.
Utilisation
Ces câbles sont utilisables avec des contraintes mécaniques moyennes, dans des locaux secs, humides ou mouillés, notamment pour raccorder du matériel agricoles ou à vocation commerciale, des appareils de chauffage, à condition qu'ils ne présentent aucun risque en cas de contact avec des pièces brûlantes ou en cas d'émission de chaleur. Ces câbles robustes et souples sont utilisés avec des outils électriques de type perceuses, scies circulaires portables, outils de jardinage et dans des moteurs transportables et des machines agricoles, sur des chantiers, dans des chantiers navals et des installations frigorifiques. Destiné aussi aux lampes d'inspection portables
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Data sheet

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

orange

1 - 10

11 - 50

51 - 100

84656

H05BQ-F   2 x 0,75

2,0

Zentralkonturenstecker

28,8

a. A.

a. A.

a. A.

87802

H05BQ-F   2 x 0,75

3,0

Zentralkonturenstecker

43,2

a. A.

a. A.

a. A.

84657

H05BQ-F   2 x 0,75

5,0

Zentralkonturenstecker

72,0

a. A.

a. A.

a. A.

84658

H05BQ-F   2 x 0,75

10,0

Zentralkonturenstecker

144,0

a. A.

a. A.

a. A.

84663

H05BQ-F   2 x 1,0

2,0

Zentralkonturenstecker

38,4

a. A.

a. A.

a. A.

84664

H05BQ-F   2 x 1,0

3,0

Zentralkonturenstecker

57,6

a. A.

a. A.

a. A.

84665

H05BQ-F   2 x 1,0

5,0

Zentralkonturenstecker

96,0

a. A.

a. A.

a. A.

84666

H05BQ-F   2 x 1,0

10,0

Zentralkonturenstecker

192,0

a. A.

a. A.

a. A.

84669

H07BQ-F   2 x 1,5

2,0

Zentralkonturenstecker

58,0

a. A.

a. A.

a. A.

84670

H07BQ-F   2 x 1,5

3,0

Zentralkonturenstecker

87,0

a. A.

a. A.

a. A.

86989

H07BQ-F   2 x 1,5

5,0

Zentralkonturenstecker

145,0

a. A.

a. A.

a. A.

84671

H07BQ-F   2 x 1,5

10,0

Zentralkonturenstecker

290,0

a. A.

a. A.

a. A.

84659

H05BQ-F   3 G 0,75

2,0

SCHUKO-Stecker, gerade

43,2

a. A.

a. A.

a. A.

84660

H05BQ-F   3 G 0,75

3,0

SCHUKO-Stecker, gerade

64,8

a. A.

a. A.

a. A.

84661

H05BQ-F   3 G 0,75

5,0

SCHUKO-Stecker, gerade

108,0

a. A.

a. A.

a. A.

84662

H05BQ-F   3 G 0,75

10,0

SCHUKO-Stecker, gerade

216,0

a. A.

a. A.

a. A.

84667

H05BQ-F   3 G 1,0

2,0

SCHUKO-Stecker, gerade

58,0

a. A.

a. A.

a. A.

86775

H05BQ-F   3 G 1,0

3,0

SCHUKO-Stecker, gerade

87,0

a. A.

a. A.

a. A.

86774

H05BQ-F   3 G 1,0

5,0

SCHUKO-Stecker, gerade

145,0

a. A.

a. A.

a. A.

84668

H05BQ-F   3 G 1,0

10,0

SCHUKO-Stecker, gerade

290,0

a. A.

a. A.

a. A.

84672

H07BQ-F   3 G 1,5

2,0

SCHUKO-Stecker, gerade

86,0

a. A.

a. A.

a. A.

86782

H07BQ-F   3 G 1,5

3,0

SCHUKO-Stecker, gerade

129,0

a. A.

a. A.

a. A.

87548

H07BQ-F   3 G 1,5

5,0

SCHUKO-Stecker, gerade

215,0

a. A.

a. A.

a. A.

84673

H07BQ-F   3 G 1,5

10,0

SCHUKO-Stecker, gerade

430,0

a. A.

a. A.

a. A.