Câble spiralé PVC

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +70°C
  • Tension nominale
    H03VV-F : U0/U 300/300 V
    H05VV-F : U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 2000 V
  • Rapport d'élongation 1:3
  • Extrémités étirées
    200 mm chacune
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation conducteurs en PVC
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs torsadés en couches
  • Gaine extérieure en PVC
  • Couleur de gaine, voir le tableau ci-dessous
Remarques
  • Sur demande, longueur d'hélice fermée pouvant atteindre 5000 mm disponible.
  • Modèle axial également disponible
  • Calcul du prix : base cuivre 150 EUR/100kg.
Utilisation
  • Industrie de l'éclairage
  • Installations informatiques
  • Grands magasins
  • Télécommunication
Télécharger
Data sheet

Artikel-Nr.

Querschnitt

mm²

Spirallänge
geschlossen

(WL in mm)

Kabel-Ø

ca. mm

Spiral-
Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

schwarz

weiß

1 - 10

11 - 25

26 - 50

84500

84700

2 x 0,75

200

6,2

21,4

34,6

10,30

8,10

7,60

84502

84702

2 x 0,75

400

6,2

21,4

63,4

11,90

9,80

8,60

84504

84704

2 x 0,75

600

6,2

21,4

92,2

13,40

10,80

9,80

84506

84706

2 x 0,75

800

6,2

21,4

121,0

16,70

13,40

11,90

84508

84708

2 x 0,75

1000

6,2

21,4

149,8

21,50

17,80

15,70

84509

84709

2 x 0,75

1200

6,2

21,4

178,6

24,30

20,00

17,20

84510

84710

2 x 0,75

1400

6,2

21,4

207,4

27,90

22,60

20,00

84517

84717

3 G 0,75

200

6,6

22,2

51,9

10,80

8,60

7,60

84519

84719

3 G 0,75

400

6,6

22,2

95,1

12,90

10,30

9,10

84521

84721

3 G 0,75

600

6,6

22,2

138,3

14,60

11,90

10,30

84523

84723

3 G 0,75

800

6,6

22,2

181,5

18,30

15,10

12,90

84525

84725

3 G 0,75

1000

6,6

22,2

224,7

24,80

20,50

17,80

84526

84726

3 G 0,75

1200

6,6

22,2

267,8

29,70

27,40

24,10

84527

84727

3 G 0,75

1400

6,6

22,2

311,1

31,20

29,30

27,60

84534

84734

2 x 1,0

200

6,6

22,2

43,2

10,80

8,60

7,60

84536

84736

2 x 1,0

400

6,6

22,2

65,3

12,90

10,80

9,10

84538

84738

2 x 1,0

600

6,6

22,2

122,8

15,10

12,40

10,80

84540

84740

2 x 1,0

800

6,6

22,2

161,3

18,30

15,10

13,40

84542

84742

2 x 1,0

1000

6,6

22,2

199,7

25,80

21,00

18,30

84543

84743

2 x 1,0

1200

6,6

22,2

238,1

28,50

23,60

20,50

84544

84744

2 x 1,0

1400

6,6

22,2

276,5

32,80

26,90

23,60

84585

84785

2 x 1,5

200

7,7

26,4

69,6

10,80

9,10

8,10

84587

84787

2 x 1,5

400

7,7

26,4

127,0

13,40

11,30

9,80

84589

84789

2 x 1,5

600

7,7

26,4

185,6

16,20

12,90

11,30

84591

84791

2 x 1,5

800

7,7

26,4

243,6

20,00

16,70

14,60

84593

84793

2 x 1,5

1000

7,7

26,4

301,6

26,90

22,10

19,40

84594

84794

2 x 1,5

1200

7,7

26,4

359,6

31,70

25,80

22,60

84595

84795

2 x 1,5

1400

7,7

26,4

417,6

39,30

31,70

27,90

84602

84802

3 G 1,5

200

8,5

29,0

103,2

11,90

9,80

8,60

84604

84804

3 G 1,5

400

8,5

29,0

189,2

15,10

12,40

10,80

84606

84806

3 G 1,5

600

8,5

29,0

275,2

18,30

15,10

13,40

84608

84808

3 G 1,5

800

8,5

29,0

361,2

22,60

18,30

16,20

84610

84810

3 G 1,5

1000

8,5

29,0

447,2

28,50

23,10

20,50

84611

84811

3 G 1,5

1200

8,5

29,0

533,2

34,40

27,90

24,30

84612

84812

3 G 1,5

1400

8,5

29,0

619,2

41,40

33,90

29,60