Câbles de raccordement caoutchouc

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    -30°C à +60°C
  • Tension nominale
    H05RR-F / H05RN-F : U0/U 300/500 V
    H07RN-F : U0/U 450/750 V
  • Tension d'essai
    H05RR-F / H05RN-F : 2000 V
    H07RN-F : 2500 V
  • Confection
    - extrémité 1 : connecteur
    - extrémité 2 : 25 ou 30 mm dénudé,
    avec embouts
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation conducteurs en caoutchouc
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308
  • Conducteurs torsadés en couches
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Gaine extérieure en caoutchouc
  • Gaine noire
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection
  • Disponible également en modèle à des normes d'autres pays sur demande.
  • Calcul du prix : base cuivre 150 EUR/100kg.
Utilisation

H05RR-F
Câble à gaine caoutchouc léger, destiné aux appareils mobiles et appareils légers d'ateliers, avec contraintes mécaniques légères à moyennes.
H05RN-F
Câble à gaine caoutchouc moyen, destiné aux appareils mobiles et légers appareils d'atelier, avec contraintes mécaniques moyennes dans des locaux secs, humides ou mouillés, et en plein air.
H07RN-F
Câble à gaine caoutchouc lourd, destiné aux appareils et outils lourds, dans des locaux mouillés, et en plein air (agriculture, construction). En cas de contraintes importantes, dans des locaux secs, humides ou mouillés, et en plein air.

Downloads
Data sheet

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme

schwarz

 

 

ab 50

84481

H05RR-F   2 x 0,75

3,0

Zentralkonturenstecker

43,2

 

 

a. A.

84482

H05RR-F   2 x 0,75

5,0

Zentralkonturenstecker

72,0

 

 

a. A.

84483

H05RR-F   2 x 0,75

10,0

Zentralkonturenstecker

144,0

 

 

a. A.

87738

H05RR-F   2 x 1,0

3,0

Zentralkonturenstecker

57,6

 

 

a. A.

86961

H05RR-F   2 x 1,0

5,0

Zentralkonturenstecker

96,0

 

 

a. A.

84485

H05RR-F   2 x 1,0

10,0

Zentralkonturenstecker

192,0

 

 

a. A.

86960

H05RR-F   2 x 1,5

3,0

Zentralkonturenstecker

86,4

 

 

a. A.

87406

H05RR-F   2 x 1,5

5,0

Zentralkonturenstecker

144,0

 

 

a. A.

84487

H05RR-F   2 x 1,5

10,0

Zentralkonturenstecker

288,0

 

 

a. A.

87690

H05RR-F   3 G 0,75

3,0

SCHUKO-Stecker, gerade

64,8

 

 

a. A.

84489

H05RR-F   3 G 0,75

5,0

SCHUKO-Stecker, gerade

108,0

 

 

a. A.

84490

H05RR-F   3 G 0,75

10,0

SCHUKO-Stecker, gerade

216,0

 

 

a. A.

84492

H05RR-F   3 G 0,75

3,0

SCHUKO-Stecker, abgewinkelt

64,8

 

 

a. A.

84493

H05RR-F   3 G 0,75

5,0

SCHUKO-Stecker, abgewinkelt

108,0

 

 

a. A.

84494

H05RR-F   3 G 0,75

10,0

SCHUKO-Stecker, abgewinkelt

216,0

 

 

a. A.

86740

H07RN-F   3 G 1,0

3,0

SCHUKO-Stecker, gerade

86,4

 

 

a. A.

87145

H07RN-F   3 G 1,0

5,0

SCHUKO-Stecker, gerade

144,0

 

 

a. A.

87604

H07RN-F   3 G 1,0

10,0

SCHUKO-Stecker, gerade

288,0

 

 

a. A.

84496

H07RN-F   3 G 1,0

3,0

SCHUKO-Stecker, abgewinkelt

86,4

 

 

a. A.

84497

H07RN-F   3 G 1,0

5,0

SCHUKO-Stecker, abgewinkelt

144,0

 

 

a. A.

84498

H07RN-F   3 G 1,0

10,0

SCHUKO-Stecker, abgewinkelt

288,0

 

 

a. A.

86741

H07RN-F   3 G 1,5

3,0

SCHUKO-Stecker, gerade

129,6

 

 

a. A.

87084

H07RN-F   3 G 1,5

5,0

SCHUKO-Stecker, gerade

216,0

 

 

a. A.

84499

H07RN-F   3 G 1,5

10,0

SCHUKO-Stecker, gerade

432,0

 

 

a. A.

84653

H07RN-F   3 G 1,5

3,0

SCHUKO-Stecker, abgewinkelt

129,6

 

 

a. A.

84654

H07RN-F   3 G 1,5

5,0

SCHUKO-Stecker, abgewinkelt

216,0

 

 

a. A.

84655

H07RN-F   3 G 1,5

10,0

SCHUKO-Stecker, abgewinkelt

432,0

 

 

a. A.