Câbles de raccordement PVC

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Tension nominale
    H03VV-F : U0/U 300/300 V
    H05VV-F : U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 2000 V
  • Confection
    - extrémité 1 : connecteur
    - extrémité 2 : 25 ou 30 mm dénudé,
    avec embouts
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation conducteurs en PVC
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308
  • Conducteurs torsadés en couches
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Gaine extérieure en PVC
  • Couleur de gaine, voir le tableau ci-dessous
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection
  • Disponible également en modèle à des normes d'autres pays sur demande.
  • Calcul du prix : base cuivre 150 EUR/100kg.
Utilisation

H03VV-F
Ce câble est parfaitement adapté aux utilisations comme câble d'outil portable soumis à de légères contrainte. Il est utilisé très souvent pour le raccordement d'appareils ménagers.
H05VV-F
Ce câble est parfaitement adapté aux utilisations comme câble d'outil portable soumis à de moyennes contraintes. Il est également utilisable dans des locaux humides. Utilisation comme câble de raccordement : dans le domaine des machines et des installations.

Télécharger
Data sheet

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme

schwarz

weiß

grau

 

 

ab 50

84412

84416

 

H03VVH2-F   2 x 0,75

2,0

Euro-Stecker

28,8

 

 

a. A.

84413

84417

 

H03VVH2-F   2 x 0,75

3,0

Euro-Stecker

43,2

 

 

a. A.

84420

84421

 

H03VVH2-F   2 x 0,75

5,0

Euro-Stecker

72,0

 

 

a. A.

84414

84418

 

H03VV-F   2 x 0,75

2,0

Euro-Stecker

28,8

 

 

a. A.

84415

84419

 

H03VV-F   2 x 0,75

3,0

Euro-Stecker

43,2

 

 

a. A.

84422

84423

 

H03VV-F   2 x 0,75

5,0

Euro-Stecker

72,0

 

 

a. A.

84424

84425

84428

H03VV-F   2 x 0,75

2,0

Zentralkonturenstecker

28,8

 

 

a. A.

84426

84427

84429

H03VV-F   2 x 0,75

3,0

Zentralkonturenstecker

43,2

 

 

a. A.

86870

84430

84431

H03VV-F   2 x 0,75

5,0

Zentralkonturenstecker

72,0

 

 

a. A.

87127

87128

84432

H05VV-F   2 x 1,0

2,0

Zentralkonturenstecker

38,0

 

 

a. A.

86765

87130

84433

H05VV-F   2 x 1,0

3,0

Zentralkonturenstecker

57,0

 

 

a. A.

86867

84434

84435

H05VV-F   2 x 1,0

5,0

Zentralkonturenstecker

95,0

 

 

a. A.

86764

87575

84436

H03VV-F   3 G 0,75

2,0

SCHUKO-Stecker, gerade

43,2

 

 

a. A.

84437

84438

84439

H03VV-F   3 G 0,75

3,0

SCHUKO-Stecker, gerade

64,8

 

 

a. A.

84440

84441

84442

H03VV-F   3 G 0,75

5,0

SCHUKO-Stecker, gerade

108,0

 

 

a. A.

84400

84406

87725

H03VV-F   3 G 0,75

2,0

SCHUKO-Stecker, abgewinkelt

43,2

 

 

a. A.

84401

84407

84446

H03VV-F   3 G 0,75

3,0

SCHUKO-Stecker, abgewinkelt

64,8

 

 

a. A.

87748

84447

87277

H03VV-F   3 G 0,75

5,0

SCHUKO-Stecker, abgewinkelt

108,0

 

 

a. A.

87137

87139

84451

H05VV-F   3 G 1,0

2,0

SCHUKO-Stecker, gerade

58,0

 

 

a. A.

87138

87140

84452

H05VV-F   3 G 1,0

3,0

SCHUKO-Stecker, gerade

87,0

 

 

a. A.

84453

84454

84455

H05VV-F   3 G 1,0

5,0

SCHUKO-Stecker, gerade

145,0

 

 

a. A.

84402

84408

84459

H05VV-F   3 G 1,0

2,0

SCHUKO-Stecker, abgewinkelt

58,0

 

 

a. A.

84403

84409

87410

H05VV-F   3 G 1,0

3,0

SCHUKO-Stecker, abgewinkelt

87,0

 

 

a. A.

87074

87141

84460

H05VV-F   3 G 1,0

5,0

SCHUKO-Stecker, abgewinkelt

145,0

 

 

a. A.

84464

84465

84466

H05VV-F   3 G 1,5

2,0

SCHUKO-Stecker, gerade

86,0

 

 

a. A.

84467

84468

84469

H05VV-F   3 G 1,5

3,0

SCHUKO-Stecker, gerade

129,0

 

 

a. A.

84470

84471

84472

H05VV-F   3 G 1,5

5,0

SCHUKO-Stecker, gerade

215,0

 

 

a. A.

84404

84410

84475

H05VV-F   3 G 1,5

2,0

SCHUKO-Stecker, abgewinkelt

86,0

 

 

a. A.

84405

84411

87503

H05VV-F   3 G 1,5

3,0

SCHUKO-Stecker, abgewinkelt

129,0

 

 

a. A.

87142

87143

84476

H05VV-F   3 G 1,5

5,0

SCHUKO-Stecker, abgewinkelt

215,0

 

 

a. A.