Câble de raccordement YELLOWFLEX

marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en caoutchouc d'après les
    normes DIN VDE 0285-525-2-21/
    DIN EN 50525-2-21
  • Plage de température
    en mouvement -25°C à +60°C
    pose fixe -30°C à +60°C
  • Température de service admise
    sur conducteur +60°C
  • Tension nominale U0/U 450/750 V
    avec pose protégée et fixe
    U0/U 600/1000 V
  • Tension de service max. admise dans les
    installations à courant triphasé et courant alternatif monophasé
    U0/U 476/825 V
    installations à courant continu
    U0/U 619/1238 V
  • Tension d'essai 2500 V
  • Rayon de courbure minimum
    pose fixe 4x Ø du câble
    pose guidée sur rouleaux 7,5x Ø du câble
    pour enroulement sur tourets
    5x Ø du câble
  • Confection
    - extrémité 1 : connecteur
    - extrémité 2 : 30 mm dénudés
    avec embouts
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en caoutchouc EI4 selon DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308 - jusqu'à 5 conducteurs, colorés - à partir de 6 conducteurs, noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieur en EM2 spécial, selon DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1
  • Gaine jaune (RAL 1021)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Stabilité améliorée
  • Résistant à la déchirure
Résistant
  • aux intempéries

Largement résistant

  • aux huiles et aux graisses
Essais
  • Comportement au feu selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / CEI 60332-1
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection
  • Repérables individuellement
  • Calcul du prix : base cuivre 150 EUR/100kg.
Utilisation

Ces câbles spéciaux robustes à gaine en caoutchouc sont destinés aux exigences extrêmes, que ce soit en matière de flexibilité ou de contraintes mécaniques. Destinés aux locaux secs, humides ou mouillés, à l'air libre, dans des aciéries et laminoirs, en chauffage et climatisation, dans la mise en bouteille, la construction de machines et d'installation, l'industrie chimique, mais aussi utilisé dans le bricolage et les loisirs. La couleur jaune de la gaine augmente le niveau de sécurité. Utilisables dans les zones à risques d'explosion selon DIN VDE0165.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

orange

1 - 10

11 - 50

51 - 100

650950

YELLOWFLEX   2 x 1,0

2,0

Zentralkonturenstecker

38,0

7,00

5,90

5,00

650951

YELLOWFLEX   2 x 1,0

3,0

Zentralkonturenstecker

57,0

8,20

7,10

6,00

650952

YELLOWFLEX   2 x 1,0

5,0

Zentralkonturenstecker

95,0

11,80

10,10

8,30

650953

YELLOWFLEX   2 x 1,0

10,0

Zentralkonturenstecker

190,0

20,70

17,70

14,10

650958

YELLOWFLEX   2 x 1,5

2,0

Zentralkonturenstecker

58,0

7,90

7,00

5,70

650959

YELLOWFLEX   2 x 1,5

3,0

Zentralkonturenstecker

87,0

9,70

8,40

7,00

650960

YELLOWFLEX   2 x 1,5

5,0

Zentralkonturenstecker

145,0

14,00

12,00

8,70

650961

YELLOWFLEX   2 x 1,5

10,0

Zentralkonturenstecker

290,0

24,70

20,90

12,90

650954

YELLOWFLEX   3 G 1,0

2,0

SCHUKO-Stecker, gerade

58,0

7,90

7,00

5,70

650955

YELLOWFLEX   3 G 1,0

3,0

SCHUKO-Stecker, gerade

87,0

9,80

8,60

7,00

650956

YELLOWFLEX   3 G 1,0

5,0

SCHUKO-Stecker, gerade

145,0

14,70

12,40

10,10

650957

YELLOWFLEX   3 G 1,0

10,0

SCHUKO-Stecker, gerade

290,0

27,00

22,10

15,00

650962

YELLOWFLEX   3 G 1,5

2,0

SCHUKO-Stecker, gerade

86,0

9,20

7,70

6,60

650963

YELLOWFLEX   3 G 1,5

3,0

SCHUKO-Stecker, gerade

129,0

11,70

9,90

8,30

650964

YELLOWFLEX   3 G 1,5

5,0

SCHUKO-Stecker, gerade

215,0

16,20

13,60

a. A.

650965

YELLOWFLEX   3 G 1,5

10,0

SCHUKO-Stecker, gerade

430,0

27,50

22,70

18,90