Câbles à connecteur frontal pour Simatic® S7

Photo du produit
Structure
  • Conducteurs du câble 0,75 mm² bleu foncé (RAL 5010)
  • Numérotation en blanc
  • Numéro selon à l'affectation des bornes du connecteur
  • Un connecteur frontal d'origine peut être utilisé dans son intégralité
  • Conducteurs à coupe lisse
  • Confection personnalisée possible
Propriétés
Avantages
  • Économie considérable de temps
  • Rapidité du câblage
  • Simplicité de la recherche des erreurs
  • Confection personnalisée
Remarques
  • Autres longueurs, dimensions, couleurs et fonctions spécifiques disponibles sur demande.
Utilisation
Ces câbles confectionnés à connecteurs frontaux câblés sont parfaitement adaptés aux automates systèmes programmables (API) Simatic® S7.
Ces connecteurs frontaux pré-câblés pour Simatic® S7 représentent de nombreux avantages pour le client par rapport aux modèles précédents, avec lesquels il était nécessaire de sectionner, de dénuder, de sertir, de visser et de repérer en des opérations différentes.
Télécharger
Data sheet

Artikel-Nr.

Anschlussart

Länge

m

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

1 - 10

11 - 25

26 - 50

Frontstecker 20-polig

650091

Schraubausführung

2,0

324,0

a. A.

a. A.

a. A.

650200

Schraubausführung

3,0

468,0

a. A.

a. A.

a. A.

650201

Schraubausführung

5,0

756,0

a. A.

a. A.

a. A.

84867

Zugfederausführung

2,0

324,0

a. A.

a. A.

a. A.

84868

Zugfederausführung

3,0

468,0

a. A.

a. A.

a. A.

84869

Zugfederausführung

5,0

756,0

a. A.

a. A.

a. A.

650202

Crimpausführung

2,0

324,0

a. A.

a. A.

a. A.

650203

Crimpausführung

3,0

468,0

a. A.

a. A.

a. A.

650088

Crimpausführung

5,0

756,0

a. A.

a. A.

a. A.

Frontstecker 40-polig

650092

Schraubausführung

2,0

648,0

a. A.

a. A.

a. A.

650204

Schraubausführung

3,0

936,0

a. A.

a. A.

a. A.

650205

Schraubausführung

5,0

1512,0

a. A.

a. A.

a. A.

84870

Zugfederausführung

2,0

648,0

a. A.

a. A.

a. A.

84871

Zugfederausführung

3,0

936,0

a. A.

a. A.

a. A.

84872

Zugfederausführung

5,0

1512,0

a. A.

a. A.

a. A.

650206

Crimpausführung

2,0

648,0

a. A.

a. A.

a. A.

650207

Crimpausführung

3,0

936,0

a. A.

a. A.

a. A.

650086

Crimpausführung

5,0

1512,0

a. A.

a. A.

a. A.

Frontstecker 48-polig

650208

Schraubausführung

2,0

746,0

a. A.

a. A.

a. A.

650209

Schraubausführung

3,0

1077,0

a. A.

a. A.

a. A.

650210

Schraubausführung

5,0

1739,0

a. A.

a. A.

a. A.

650211

Zugfederausführung

2,0

746,0

a. A.

a. A.

a. A.

650212

Zugfederausführung

3,0

1077,0

a. A.

a. A.

a. A.

650213

Zugfederausführung

5,0

1739,0

a. A.

a. A.

a. A.

84873

Crimpausführung

2,0

746,0

a. A.

a. A.

a. A.

84874

Crimpausführung

3,0

1077,0

a. A.

a. A.

a. A.

84875

Crimpausführung

5,0

1739,0

a. A.

a. A.

a. A.