SOLARFLEX®-X PV1-F TWIN

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    -40°C à +90°C
    température max. sur conducteur +120°C
  • Température de court-circuit
    250°C (durée de court-circuit jusqu'à 5 s)
  • Tension nominale
    VDE U0/U 600/1000 V AC
    1800 V DC conducteur/conducteur
  • Tension AC d'essai
    6500 V, 50 Hz, 15 kV DC
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • tension maximum admise
    • Courant continu :
    conducteur/conducteur 1,8 kV
    conducteur/terre 0,9 kV
    • Courant alternatif : conducteur/terre 0,7 kV
    • Courant triphasé : conducteur/conducteur 1,2 kV
Structure
  • Âme cuivre étamé, selon DIN VDE 0295 cl.5, à brins fins, CEI 60228 cl.5
  • Isolation de conducteur en polyoléfine réticulée
  • Repérage des conducteurs noir et rouge
  • Gaine extérieure en polyoléfine réticulée
  • Gaine noire
Propriétés
  • Double isolation
  • Homologations : TÜV 2Pfg 1169/08.2007
  • Résistant aux UV, à l'ozone, aux intempéries
  • Sans halogène, résistant à l'abrasion et tenace aux entailles
  • Relativement souple
  • Isolation simple
  • Non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482 Partie 332-1-2, CEI 60332-1-2
  • Durée d'utilisation prévue 25 ans
Remarques
  • D'autres dimensions sont disponibles sur demande.
  • Inadapté à la pose enterrée directe
Utilisation
Le câble SOLARFLEX®-X PV1-F TWIN sert à câbler des modules solaires.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Fiche technique

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Dimensions
extérieures

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

707234

2 x 2,5

5,4 x 11,0

50,0

95,0

14

707235

2 x 4

5,8 x 11,8

80,0

125,0

12

705769

2 x 6

6,8 x 13,6

120,0

187,0

10

707236

2 x 10

7,8 x 15,8

200,0

254,0

8